MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-40SY

  1. Torni
  2. Serie ST
  3. ST-40SY Tornio ad asse Y a banco corto

ST-40SY Tornio ad asse Y a banco corto

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio CNC a banco corto asse Y con capacità massima di 699 mm x 711 mm e capacità della barra di 102 mm

L’ST-40SY è una versione a banco corto del nostro tornio ST-40Y con telaio grande, che offre le stesse prestazioni e affidabilità collaudate in officina, con una corsa più breve dell’asse Z e una pianta inferiore. L’aggiunta di movimento dell’asse Y, interpolazione dell’asse C e utensili motorizzati consente fresatura, foratura e maschiatura per maggiori capacità della macchina. 

I centri di tornitura a banco corto e a telaio grande di Haas offrono le prestazioni e la capacità di rotazione per trasformare pezzi di grande diametro, occupando meno spazio sul pavimento rispetto alle controparti standard. 

  • Torretta base di montaggio a 12 stazioni (BMT75)
  • Naso mandrino A2-8 con barra di 4,0" (102 mm)
  • Fresatura, foratura e maschiatura su asse Y
  • Corsa dell’asse Y di ± 3,0" (76 mm)
  • Asse C completamente interpolato

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 15" Dimensioni autocentrante
  • 4.0" Capacità della barra
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

ST-40Y

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina

    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensioni autocentrante 15.0 in 381 mm
    Rotazione dei pezzi massima 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 28.0 in 711 mm
    Capacità della barra 4.00 in 102 mm
    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 20.00 in 508 mm
    Asse Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Asse Z 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avanzamenti in rapido su X 472 ipm 12.0 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 472 ipm 12.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 5500 lbf 24465 N
    Spinta max. Y 2300 lbf 10231 N
    Spinta max. Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Naso mandrino A2-8 A2-8
    Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potenza max. nominale 40.0 hp 29.8 kW
    Velocità max. 2400 rpm 2400 rpm
    Coppia massima 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Foro mandrino ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potenza max. nominale 55.0 hp 41.0 kW
    Velocità max. 2400 rpm 2400 rpm
    Coppia massima 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 5.0 hp 3.7 kW
    Velocità max. 49 rpm 49 rpm
    Posizionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametro del freno 21.5 in 546 mm
    Coppia di serraggio freno 450 ft-lbf 610 Nm
    Tipo di controllo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cono MT5 MT5
    Viaggi 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Numero di utensili 12 Stations 12 Stations
    Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Tempo di indexaggio (un utensile) 2 s 2 s
    Gioco posteriore del bareno (dal fronte della torretta) 4.50 in 114.0 mm
    Utensili BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
    Utensili BMT75 BMT75
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 95 gal 360 L
    Velocità di flusso del refrigerante
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 2400 rpm 2400 rpm
    Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potenza mandrino 40.0 hp 29.8 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    Cassa export 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Peso 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    CAPACITÀ TELAIO GRANDE – PIANTA A BANCO CORTO

    ✓  Corsa asse X: 20" (508 mm)
    ✓  Rotazione dei pezzi massima: 35,5" (902 mm)
    ✓  Diametro di tornitura massimo: 27,5" (699 mm)
    ✓  Torretta BMT75 standard con utensili motorizzati e asse C completo
    ✓  Porta automatica disponibile per l’automazione

    ✓  Pezzi fusi ottimizzati per FEA
    ✓  Grande capacità di tornitura, pianta ridotta
    ✓  Miglioramento dell’ergonomia per le operazioni quotidiane
    ✓  Incremento della portata di taglio per prestazioni di uso intensivo 
    ✓  Miglioramento dell’evacuazione dei trucioli

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino a 2.400 rpm

    Torrette ed utensili motorizzati

    • Utensili motorizzati a 4.000 rpm, torretta BMT75 a 12 stazioni e asse C

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Orientamento mandrino
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Tasca utensili estesa
    • Sensore di bordo per sistemi automatizzati
    • Porta automatica per torni
    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Utensileria e fissaggio dei pezzi

    • Kit portautensili motorizzato BMT75
    • Kit portautensili standard BMT75
    • Kit portautensili standard metrico BMT75

    Serraggio dei pezzi

    • Mandrino autocentrante idraulico da 381 mm, A2-8

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore
    • Grafico di confronto mandrino autocentrante e naso mandrino

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    GRAFICO DI CONFRONTO DELL’AREA DI LAVORO DEL TORNIO HAAS

    DIMENSIONI AUTOCENTRANTE | CAPACITÀ DELLA BARRA | AREA DI LAVORO | OPZIONI DI AUTOMAZIONE

    SCARICA GRAFICO
    Video

    Foratura con tornio: Tutto ciò che ti serve sapere

    Utilizza G53 per ridurre i tempi di ciclo

    Trucco G71

    PRODOTTI CORRELATI

    Modello standard

    Haas ST-40

    ST-40

    Tornio CNC con capacità massima di 762 x 1.118 mm e capacità della barra di 102 mm

    • 15" Dimensioni autocentrante
    • 4.0" Capacità della barra
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Area di lavoro più piccola

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Tornio CNC di medie dimensioni su asse Y con naso mandrino A2-8 e capacità della barra da 4.0" (102 mm)

    • 12" Dimensioni autocentrante
    • 4.0" Capacità della barra
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Modello standard a banco lungo

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Tornio CNC con capacità massima di 762 x 2.032 mm e capacità della barra di 102 mm

    • 15" Dimensioni autocentrante
    • 4.0" Capacità della barra
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Potenza
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
    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.