ST-40SY

  1. 车床
  2. ST 系列
  3. ST-40SY 短床身 Y 轴车床

ST-40SY 短床身 Y 轴车床

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴数控短床身车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 711 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

ST-40SY 是我们的大框架 ST-40Y 车床的短床身型,提供同样经过车间验证的性能和可靠性,Z 轴行程更短,占地面积更小。其添加 Y 轴运动、C 轴插补和动力刀具后,可以铣削、钻孔和攻丝,提高机床功能。 

Haas 短床身、大框架车削加工中心提供转动大直径零件所需的性能和回转能力,同时其占地面积比同类标准产品要少。 

  • 12 工位基座安装刀架 (BMT75)
  • A2-8 主轴鼻端,容量 4.0"(102 毫米)巴
  • Y 轴铣削、钻孔和攻丝
  • ± 3.0(76 毫米)Y 轴行程
  • 完全插补 C 轴

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 15" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

ST-40Y

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    Capacities S.A.E METRIC
    卡盘尺寸 15.0 in 381 mm
    最大工件回转直径 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    最大切削长度视工件夹具而异 28.0 in 711 mm
    棒材最大直径 4.00 in 102 mm
    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 20.00 in 508 mm
    Y 轴 ± 3.0 in ± 76 mm
    Z 轴 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
    Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
    Z 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 5500 lbf 24465 N
    最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
    最大推力 Z 轴 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    主轴鼻端 A2-8 A2-8
    传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    最大额定功率 40.0 hp 29.8 kW
    最高速度 2400 rpm 2400 rpm
    最大扭矩 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    主轴孔径 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    最大额定功率 55.0 hp 41.0 kW
    最高速度 2400 rpm 2400 rpm
    最大扭矩 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
    最高速度 49 rpm 49 rpm
    定位(±) 0.01 ° 0.01 °
    刹车盘直径 21.5 in 546 mm
    刹车盘保持扭矩 450 ft-lbf 610 Nm
    控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    锥度 MT5 MT5
    Travel 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    刀具数量 12 Stations 12 Stations
    外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    分度时间(单刀具) 2 s 2 s
    镗杆背隙(从刀塔正面) 4.50 in 114.0 mm
    刀库 BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    最高速度 4000 rpm 4000 rpm
    刀库 BMT75 BMT75
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 95 gal 360 L
    冷却液流量
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 2400 rpm 2400 rpm
    传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    主轴电源 40.0 hp 29.8 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    出口箱 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    重量 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg
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
    大框架容量 – 床身占地面积小

    ✓  X 轴行程:20"(508 毫米)
    ✓  最大零件回转直径,35.5"(902 毫米)
    ✓  最大车削直径:27.5"(699 毫米)
    ✓  带动力刀具和全 C 轴的标准 BMT75 刀塔
    ✓  可用于自动化操作的自动门

    ✓  FEA 优化铸件
    ✓  大型车削加工能力,占地面积更小
    ✓  改善日常操作的人体工程学
    ✓  增加执行重型任务时的楔姿态
    ✓  改进排屑

    标准特征

    主轴

    • 2,400-rpm 主轴

    刀塔和动力刀

    • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT75 刀塔和 C 轴

    切屑和冷却液管理

    • 95 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 数控加工设备控制柜冷却器
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 主轴定向
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 加长刀套
    • 用于自动化系统的边缘传感器
    • 车削中心自动门
    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    刀具和夹具

    • BMT75 动力刀座组件
    • BMT75 标准刀座套件
    • BMT75 公制标准刀座套件

    工件夹具

    • 381 毫米液压卡盘,A2-8

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • 卡盘和主轴鼻端对比表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    HAAS 车床加工范围比较表

    卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

    下载图表
    视频库

    车床钻孔:你需要知道的一切

    使用 G53 切削循环时间

    G71 作弊代码

    相关产品

    标准型号

    Haas ST-40

    ST-40

    数控车床,可加工的最大部件大小为 762 毫米 x 1,118 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

    • 15" 卡盘尺寸
    • 4.0" 棒材最大直径
    • 2.4k RPM
    • 40 hp 电源
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更小

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Y 轴中号数控车床,带 A2-8 主轴鼻端和 4.0”(102 mm) 棒材最大直径

    • 12" 卡盘尺寸
    • 4.0" 棒材最大直径
    • 3.2k RPM
    • 40 hp 电源
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    长床身标准型号

    Haas ST-40L

    ST-40L

    数控车床,可加工的最大部件大小为 762 毫米 x 2,032 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

    • 15" 卡盘尺寸
    • 4.0" 棒材最大直径
    • 2.4k RPM
    • 40 hp 电源