My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-40SY

  1. Tours
  2. Série ST
  3. Tour ST-40SY à banc court et axe Y

Tour ST-40SY à banc court et axe Y

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC à banc court et axe Y avec capacité max. 699 x 711 mm et passage de barre de 102 mm

La ST-40SY est une version à banc court de notre tour ST-40Y à large structure, offrant les mêmes performances et fiabilité éprouvées en atelier, avec une course sur l’axe Z plus courte et un encombrement au sol réduit. L’ajout du mouvement sur l’axe Y, de l’interpolation de l’axe C et de l’outil tournant permet le fraisage, le perçage et le taraudage, pour des capacités de machine accrues. 

Les centres de tournage Haas à banc court et large structure fournissent les performances et la capacité de passage pour tourner des pièces de grand diamètre, tout en occupant moins d’espace au sol que leurs homologues standards. 

  • Tourelle 12 postes montée sur socle (BMT75)
  • Nez de broche A2-8 avec barre de 4,0" (102 mm)
  • Fraisage, perçage et taraudage sur axe Y
  • Course sur l’axe Y : ± 3,0" (76 mm)
  • Axe C entièrement interpolé

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 15" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Puissance
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

ST-40Y
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Taille du mandrin 15.0 in 381 mm
    Diamètre en l’air de la pièce max. 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 28.0 in 711 mm
    Passage de barre 4.00 in 102 mm
    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 20.00 in 508 mm
    Axe Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Axe Z 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avances rapides sur X 472 ipm 12.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 472 ipm 12.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 5500 lbf 24465 N
    Effort max. Y 2300 lbf 10231 N
    Effort max. Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nez de broche A2-8 A2-8
    Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Caractéristiques nominales maximales 40.0 hp 29.8 kW
    Vitesse max. 2400 rpm 2400 rpm
    Couple max. 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    ø d’alésage de la broche 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Caractéristiques nominales maximales 55.0 hp 41.0 kW
    Vitesse max. 2400 rpm 2400 rpm
    Couple max. 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 5.0 hp 3.7 kW
    Vitesse max. 49 rpm 49 rpm
    Positionnement (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diamètre de frein 21.5 in 546 mm
    Couple d’arrêt au freinage 450 ft-lbf 610 Nm
    Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cône de broche MT5 MT5
    Voyage 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Nombre d’outils 12 Stations 12 Stations
    Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Durée d’indexation (un outil) 2 s 2 s
    Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis la face de la tourelle) 4.50 in 114.0 mm
    Outillage BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Vitesse max. 4000 rpm 4000 rpm
    Outillage BMT75 BMT75
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
    Débit du liquide de coupe
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 2400 rpm 2400 rpm
    Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Puissance de broche 40.0 hp 29.8 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    Exporter caisse 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Poids 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    VIDÉOS

    PRODUITS CONCERNÉS

    CAPACITÉ LARGE STRUCTURE – ENCOMBREMENT AU SOL BANC COURT

    ✓  Course sur l’axe X : 20" (508 mm)
    ✓  Diamètre en l’air de la pièce maximale 35,5" (902 mm)
    ✓  Diamètre de tournage max. : 27,5" (699 mm)
    ✓  Tourelle standard BMT75 avec outil tournant et axe C complet
    ✓  Porte automatique disponible pour l’automatisation

    ✓  Pièces moulées optimisées par FEA
    ✓  Grande capacité de tournage, encombrement au sol réduit
    ✓  Ergonomie améliorée pour le fonctionnement au quotidien
    ✓  Position de la cale accrue pour une performance robuste 
    ✓  Évacuation de copeaux améliorée

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 2 400 rpm

    Tourelles et outil Tournant

    • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT75 12 stations et axe C

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
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
    • Orientation de la broche
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Logement d’outil allongé
    • Capteur de bord pour systèmes automatisés
    • Porte automatique pour tours
    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Outillage et montages d’outillages de fixation

    • Kit porte-outil tournant BMT75
    • Kit porte-outil standard BMT75
    • Kit porte-outil métrique standard BMT75

    Dispositifs de serrage de pièces

    • Mandrin hydraulique 381 mm, A2-8

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation
    • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

    TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

    TÉLÉCHARGER TABLEAU
    Vidéos

    Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

    Utilisez G53 pour réduire les temps de cycle

    Code de triche G71

    PRODUITS CONCERNÉS

    Modèle standard

    ST-40 Haas

    ST-40

    Tour CNC avec capacité max. 762 x 1 118 mm et passage de barre 102 mm

    • 15" Taille du mandrin
    • 4.0" Passage de barre
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Puissance
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Volume de travail plus petit

    ST-35Y Haas

    ST-35Y

    Tour CNC à axe Y de taille moyenne avec nez de broche A2-8 et passage de barre 4,0" (102 mm)

    • 12" Taille du mandrin
    • 4.0" Passage de barre
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Puissance
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Modèle de banc long standard

    ST-40L Haas

    ST-40L

    Tour CNC avec capacité max. 762 x 2 032 mm et passage de barre 102 mm

    • 15" Taille du mandrin
    • 4.0" Passage de barre
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Puissance
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
    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.