My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
ST-40SY

  1. Τόρνοι
  2. Σειρά ST
  3. ST-40SY Τόρνος με καρότσα άξονα Υ

ST-40SY Τόρνος με καρότσα άξονα Υ

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Τόρνος CNC με καρότσα άξονα Y με μέγιστη χωρητικότητα 699 x 711 mm και χωρητικότητα μπάρας 102 mm

Το ST-40SY είναι μια έκδοση μικρού μήκους κλίνης του τόρνου ST-40Y μεγάλου πλαισίου, που παρέχει την ίδια αποδεδειγμένη απόδοση και αξιοπιστία σε μηχανουργεία, με βραχύτερη διαδρομή άξονα Ζ και μικρότερο αποτύπωμα. Η προσθήκη κίνησης άξονα Υ, με παρεμβολή άξονα C και περιστρεφόμενα εργαλεία κοπής επιτρέπει φρεζάρισμα, διάτρηση και σπειροτόμηση για αυξημένες δυνατότητες μηχανήματος. 

Τα κέντρα τόρνευσης μεγάλου πλαισίου, με μικρού μήκους κλίνη της Haas παρέχουν την απόδοση και την ικανότητα περιστροφής για την τόρνευση τεμαχίων μεγάλης διαμέτρου, καταλαμβάνοντας παράλληλα λιγότερο χώρο στο δάπεδο από τα τυπικά αντίστοιχα.

  • Εργαλειοφορέας έδρασης σε βάση 12 σταθμών (BMT75)
  • Άκρο ατράκτου A2-8 με μπάρα 4,0" (102 mm)
  • Φρεζάρισμα, διάτρηση και σπειροτόμηση με άξονα Y
  • Διαδρομή άξονα Υ ± 3.0" (76 mm)
  • Πλήρως παρεμβαλλόμενος άξονας C

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 15" Μέγεθος τσοκ
  • 4.0" Χωρητικότητα μπάρας
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Ισχύς
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

ST-40Y

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    BUILD & PRICE
    Επικοινωνία με διανομέα
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
    • Προδιαγραφές
    • Πληροφορίες μηχανήματος

    Capacities S.A.E METRIC
    Μέγεθος τσοκ 15.0 in 381 mm
    Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Μέγιστο μήκος κοπής (ποικίλλει ανάλογα με τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου) 28.0 in 711 mm
    Χωρητικότητα μπάρας 4.00 in 102 mm
    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 20.00 in 508 mm
    Άξονας Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Άξονας Z 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Ταχείες κινήσεις στον X 472 ipm 12.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 472 ipm 12.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 5500 lbf 24465 N
    Μέγιστη ώση Y 2300 lbf 10231 N
    Μέγιστη ώση Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Άκρο ατράκτου A2-8 A2-8
    Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 40.0 hp 29.8 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 2400 rpm 2400 rpm
    Μέγιστη ροπή 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Διεύρυνση ατράκτου ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 55.0 hp 41.0 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 2400 rpm 2400 rpm
    Μέγιστη ροπή 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 5.0 hp 3.7 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 49 rpm 49 rpm
    Τοποθέτηση (±) 0.01 ° 0.01 °
    Διάμετρος φρένου 21.5 in 546 mm
    Ροπή συγκράτησης πέδησης 450 ft-lbf 610 Nm
    Τύπος ελέγχου Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Κώνος MT5 MT5
    Travel 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Αριθμός εργαλείων 12 Stations 12 Stations
    Εργαλεία εξωτερικής διαμέτρου vs εσωτερικής διαμέτρου Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Χρόνος δείκτη (ένα εργαλείο) 2 s 2 s
    Πίσω διάκενο ασφαλείας μπάρας διεύρυνσης (από το εμπρόσθιο μέρος του εργαλειοφορέα) 4.50 in 114.0 mm
    Περιστρεφόμενα εργαλεία BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Μέγιστη ταχύτητα 4000 rpm 4000 rpm
    Περιστρεφόμενα εργαλεία BMT75 BMT75
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
    Ρυθμός ροής ψυκτικού υγρού
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 2400 rpm 2400 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Ισχύς ατράκτου 40.0 hp 29.8 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    Κιβώτιο εξαγωγών 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Βάρος 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΒΙΝΤΕΟ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΟΝΤΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

    ✓  Διαδρομή άξονα Χ: 20" (508 mm)
    ✓  Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου: 35,5" (902 mm)
    ✓  Μέγιστη διάμετρος τόρνευσης: 27,5" (699 mm)
    ✓  Τυπικός εργαλειοφορέας BMT75 με περιστρεφόμενα εργαλεία κοπής και πλήρη άξονα C
    ✓  Διαθέσιμη αυτόματη θύρα για αυτοματισμό

    ✓  Βελτιστοποιημένες χυτεύσεις FEA
    ✓  Μεγάλη ικανότητα τόρνευσης, με μικρότερο αποτύπωμα
    ✓  Βελτιωμένη εργονομία για καθημερινή λειτουργία
    ✓  Αυξημένη θέση σφήνας για απόδοση μεγάλης αντοχής 
    ✓  Βελτιωμένη εκκένωση ρινισμάτων

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 2.400 rpm

    Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία

    • Περιστρεφόμενα εργαλεία κοπής 4.000 rpm με εργαλειοφορέα BMT75 12 σταθμών και άξονα C

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
    • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
    • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • HaasDrop
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Προσανατολισμός ατράκτου
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Εκτεταμένη υποδοχή εργαλείου
    • Αισθητήρας άκρου για αυτοματοποιημένα συστήματα
    • Αυτόματη θύρα για τόρνους
    • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

    • Κιτ εργαλειοδέτη BMT75 με οδηγούμενο εργαλείο
    • Κιτ τυπικού εργαλειοδέτη BMT75
    • Κιτ τυπικού μετρικού εργαλειοδέτη BMT75

    Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

    • Υδραυλικό τσοκ 381 mm, A2-8

    Αποστολή

    • Δυνατότητα ανύψωσης

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Διάγραμμα ροπής
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • Διάγραμμα σύγκρισης άκρου ατράκτου και τσοκ

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΟΥ HAAS

    ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΟΚ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡΑΣ | ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

    ΛΗΨΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
    Βίντεο

    Διάτρηση σε τόρνο: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

    Χρησιμοποιήστε το G53 για να μειώσετε τη διάρκεια κύκλου

    Κωδικός εντολής G71

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Βασικό μοντέλο

    Haas ST-40

    ST-40

    Τόρνος CNC με μέγιστη χωρητικότητα 762 x 1.118 mm και χωρητικότητα μπάρας 102 mm

    • 15" Μέγεθος τσοκ
    • 4.0" Χωρητικότητα μπάρας
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Ισχύς
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Μικρότερη ζώνη εργασίας

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Τόρνος CNC μεσαίου μεγέθους Άξονα Y με άκρο ατράκτου A2-8 και χωρητικότητα μπάρας 4.0" (102 mm)

    • 12" Μέγεθος τσοκ
    • 4.0" Χωρητικότητα μπάρας
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Ισχύς
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Στάνταρ μοντέλο με μακρύ κρεβάτι

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Τόρνος CNC με μέγιστη χωρητικότητα 762 x 2.032 mm και χωρητικότητα μπάρας 102 mm

    • 15" Μέγεθος τσοκ
    • 4.0" Χωρητικότητα μπάρας
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Ισχύς
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.