My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-40SY

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. ST-40SY Strung cu pat scurt și axă Y

ST-40SY Strung cu pat scurt și axă Y

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC cu pat scurt și axă Y cu capacitate maximă de 699 x 711 mm și capacitate bară de 102 mm

ST-40SY este o versiune de pat scurt a strungului nostru cu cadru de dimensiuni mari ST-40SY, care oferă aceeași performanță și fiabilitate dovedite în atelier, cu o cursă mai scurtă pe axa Z și o amprentă mai mică. Adăugarea mișcării pe axa Y, interpolarea axei C și ansamblul sculelor antrenate permite frezarea, găurirea și tarodarea pentru capacități sporite ale mașinii. 

Centrele de strunjire Haas cu pat scurt și cadru de dimensiuni mari oferă performanța și capacitatea de rotire a pieselor cu diametrul mare, ocupă mai puțin spațiu pe podea decât variantele lor standard.

  • Cap revolver cu montaj la bază și 12 stații (BMT75)
  • Capul arborelui principal A2-8 cu bară de 4,0" (102 mm)
  • Frezare, găurire și tarodare pe axa Y
  • Cursă pe axa Y de ± 3.0" (76 mm)
  • Axa C interpolată complet

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 15" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 2.4k Rot/min
  • 40 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

ST-40Y

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensiune mandrină 15.0 in 381 mm
    Balans piesă maxim 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 28.0 in 711 mm
    Capacitate bară 4.00 in 102 mm
    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 20.00 in 508 mm
    Axa Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Axa Z 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
    Curse rapide pe Y 472 ipm 12.0 m/min
    Curse rapide pe Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 5500 lbf 24465 N
    Tracțiune Y maximă 2300 lbf 10231 N
    Tracțiune Z maximă 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Capul arborelui principal A2-8 A2-8
    Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Clasificare maximă 40.0 hp 29.8 kW
    Viteză maximă 2400 rpm 2400 rpm
    Cuplu maxim 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    ø alezaj arbore principal 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Clasificare maximă 55.0 hp 41.0 kW
    Viteză maximă 2400 rpm 2400 rpm
    Cuplu maxim 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
    Viteză maximă 49 rpm 49 rpm
    Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametru frână 21.5 in 546 mm
    Cuplu menținere frână 450 ft-lbf 610 Nm
    Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Con MT5 MT5
    Travel 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Număr de scule 12 Stations 12 Stations
    Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Timp indexare (o sculă) 2 s 2 s
    Joc spate bară de alezat (din fața capului revolver) 4.50 in 114.0 mm
    Prelucrare BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
    Prelucrare BMT75 BMT75
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
    Debit lichid de răcire
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 2400 rpm 2400 rpm
    Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Putere arbore principal 40.0 hp 29.8 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    Ladă export 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Greutate 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    PRODUSE ASOCIATE

    CAPACITATE CADRU DE DIMENSIUNI MARI – AMPRENTĂ CU PAT SCURT

    ✓  Cursă axă X: 20" (508 mm)
    ✓  Balans max. piesă: 35,5" (902 mm)
    ✓  Diametru max, strunjire: 27,5" (699 mm)
    ✓  Cap revolver standard BMT75 cu ansamblul sculelor antrenate și axa C completă
    ✓  Ușă automată disponibilă pentru automatizare

    ✓  Carcase optimizate FEA
    ✓  Capacitate de strunjire mare, cu amprentă mai mică
    ✓  Ergonomie crescută pentru operațiunile zilnice
    ✓  Poziție extinsă a penei pentru performanță rezistentă 
    ✓  Evacuare îmbunătățită a șpanului

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 2400 rpm

    Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

    • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT75 cu 12 stații și axa C

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • HaasDrop
    • Tarodarea rigidă
    • Orientarea arborelui principal
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Locaș magazie scule extins
    • Senzor de siguranță pentru muchii destinat sistemelor automate
    • Ușă automată pentru strunguri
    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Set de portscule antrenate BMT75
    • Set de portscule standard BMT75
    • Set de portscule standard, metric BMT75

    Sistemul de suport piesă

    • Mandrină hidraulică de 381 mm, A2-8

    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Tabel cuplu
    • Manual de utilizare
    • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

    DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

    DESCĂRCARE SCHEMĂ
    Videoclipuri

    Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

    Utilizați G53 pentru a reduce duratele ciclului

    Cod de trișare G71

    PRODUSE ASOCIATE

    Model standard

    Haas ST-40

    ST-40

    Strung CNC cu capacitate maximă de 762 x 1.118 mm și capacitate bară de 102 mm

    • 15" Dimensiune mandrină
    • 4.0" Capacitate bară
    • 2.4k Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Incintă de lucru mai mică

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Strung CNC axa Y de dimensiune medie cu capul arborelui principal A2-8 și capacitate bară de 4,0" (102 mm)

    • 12" Dimensiune mandrină
    • 4.0" Capacitate bară
    • 3.2k Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Model cu pat lung standard

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Strung CNC cu capacitate maximă de 762 x 2.032 mm și capacitate bară de 102 mm

    • 15" Dimensiune mandrină
    • 4.0" Capacitate bară
    • 2.4k Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.