My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
ST-40SY

  1. Drejebænke
  2. ST-serien
  3. ST-40SY Y-akset drejebænk med kort bænk

ST-40SY Y-akset drejebænk med kort bænk

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 699 x 711 mm og gennemboring på 102 mm

ST-40SY er en kortbænket version af vores ST-40Y-drejebænk med stor ramme. Den giver den samme værkstedsdokumenterede ydeevne og pålidelighed med kortere Z-aksevandring og et mindre område.  Tilføjelsen af Y-aksebevægelse, C-akse-interpolering og roterende værktøj giver mulighed for fræsning, boring og gevindskæring og større anvendelse af maskinen. 

Haas’ drejebænke med kort bænk og stor ramme giver ydeevne og svingkapacitet til at dreje emner med stor diameter, mens de optager mindre gulvplads end deres almindelige modstykker.

  • 12-stationers basemonteret revolverhoved (BMT75)
  • A2-8-spindelnæse med gennemboring på 4,0" (102 mm)
  • Y-akse fræsning, boring og gevindskæring
  • Y-aksevandring på ± 3,0" (76 mm)
  • Fuldt interpoleret C-akse

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 15" DREJEPATRONSTR.
  • 4.0" Gennemboring
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Strøm
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

ST-40Y

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine

    Capacities S.A.E METRIC
    DREJEPATRONSTR. 15.0 in 381 mm
    Maks. emnesving 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 28.0 in 711 mm
    Gennemboring 4.00 in 102 mm
    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 20.00 in 508 mm
    Y-akse ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-akse 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Ilgang på X 472 ipm 12.0 m/min
    Ilgang på Y 472 ipm 12.0 m/min
    Ilgang på Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 5500 lbf 24465 N
    Maks. stød Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. stød Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnæse A2-8 A2-8
    Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. effekt 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. hastighed 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spindelgennemboring ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. effekt 55.0 hp 41.0 kW
    Maks. hastighed 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. hastighed 49 rpm 49 rpm
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsediameter 21.5 in 546 mm
    Bremseholdemoment 450 ft-lbf 610 Nm
    Kontroltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konus MT5 MT5
    Travel 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Antal værktøjer 12 Stations 12 Stations
    UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indekseringstid (ét værktøj) 2 s 2 s
    Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets forside) 4.50 in 114.0 mm
    Værktøj BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
    Værktøj BMT75 BMT75
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
    Flowhastighed for kølevand
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 2400 rpm 2400 rpm
    Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spindelstrøm 40.0 hp 29.8 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    Eksportkasse 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Vægt 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATEREDE PRODUKTER

    KAPACITET I STOR RAMME – OMRÅDE MED KORT BÆNK

    ✓  X-aksevandring: 20" (508 mm)
    ✓  Maks. emnesving: 902 mm (35,5")
    ✓  Maks. drejediameter: 699 mm (27,5")
    ✓  Standard BMT75-revolverhoved med roterende værktøj og fuld C-akse
    ✓  Tilgængelig automatisk dør til automatisering

    ✓  FEA-optimerede afstøbninger
    ✓  Stor drejekapacitet, med mindre aftryk
    ✓  Forbedret ergonomi for daglige operationer
    ✓  Forbedret kileholdning for kraftig ydeevne 
    ✓  Forbedret spånetømning

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 2.400 rpm

    Revolverhoveder og roterende værktøj

    • Roterende værktøj med C-akse og 4000 o/m; 12-stationers BMT75-revolverhoved

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Kabinetkøler med CNC-styring
    • Overspændingsbeskyttelse
    • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Spindlens retning
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Udvidet værktøjsstation
    • Kantsensor til automatiserede systemer
    • Autodør til drejebænke
    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

    • BMT75-drevet værktøjsholdersæt
    • BMT75 standardværktøjsholdersæt
    • Metrisk BMT75-standardværktøjsholdersæt

    Emneholder

    • Hydraulisk drejepatron på 381 mm, A2-8

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning
    • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

    STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

    DOWNLOAD DIAGRAM
    Videoer

    Boring med drejebænk: Alt du behøver at vide

    Brug G53 til at forkorte cyklustider

    G71-snydekode

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardmodel

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC-drejebænk med 762 x 1118 mm maks. kapacitet og 102 mm gennemboring

    • 15" DREJEPATRONSTR.
    • 4.0" Gennemboring
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Mindre arbejdsområde

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Y-akse mellemstørrelse CNC-drejebænk med A2-8 spindelnæse og 4,0” (102 mm) gennemboring

    • 12" DREJEPATRONSTR.
    • 4.0" Gennemboring
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Standardmodel med lang bænk

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC-drejebænk med 762 x 2.032 mm maks. kapacitet og 102 mm gennemboring

    • 15" DREJEPATRONSTR.
    • 4.0" Gennemboring
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

    Modeller og pris

    Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige drejeenhed til dit værksted.

    Kom i gang

    Har du brug for mere information?

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.