My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-40SY

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-40SY lyhytalustainen Y-akselisorvi

ST-40SY lyhytalustainen Y-akselisorvi

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Y-akselinen lyhytalustainen CNC-sorvi, jonka maksimikapasiteetti on 699 x 711 mm ja tankokapasiteetti 102 mm

ST-40SY on lyhytalustainen versio suurirunkoisesta ST-40Y-sorvistamme, joka tarjoaa saman konepajassa testatun suorituskyvyn ja luotettavuuden, lyhyemmän Z-akselin liikealueen ja pienemmät ulkomitat. Y-akselin liikkeen, C-akselin interpolaation ja pyörivien työkalujen lisääminen mahdollistaa jyrsinnän, porauksen ja kierteityksen, mikä parantaa koneen ominaisuuksia. 

Haasin lyhytalustaiset, suurikehikkoiset sorvauskeskukset tarjoavat suorituskykyä ja pyörintäkykyä halkaisijaltaan suurten osien kääntämiseen vieden samalla vähemmän lattiatilaa kuin niiden vakiomalliset vastineet.

  • 12-asemainen revolveri pohjakiinnityksellä (BMT75)
  • A2-8-karanpää 4,0" (102 mm) tankokapasiteetilla
  • Y-akselin jyrsintä, poraus ja kierteitys
  • ± 3,0" (76 mm) Y-akselin liikealue
  • Täysin interpoloitu C-akseli

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 15" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

ST-40Y

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot

    Capacities S.A.E METRIC
    Istukan koko 15.0 in 381 mm
    Osakeinun enimmäismäärä 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 28.0 in 711 mm
    TANKOKAP. 4.00 in 102 mm
    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 20.00 in 508 mm
    Y-akseli ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-akseli 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Pikaliikkeet X-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 5500 lbf 24465 N
    Maks työntövoima Y 2300 lbf 10231 N
    Maks työntövoima Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Karanpää A2-8 A2-8
    Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Suurin teho 40.0 hp 29.8 kW
    Suurin nopeus 2400 rpm 2400 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Karan sisäläpimitta 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Suurin teho 55.0 hp 41.0 kW
    Suurin nopeus 2400 rpm 2400 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Suurin teho 5.0 hp 3.7 kW
    Suurin nopeus 49 rpm 49 rpm
    Paikoitus (±) 0.01 ° 0.01 °
    Jarrun läpimitta 21.5 in 546 mm
    Jarrun pitelemä vääntömomentti 450 ft-lbf 610 Nm
    Ohjauksen tyyppi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kartio MT5 MT5
    Travel 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
    OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Paikoitusaika (yksi työkalu) 2 s 2 s
    Avarrustangon takavälys (revolverin otsapinnasta) 4.50 in 114.0 mm
    Työkalut BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
    Työkalut BMT75 BMT75
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
    Jäähdytysnesteen virtausnopeus
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 2400 rpm 2400 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Karan teho 40.0 hp 29.8 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    Vientilaatikko 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Paino 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    SUUREN KEHIKON KAPASITEETTI – LYHYET ULKOMITAT

    ✓  X-akselin liikealue: 20" (508 mm)
    ✓  Enimmäispyörintähalkaisija: 35,5" (902 mm)
    ✓  Sorvaushalkaisija enintään: 27,5" (699 mm)
    ✓  Vakiomallinen BMT75-revolveri pyörivillä työkaluilla ja täydellä C-akselilla
    ✓  Saatavilla automaattisyöttö automaatiota varten

    ✓  FEA-optimoidut valut
    ✓  Suurisorvauskapasiteetti, pienemmät ulkomitat
    ✓  Parantunut ergonomia päivittäiseen käyttöön
    ✓  Lisääntynyt kiila-valu vaativaan käyttöön 
    ✓  Parantunut lastunpoisto

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 2 400 rpm kara

    Revolverit ja pyörivät työkalut

    • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT75-revolveri ja C-akseli

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
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
    • Karan suuntaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Laajennettu työkalutila
    • Reuna-anturi automaatiojärjestelmille
    • Automaattiovi sorveille
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • BMT75 Moottoroitu työkalunpidinsarja
    • BMT75 Vakiomallinen työkalunpidinsarja
    • BMT75 Metrimittainen vakiomallinen työkalunpidinsarja

    Työkappaleen kiinnitys

    • 381 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-8

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat
    • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

    ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

    LATAA KAAVIO
    Videot

    Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

    Käytä G53-koodia kiertoaikojen lyhentämiseen

    G71-huijauskoodi

    OHEISTUOTTEET

    Vakiomalli

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC-sorvi 762 x 1 118 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

    • 15" Istukan koko
    • 4.0" TANKOKAP.
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Pienempi työalue

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Y-akseliltaan keskikokoinen CNC-sorvi, jossa A2-8-karanpää ja 4,0" (102 mm) tankokapasiteetti

    • 12" Istukan koko
    • 4.0" TANKOKAP.
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Pitkäalustainen vakiomalli

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC-sorvi 762 x 2 032 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

    • 15" Istukan koko
    • 4.0" TANKOKAP.
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.