My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
ST-40SY

  1. Sústruhy
  2. Séria ST
  3. ST-40SY Sústruh s krátkym lôžkom a osou Y

ST-40SY Sústruh s krátkym lôžkom a osou Y

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Sústruh CNC s osou Y s maximálnou kapacitou 699 x 711 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

ST-40SY je verzia s krátkym lôžkom nášho sústruhu ST-40Y s dlhým rámom, ktorá poskytuje rovnaký výkon a spoľahlivosť overenú v dielni, s kratším pojazdom osi Z a menším pôdorysom. Pridanie pohybu v osi Y, interpolácie osi C a poháňaných nástrojov umožňuje frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov pre rozšírenie možností stroja. 

Sústružnícke centrá Haas s krátkym lôžkom a dlhým rámom poskytujú výkon a obehovú kapacitu na sústruženie obrobkov s veľkým priemerom, pričom zaberajú menej miesta ako ich štandardné náprotivky. 

  • 12-miestny revolver s montážou na základňu (BMT75)
  • Čelo vretena A2-8 s tyčou 4,0" (102 mm)
  • Frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov s osou Y
  • ± 3,0" (76 mm) pojazd osi Y
  • Plne interpolovaná os C

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 15" Veľkosť skľučovadla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

ST-40Y

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji

    Capacities S.A.E METRIC
    Veľkosť skľučovadla 15.0 in 381 mm
    Max. náklon obrobku 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 28.0 in 711 mm
    Kapacita tyčí 4.00 in 102 mm
    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 20.00 in 508 mm
    Os Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Os Z 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rýchloposuvy na osi X 472 ipm 12.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 5500 lbf 24465 N
    Max. rezný tlak Y 2300 lbf 10231 N
    Max. rezný tlak Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Špička vretena A2-8 A2-8
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. hodnota 40.0 hp 29.8 kW
    Maximálna rýchlosť 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krútiaci moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    ø otvoru vretena 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. hodnota 55.0 hp 41.0 kW
    Maximálna rýchlosť 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krútiaci moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
    Maximálna rýchlosť 49 rpm 49 rpm
    Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Priemer brzdy 21.5 in 546 mm
    Krútiaci moment brzdy 450 ft-lbf 610 Nm
    Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kužeľ MT5 MT5
    Travel 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojov 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Čas pootočenia (jeden nástroj) 2 s 2 s
    Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (z prednej časti revolvera) 4.50 in 114.0 mm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
    Prietok chladiacej kvapaliny
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 2400 rpm 2400 rpm
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Výkon vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    Exportná debna 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Hmotnosť 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    KAPACITA DLHÉHO RÁMU – KRÁTKA PLOCHA LÔŽKA

    ✓  Pojazd osi X: 20" (508 mm)
    ✓  Max. obeh obrobkov: 35,5" (902 mm)
    ✓  Maximálny priemer sústruženia: 27,5" (699 mm)
    ✓  Štandardný revolver BMT75 s poháňanými nástrojmi a plnou osou C
    ✓  K dispozícii sú automatické dvere na automatizáciu

    ✓  Odliatky optimalizované analýzou konečných prvkov
    ✓  Veľká kapacita sústruženia s menším pôdorysom
    ✓  Vylepšená ergonómia pre každodennú prevádzku
    ✓  Zvýšená pozícia klinu pre vyššiu prevádzkovú záťaž 
    ✓  Vylepšený odvod triesok

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 2400 ot./min.

    Revolvery a poháňané nástroje

    • Poháňané nástroje s 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT75 a osou C

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Chladič ovládacej skrine CNC
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
    • Orientácia vretena
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Dutina na dlhšie nástroje
    • Hranový snímač pre automatizovaný systémy
    • Automatické dvere pre sústruhy
    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Nástroje a upnutie

    • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT75
    • Štandardná sada držiakov nástrojov BMT75
    • Štandardná sada metrických držiakov nástrojov BMT75

    Upnutie obrobku

    • 381 mm hydraulické skľučovadlo, A2-8

    Dodanie

    • Zdvíhacie vybavenie

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu
    • Porovnávacia tabuľka skľučovadla a čela vretena

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    POROVNÁVACIA TABUĽKA PRACOVNÝCH KRYTOV SÚSTRUHOV HAAS

    VEĽKOSŤ SKĽUČOVADLA | TYČOVÁ KAPACITA | PRACOVNÝ PRIESTOR | AUTOMATIZAČNÉ DOPLNKY

    STIAHNUŤ TABUĽKU
    Videá

    Vŕtanie sústruhom: Všetko, čo potrebujete vedieť

    Použite G53 na skrátenie doby cyklu

    G71 Cheat Code (zjednodušený príkaz)

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardný model

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC sústruh s max. kapacitou 762 x 1 118 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

    • 15" Veľkosť skľučovadla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Menší pracovný priestor obrobku

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    CNC sústruh strednej veľkosti s osou Y, čelom vretena A2-8 a kapacitou tyčí 4,0" (102 mm)

    • 12" Veľkosť skľučovadla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Štandardný model s dlhým lôžkom

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC sústruh s max. kapacitou 762 x 2 032 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

    • 15" Veľkosť skľučovadla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Výkon
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.