MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
ST-40SY

  1. Tornalar
  2. ST Serisi
  3. ST-40SY Kısa Yataklı Y Eksenli Torna Tezgahı

ST-40SY Kısa Yataklı Y Eksenli Torna Tezgahı

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

699 x 711 mm maks. kapasiteli ve 102 mm çubuk kapasiteli Y Eksen CNC Kısa Yataklı Torna Tezgahı

ST-40SY, büyük çerçeveli ST-40Y tornamızın kısa yataklı bir versiyonudur ve daha kısa Z ekseni hareketi ve daha küçük yerleşim alanı ile aynı atölyede kanıtlanmış performans ve güvenilirlik sağlar. Y ekseni hareketi, C ekseni interpolasyonu ve canlı takım eklenmesi, daha fazla makine kapasitesi için frezeleme, delme ve kılavuz çekmeye olanak tanır.

Haas kısa yataklı, büyük çerçeveli torna tezgahları, standart muadillerinden daha az yer kaplarken büyük çaplı parçaları çevirmek için performans ve çevirme kapasitesi sağlar. 

  • 12 istasyonlu taban montajlı taret (BMT75)
  • 4.0" (102 mm) çubuklu A2-8 iş mili uç normu
  • Y-ekseni frezeleme, delme ve kılavuz çekme
  • ± 3.0" (76 mm) Y ekseni hareketi
  • Tam interpolasyonlu C ekseni

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 15" Ayna Boyutu
  • 4.0" Çubuk Kapasitesi
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Güç
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

ST-40Y

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri

    Capacities S.A.E METRIC
    Ayna Boyutu 15.0 in 381 mm
    Maks. Parça Çevirme 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 28.0 in 711 mm
    Çubuk Kapasitesi 4.00 in 102 mm
    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 20.00 in 508 mm
    Y Ekseni ± 3.0 in ± 76 mm
    Z Ekseni 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
    Y'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
    Z'de Hızlar 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 5500 lbf 24465 N
    Maks. İtme Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. İtme Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    İş Mili Uç Normu A2-8 A2-8
    Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. Güç 40.0 hp 29.8 kW
    Maksimum Hız 2400 rpm 2400 rpm
    Maksimum Tork 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    İş Mili Delik Çapı ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. Güç 55.0 hp 41.0 kW
    Maksimum Hız 2400 rpm 2400 rpm
    Maksimum Tork 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
    Maksimum Hız 49 rpm 49 rpm
    Pozisyonlama (±) 0.01 ° 0.01 °
    Fren Çapı 21.5 in 546 mm
    Fren Tutma Torku 450 ft-lbf 610 Nm
    Kontrol Tipi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konik MT5 MT5
    Travel 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Takım Sayısı 12 Stations 12 Stations
    OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    İndeks Süresi (tek takım) 2 s 2 s
    Delik Delme Kateri Arka Boşluğu (taret aynasından) 4.50 in 114.0 mm
    Takımlar BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maksimum Hız 4000 rpm 4000 rpm
    Takımlar BMT75 BMT75
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
    Soğutma Sıvısı Akış Hızı
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 2400 rpm 2400 rpm
    Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    İş Mili Gücü 40.0 hp 29.8 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    İhracat Sandığı 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Ağırlık 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    GENIŞ ÇERÇEVE KAPASİTESİ – KISA YATAK YERLEŞİM ALANI

    ✓  X ekseni hareketi: 20" (508 mm)
    ✓  Maksimum parça çevirme: 35,5" (902 mm)
    ✓  Maksimum tornalama çapı: 27,5" (699 mm)
    ✓  Tahrikli takım ve tam C eksenli standart BMT75 taret
    ✓  Otomasyon için otomatik kapı mevcuttur

    ✓  FEA için optimize edilmiş dökümler
    ✓  Daha küçük yerleşim alanı ile büyük tornalama kapasitesi
    ✓  Gündelik operasyonlar için iyileştirilmiş ergonomi
    ✓  Ağır iş performansı için artırılmış kama duruşu 
    ✓  İyileştirilmiş talaş tahliyesi

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 2.400 dev/dk İş Mili

    Taretleri ve Tahrik Takımı

    • 12 İstasyonlu BMT75 Taretli ve C Eksenli 4000 rpm Canlı Takım

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • 95 Galon Soğutma Tankı
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
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
    • İş Mili Pozisyonlama
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Genişletilmiş Takım Cebi
    • Otomatik Sistemler için Kenar Sensörleri
    • Tornalar için Otomatik Kapı
    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Takımlar ve Fikstürleme

    • BMT75 Tahrikli Takım Tutucu Kiti
    • BMT75 Standart Takım Tutucusu Kiti
    • BMT75 Metrik Standart Takım Tutucu Kiti

    İş Parçası Bağlama

    • 381 mm Hidrolik Ayna, A2-8

    Sevkiyat

    • Kaldırma Düzeneği

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı
    • Ayna ve İş Mili Uç Normu Karşılaştırma Tablosu

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    HAAS TORNA ÇALIŞMA ALANI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

    AYNA BOYUTU | ÇUBUK KAPASİTESİ | ÇALIŞMA ALANI | OTOMASYON OPSİYONLARI

    İNDİRME TABLOSU
    Videolar

    Torna Delme: Bilmeniz Gereken Her Şey

    Çevrim Sürelerini Kısaltmak için G53 Kullanın

    G71 Hile Kodu

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Model

    Haas ST-40

    ST-40

    762 x 1118 mm maks. kapasite ve 102 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

    • 15" Ayna Boyutu
    • 4.0" Çubuk Kapasitesi
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Güç
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Daha Küçük Çalışma Alanı

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    A2-8 iş mili uç normu ve 4.0" (102 mm) çubuk kapasitesi olan Y Eksenli Orta Ebat CNC Torna

    • 12" Ayna Boyutu
    • 4.0" Çubuk Kapasitesi
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Güç
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Uzun Yatak Standart Model

    Haas ST-40L

    ST-40L

    762 x 2032 mm maks. kapasite ve 102 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

    • 15" Ayna Boyutu
    • 4.0" Çubuk Kapasitesi
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Güç
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
    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.