MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ST-40SY

  1. Draaimachines
  2. ST-serie
  3. Kort-bed ST-40SY met Y-as draaimachine

Kort-bed ST-40SY met Y-as draaimachine

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Kort-bed CNC-draaimachine met Y-as en een max. capaciteit van 699 x 711 mm en een staafcapaciteit van 102 mm

De ST-40SY is een versie met een kort bed van onze ST-40Y draaimachine met een groot frame, die dezelfde in de werkplaats bewezen prestaties en betrouwbaarheid biedt, met kortere Z-asverplaatsing en een kleiner stelvlak. De toevoeging van Y-asbeweging, C-asinterpolatie en aangedreven gereedschappen maakt frezen, boren en tappen mogelijk voor meer machinemogelijkheden. 

Haas-draaimachines met een kort bed en een groot frame leveren de prestaties en zwaaicapaciteit om werkstukken met een grote diameter te draaien, terwijl ze minder vloeroppervlak in beslag nemen dan hun standaard tegenhangers. 

  • Op basis gemonteerde revolver met 12 posities (BMT75)
  • A2-8 spilneus met 4,0" (102 mm) staaf
  • Y-as frezen, boren en tappen
  • ± 3,0" (76 mm) Y-asverplaatsing
  • Volledig geïnterpoleerde C-as

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 15" Klauwplaat afmeting
  • 4.0" Staafcapaciteit
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur
ST-40Y
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 15.0 in 381 mm
    Max. stukzwaaier 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 28.0 in 711 mm
    Staafcapaciteit 4.00 in 102 mm
    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 20.00 in 508 mm
    Y-as ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-as 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    IJlgangen op X 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Y 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 5500 lbf 24465 N
    Max. drukkracht Y 2300 lbf 10231 N
    Max. drukkracht Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spilneus A2-8 A2-8
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. classificatie 40.0 hp 29.8 kW
    Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Max. koppel 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spilboring ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. classificatie 55.0 hp 41.0 kW
    Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Max. koppel 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
    Max. snelheid 49 rpm 49 rpm
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Remdiameter 21.5 in 546 mm
    Rem houdkoppel 450 ft-lbf 610 Nm
    Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Conus MT5 MT5
    Travel 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Aantal gereedschappen 12 Stations 12 Stations
    Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indexeertijd (één gereedschap) 2 s 2 s
    Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf voorkant van revolver) 4.50 in 114.0 mm
    Gereedschap BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
    Gereedschap BMT75 BMT75
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
    Koelmiddel stroomsnelheid
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spilvoeding 40.0 hp 29.8 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    Exportkrat 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Gewicht 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    GROTE FRAMECAPACITEIT – STELVLAK KORT BED

    ✓  X-asverplaatsing: 20" (508 mm)
    ✓  Max. werkstuk zwaaidiameter 35,5" (902 mm)
    ✓  Max. draaidiameter: 27,5" (699 mm)
    ✓  Standaard BMT75 revolver met aangedreven gereedschappen en volledige C-as
    ✓  Beschikbaar met automatische deur voor automatisering

    FEA-geoptimaliseerde   gietstukken
    ✓  Grote draaicapaciteit, met kleiner stelvlak
    ✓  Verbeterde ergonomie voor dagelijks gebruik
    ✓  Verhoogde wigstand voor zware prestaties 
    ✓  Verbeterde spaanafvoer

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 2400 rpm

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT75 revolver met 12 posities en C-as

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
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
    • Spiloriëntatie
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Verlengde gereedschapszak
    • Randsensor voor geautomatiseerde systemen
    • Automatische deur voor draaimachines
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • BMT75 aangedreven gereedschapshouderset
    • BMT75 standaard gereedschapshouderset
    • BMT75 metrische standaard gereedschapshouderset

    Werkstukopspanning

    • 381 mm hydraulische klauwplaat, A2-8

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding
    • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

    KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

    GRAFIEK DOWNLOADEN
    Video’s

    Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

    Gebruik G53 om de cyclusduur te verkorten

    G71 Cheatcode

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardmodel

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 762 x 1.118 mm en een staafcapaciteit van 102 mm

    • 15" Klauwplaat afmeting
    • 4.0" Staafcapaciteit
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Kleiner werkbereik

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Y-as middelgrote CNC-draaibank met A2-8-spilneus en 4,0" (102 mm) staafcapaciteit

    • 12" Klauwplaat afmeting
    • 4.0" Staafcapaciteit
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Standaardmodel langbed-draaimachine

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 762 x 2.032 mm en een staafcapaciteit van 102 mm

    • 15" Klauwplaat afmeting
    • 4.0" Staafcapaciteit
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Voeding
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.