My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-40SY

  1. Drehmaschinen
  2. ST-Baureihe
  3. Kurzbett-Y-Achsen-Drehmaschine ST-40SY

Kurzbett-Y-Achsen-Drehmaschine ST-40SY

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Kurzbettdrehmaschine mit Y-Achse und max. Kapazität von 699 mm x 711 mm. und Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

Die ST-40SY ist eine Kurzbettversion unserer Drehmaschine ST-40Y mit großem Rahmen und bietet dieselbe bewährte Leistung und Zuverlässigkeit, jedoch mit kürzerem Z-Achsenverfahrweg und kleinerer Stellfläche. Die zusätzliche Y-Achsenverfahrweg, C-Achsen-Interpolation und angetriebene Werkzeuge ermöglichen das Fräsen, Bohren und Gewindebohren für erweiterte Maschinenfunktionen. 

Haas Kurzbett-Drehzentren mit großem Rahmen bieten die Leistung und Umlauffähigkeit zum Drehen von Teilen mit großem Durchmesser und benötigen dabei weniger Stellfläche als ihre Standard-Gegenstücke. 

  • Revolver mit 12 Stationen auf der Basis (BMT75)
  • A2-8 Spindelnase mit 4,0 "(102 mm) Stange
  • Y-Achs-Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden
  • ± 3,0" (76 mm) Verfahrweg Y-Achse
  • Vollständig interpolierte C-Achse

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 15" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Leistung
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

ST-40Y

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine

    Capacities S.A.E METRIC
    Spannfuttergröße 15.0 in 381 mm
    Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 28.0 in 711 mm
    Durchmesserbereich für Stangen 4.00 in 102 mm
    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 20.00 in 508 mm
    Y-Achse ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-Achse 28.00 in 711 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Eilgänge an X 472 ipm 12.0 m/min
    Eilgänge auf Y 472 ipm 12.0 m/min
    Eilgänge an Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 5500 lbf 24465 N
    Max. Schubkraft Y 2300 lbf 10231 N
    Max. Schubkraft Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnase A2-8 A2-8
    Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. Nennleistung 40.0 hp 29.8 kW
    Max. Geschwindigkeit 2400 rpm 2400 rpm
    Max. Drehmoment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spindelbohrung ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. Nennleistung 55.0 hp 41.0 kW
    Max. Geschwindigkeit 2400 rpm 2400 rpm
    Max. Drehmoment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 5.0 hp 3.7 kW
    Max. Geschwindigkeit 49 rpm 49 rpm
    Positionierung (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsendurchmesser 21.5 in 546 mm
    Haltedrehmoment der Bremse 450 ft-lbf 610 Nm
    Steuerungstyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kegel MT5 MT5
    Reise 26.0 in 660 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Anzahl der Werkzeuge 12 Stations 12 Stations
    AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Schaltzeit (ein Werkzeug) 2 s 2 s
    Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Vorderseite) 4.50 in 114.0 mm
    Werkzeug BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
    Werkzeug BMT75 BMT75
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
    Kühlmittelfluss
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 2400 rpm 2400 rpm
    Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spindelleistung 40.0 hp 29.8 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 217.0 in x 95.0 in x 116.0 in 551 cm x 241 cm x 295 cm
    Exportkiste 217.0 in x 95.5 in x 120.5 in 551 cm x 243 cm x 306 cm
    Gewicht 20400 lb 20400 lb
    Weight, Export Crate 22,141 lb 10,043.0 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    VERBUNDENE PRODUKTE

    GROSSE RAHMENKAPAZITÄT – KURZE STELLFLÄCHE

    ✓  Verfahrweg X-Achse: 20" (508 mm)
    ✓  Maximaler Umlauf-Durchmesser des Werkstücks: 35,5" (902 mm)
    ✓  Maximaler Drehdurchmesser: 27,5" (699 mm)
    ✓  Standard-BMT75-Revolver für angetriebene Werkzeuge und mit voller C-Achse
    ✓  Verfügbare automatische Bedienertür für die Automatisierung

    ✓  FEA-optimierte Gussteile
    ✓  Hohe Drehfähigkeit, mit kleinerer Stellfläche
    ✓  Verbesserte Ergonomie für den täglichen Betrieb
    ✓  Erhöhter Wedge-Stand für starke Leistung 
    ✓  Verbesserte Spanförderung

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 2.400 rpm

    Revolver und angetriebene Werkzeuge

    • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT7 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
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
    • Spindelorientierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Verlängerter Werkzeugplatz im Magazin
    • Kantensensor für automatisierte Systeme
    • Automatische Bedienertür für Drehmaschinen
    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Werkzeuge und Spannvorrichtungen

    • BMT75 Angetriebener Werkzeughaltersatz
    • BMT75 Standard-Werkzeughaltersatz
    • BMT75 Metrischer Standard-Werkzeughaltersatz

    Werkstückhalterung

    • Hydraulisch betätigtes 381 mm Spannfutter, A2-8

    Versand

    • Hebeösen

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch
    • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

    SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

    TABELLE HERUNTERLADEN
    Videos

    Drehmaschinenbohren: Alles was Sie wissen müssen

    Verwenden Sie G53, um Zykluszeiten zu reduzieren

    G71 Cheat Code

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Standardmodell

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 762 x 1.118 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

    • 15" Spannfuttergröße
    • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Kleinerer Arbeitsbereich

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Mittelgroße CNC-Drehmaschine mit Y-Achse, A2-8 Spindelnase und 4,0" (102 mm) Durchmesserbereich für Stangen

    • 12" Spannfuttergröße
    • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Standard-Langbett-Ausführung

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 762 x 2.032 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

    • 15" Spannfuttergröße
    • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Leistung
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
    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.