ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC

 2025 年新增:

Y 轴车床,现在装载了更多 高级功能 – 标准

每台 Haas Y 轴车床现在都标配强大的升级功能系列, 无需任何额外成本。 从增强的冷却液性能到不锈钢导轨护板和时尚新控制界面,这些机器都旨在实现更快、更清洁、更高效、开箱即用的操作。

 19" 宽
触摸屏 控制

19" 宽 触摸屏控制器,带碳纤维面板

不锈钢
导轨护板

304 不锈钢导轨护板,带高强度刮水器

多级
冷却液泵

1.5 HP 泵,提供高流量、高压和静音操作

刀塔外壳
安装螺栓

用法兰螺母更新为高强度螺柱

主轴 
头部检修通道

简化了钣金拆卸,以便检修机床部件

通过新的可选升级扩展您的超高速铣床功能

通过旨在提高容量和性能并简化自动化的强大的新选件进一步提升您的超高速铣床功效。无论您想提高主轴速度、简化切屑管理还是集成无人化生产,这些新选件都能为您提供为您的车间制造卓越机床的灵活性。

无线直观
探针系统

BMT45 刀塔
ST-10Y, ST-15Y

BMT75 刀塔
ST-40Y, ST-45Y

协作机器人
套装

Y 轴
 在大型车床上

认识 ST-Y 轴车床的全系阵容

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 406 毫米的最大工件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-10Y

ST-10LY

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 826 毫米的最大工件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-15Y

ST-15Y

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 406 毫米的最大部件尺寸和 64 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-15LY

ST-15LY

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 826 毫米的最大工件尺寸和 64 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-20Y

ST-20Y

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 64 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-20Y

ST-20LY

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 64 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-25Y

ST-25Y

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-25Y

ST-25LY

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-28Y

ST-28Y

Y 轴数控车床,能够加工 298 毫米 x 572 毫米 的最大部件尺寸、A2-8 和 102 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-28Y

ST-28LY

Y 轴数控车床,能够加工 298 x 1080 毫米的最大部件尺寸、A2-8 鼻端和 102 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-30Y

ST-30Y

Y 轴中号数控车床,带 A2-6 主轴鼻端和 3.0”(76 mm) 棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-30LY

ST-30LY

长床身数控车削中心,能够加工 349 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-35Y

ST-35Y

Y 轴中号数控车床,带 A2-8 主轴鼻端和 4.0”(102 mm) 棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-35LY

ST-35LY

长床身数控车削中心,能够加工 349 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 102 毫米 的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-40Y

ST-40Y

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 1,118 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-40LY

ST-40LY

数控车削中心,能够加工 699 x 2,032 毫米的最大部件尺寸和 102 毫米的棒材最大直径

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-40SY

ST-40SY

Y 轴数控短床身车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 711 毫米,棒材最大直径为 102 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-40Y

ST-45Y

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 1,118 毫米,孔径为 (178 毫米)

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-45LY

ST-45LY

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 2,032 毫米,最大孔径 178 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas ST-40Y

ST-45SY

Y 轴数控车床,加工的最大容量为 699 毫米 x 711 毫米,最大孔径 178 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

请联系您的 Haas 专卖店 

Contact HFO Dealer Haas Factory Outlet CNC Machine Tools