ST-28LY

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-28LY

ST-28LY

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴数控车床,能够加工 298 x 1080 毫米的最大部件尺寸、A2-8 鼻端和 102 毫米的棒材最大直径

ST-28LY 是具有 Y 轴和 C 轴功能的长床身 A2-8 车削加工中心,可实现高效率、一站式加工操作。ST-28LY 可在保持出色的切割性能和紧凑型尺寸的同时,其 Z 轴行程和车削长度是标准 ST-28Y 的大约两倍,能加工更长的零件。各种增强生产力的选项和强大的标准功能提供了更多前所未有的价值。

  • 12 刀位 BMT65 刀塔
  • A2-8 主轴鼻端,带 12"(305 毫米)卡盘
  • 40 hp (29.8 kW) 矢量驱动主轴
  • 4.0"(102 毫米)棒材最大直径
  • Y 轴铣削、钻削和攻丝
  • 加工更长零件的 Z 轴行程多两倍
  • 标准可编程液压尾座,带 #4 莫氏锥度
  • 安装在舱壁上的加长刀套为长刀具提供了间隙
  • 固定支架保护措施产品,用于零件端面加工或超长零件支撑

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 12" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 3200-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT65 标准刀座套件
  • BMT65 公制标准刀座套件
  • BMT65 动力刀座组件

工件夹具

  • 可编程液压尾座
  • 305 毫米液压卡盘,A2-8

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 扭矩图表
  • 固定支架布局图
  • 操作手册
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频库

车削中心钻削:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

相关产品

标准床身型号

Haas ST-28Y

ST-28Y

Y 轴数控车床,能够加工 298 毫米 x 572 毫米 的最大部件尺寸、A2-8 和 102 毫米 的棒材最大直径

  • 12" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

两轴型号

Haas ST-28L

ST-28L

数控车床,能够加工 330 x 1,080 毫米的最大部件尺寸、A2-8 鼻端和 102 毫米的棒材最大直径

  • 12" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

更大加工能力

Haas ST-35LY

ST-35LY

长床身数控车削中心,能够加工 349 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 102 毫米 的棒材最大直径

  • 12" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 3200-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT65 标准刀座套件
  • BMT65 公制标准刀座套件
  • BMT65 动力刀座组件

工件夹具

  • 可编程液压尾座
  • 305 毫米液压卡盘,A2-8

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 12.0 in 305 mm
最大工件回转直径 21.0 in 533 mm
最大切削直径(BMT65 刀塔) 11.75 in 298 mm
最大切削长度视工件夹具而异 42.5 in 1080 mm
棒材最大直径 4.00 in 102 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 9.40 in 239 mm
Y 轴 ± 2.0 in ± 51 mm
Z 轴 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4100 lbf 18238 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-8 A2-8
最大额定功率 40.0 hp 29.8 kW
最高速度 3200 rpm 3200 rpm
最大扭矩 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
主轴孔径 4.62 in 117.3 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最高速度 60 rpm 60 rpm
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
定位(±) 0.01 ° 0.01 °
刹车盘直径 13.9 in 353 mm
刹车盘保持扭矩 250 ft-lbf 339 Nm
控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 4000 rpm 4000 rpm
刀库 BMT65 BMT65
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 3200 rpm 3200 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 40.0 hp 29.8 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 143.0 in x 90.0 in x 91.0 in 363 cm x 229 cm x 231 cm
出口托盘 143.0 in x 90.0 in x 91.0 in 363 cm x 229 cm x 231 cm
重量 12700 lb 5760.0 kg

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。