My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-28LY

  1. Drehmaschinen
  2. ST-Baureihe
  3. ST-28LY

ST-28LY

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einer max. Tragfähigkeit von 298 x 1.080 mm, A2-8-Nase und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

Das ST-28LY ist ein A2-8-Drehzentrum in Langbett-Ausführung und Y-Achsen- und C-Achsen-Fähigkeit, das die Komplettbearbeitung von Teilen bei hoher Produktivität ermöglicht. Das ST-28LY bietet mit gleichbleibend hoher Schneidleistung und einer kleinen Stellfläche bei der Bearbeitung längerer Teile etwa doppelt so viel Z-Achsenverfahrweg und Drehlänge wie das Standard ST-28Y. Mit der Vielzahl von produktivitätssteigernden Optionen und leistungsstarken Standardmerkmalen wird ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis geboten.

  • BMT 65 Revolver mit 12 Stationen
  • A2-8 Spindelnase mit 12" (305 mm) Spannfutter
  • Vektorspindelantrieb mit 40 PS (29,8 kW)
  • 4,0" (102 mm) Durchmesserbereich für Stange
  • Y-Achsen-Fräsen, Bohren und Gewindebohren
  • Verlängerter Z-Achsenverfahrweg für die Bearbeitung längerer Teile
  • Programmierbarer hydraulischer Standard-Reitstock mit Morsekegel Nr. 4
  • Der verlängerte Werkzeugplatz im Magazin im Anbaugehäuse bietet Raum für lange Werkzeuge
  • Lieferbare Anbauvorbereitungen für Lünette für die Teileflächenbearbeitung oder die Aufnahme extralanger Teile

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 12" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Leistung
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
ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 3.200 rpm

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT65 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
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
  • Spindelorientierung
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BMT65 Standard-Werkzeughaltersatz
  • BMT65 Metrischer Standard Werkzeughalter-Satz
  • BMT65 angetriebener Werkzeughaltersatz

Werkstückhalterung

  • Programmierbarer hydraulischer Reitstock
  • Hydraulisch betätigtes 305 mm Spannfutter, A2-8

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Drehmomentkurve
  • Steadyrest-Maschinenabmessungen (Lünettenlayout)
  • Bedienerhandbuch
  • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

TABELLE HERUNTERLADEN
Videos

Drehmaschinenbohren: Alles was Sie wissen müssen

Mit G53 Zykluszeiten verkürzen und den Revolver positionieren

Der Haas BMT65-Revolver

Einstellung der angetriebenen Werkzeuge

VERBUNDENE PRODUKTE

STANDARDBETTMODELL

Haas ST-28Y

ST-28Y

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einer max. Tragfähigkeit von 298 x 572 mm, A2-8 und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

  • 12" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

2-ACHSEN-MODELL

Haas ST-28L

ST-28L

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 330 x 1.080 mm, A2-8-Nase, und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

  • 12" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

MEHR TRAGFÄHIGKEIT

Haas ST-35LY

ST-35LY

CNC-Drehmaschine mit Langbett-Ausführung mit 349 x 1.587 mm max. Tragfähigkeit und 102 mm Durchmesserbereich für Stangen

  • 12" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 3.200 rpm

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT65 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
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
  • Spindelorientierung
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BMT65 Standard-Werkzeughaltersatz
  • BMT65 Metrischer Standard Werkzeughalter-Satz
  • BMT65 angetriebener Werkzeughaltersatz

Werkstückhalterung

  • Programmierbarer hydraulischer Reitstock
  • Hydraulisch betätigtes 305 mm Spannfutter, A2-8

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

PLATZSPAREND

KOSTENGÜNSTIG

EINFACHE INTEGRATION

LEICHT ERLERNBAR

Capacities S.A.E METRIC
Spannfuttergröße 12.0 in 305 mm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 21.0 in 533 mm
Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT65-Revolver) 11.75 in 298 mm
Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 42.5 in 1080 mm
Durchmesserbereich für Stangen 4.00 in 102 mm
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 9.40 in 239 mm
Y-Achse ± 2.0 in ± 51 mm
Z-Achse 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Eilgänge an X 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge auf Y 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge an Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 4100 lbf 18238 N
Max. Schubkraft Y 2300 lbf 10231 N
Max. Schubkraft Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnase A2-8 A2-8
Max. Nennleistung 40.0 hp 29.8 kW
Max. Geschwindigkeit 3200 rpm 3200 rpm
Max. Drehmoment 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
Spindelbohrung ø 4.62 in 117.3 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 60 rpm 60 rpm
Max. Nennleistung 5.0 hp 3.7 kW
Positionierung (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsendurchmesser 13.9 in 353 mm
Haltedrehmoment der Bremse 250 ft-lbf 339 Nm
Steuerungstyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Anzahl der Werkzeuge 12 Stations 12 Stations
AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Rückseite) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
Werkzeug BMT65 BMT65
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 3200 rpm 3200 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelleistung 40.0 hp 29.8 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 143.0 in x 90.0 in x 91.0 in 363 cm x 229 cm x 231 cm
Export-Palette 143.0 in x 90.0 in x 91.0 in 363 cm x 229 cm x 231 cm
Gewicht 12700 lb 5760.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.