My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-28LY

  1. Tours
  2. Série ST
  3. ST-28LY

ST-28LY

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC à axe Y avec capacité max. de 298 x 1 080 mm, Nez A2-8, et passage de barre de 102 mm

Le ST-28LY est un centre de tournage A2-8 à banc long, doté d'un axe Y et d'un axe C, ce qui permet de réaliser des opérations d'usinage à haute productivité et en une seule fois. Le ST-28LY offre à peu près le double de la course sur l'axe Z et de la longueur de tournage du ST-28Y standard pour l'usinage de pièces plus longues, tout en maintenant des performances de coupe supérieures et un encombrement au sol compact. Un large choix d’options d’amélioration de la productivité et des fonctions de base puissantes constituent une valeur ajoutée inégalée.

  • Tourelle BMT65 à 12 positions
  • Nez de broche A2-8 avec mandrin 12" (305 mm)
  • Broche à commande vectorielle 40 hp (29,8 kW)
  • Passage de barre 4,0" (102 mm)
  • Fraisage, perçage et taraudage sur axe Y
  • Course étendue sur l’axe Z permettant l’usinage de longues pièces.
  • Poupée mobile hydraulique programmable standard avec cône Morse n° 4
  • Logement d’outil agrandi dans le tablier permettant le dégagement d’outils longs
  • Disponible : prédisposition pour lunette fixe permettant l’usinage de la partie frontale de la pièce ou la prise en charge de pièces très longues

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
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
  • Broche 3 200 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT65 12 stations et axe C

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
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
  • Orientation de la broche
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit porte-outil standard BMT65
  • Kit porte-outil standard BMT65
  • Kit outil Tournant BMT65

Dispositifs de serrage de pièces

  • Poupée mobile hydraulique programmable
  • Mandrin hydraulique 305 mm, A2-8

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Tableau couple
  • Schéma de la lunette fixe
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

TÉLÉCHARGER TABLEAU
Vidéos

Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

Réduisez les temps de cycles et positionnez votre tourelle avec G53

La Tourelle BMT65 Haas

Réglage des outil Tournant

PRODUITS CONCERNÉS

MODÈLE DE LIT STANDARD

Haas ST-28Y

ST-28Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm, A2-8, et passage de barre 102 mm

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

MODÈLE À DEUX AXES

ST-28L Haas

ST-28L

Tour CNC avec capacité max. de 330 x 1 080 mm, A2-8, et passage de barre 102 mm

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

PLUS DE CAPACITÉ

ST-35LY Haas

ST-35LY

Tour CNC banc long avec capacité max. 349 x 1 587 mm et passage de barre 102 mm

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 3 200 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT65 12 stations et axe C

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
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
  • Orientation de la broche
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit porte-outil standard BMT65
  • Kit porte-outil standard BMT65
  • Kit outil Tournant BMT65

Dispositifs de serrage de pièces

  • Poupée mobile hydraulique programmable
  • Mandrin hydraulique 305 mm, A2-8

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

PEU ENCOMBRANT

RENTABLE

FACILE À INTÉGRER

FACILE À UTILISER

Capacities S.A.E METRIC
Taille du mandrin 12.0 in 305 mm
Diamètre en l’air de la pièce max. 21.0 in 533 mm
Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT65) 11.75 in 298 mm
Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 42.5 in 1080 mm
Passage de barre 4.00 in 102 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 9.40 in 239 mm
Axe Y ± 2.0 in ± 51 mm
Axe Z 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 4100 lbf 18238 N
Effort max. Y 2300 lbf 10231 N
Effort max. Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-8 A2-8
Caractéristiques nominales maximales 40.0 hp 29.8 kW
Vitesse max. 3200 rpm 3200 rpm
Couple max. 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
ø d’alésage de la broche 4.62 in 117.3 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Vitesse max. 60 rpm 60 rpm
Caractéristiques nominales maximales 5.0 hp 3.7 kW
Positionnement (±) 0.01 ° 0.01 °
Diamètre de frein 13.9 in 353 mm
Couple d’arrêt au freinage 250 ft-lbf 339 Nm
Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12 Stations 12 Stations
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Vitesse max. 4000 rpm 4000 rpm
Outillage BMT65 BMT65
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 3200 rpm 3200 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Puissance de broche 40.0 hp 29.8 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 143.0 in x 90.0 in x 91.0 in 363 cm x 229 cm x 231 cm
Exporter palette 143.0 in x 90.0 in x 91.0 in 363 cm x 229 cm x 231 cm
Poids 12700 lb 5760.0 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.