ST-25LY

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-25LY

ST-25LY

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

ST-25LY 是具有 Y 轴和 C 轴功能的长床身大孔径车削加工中心,可实现高效率、一站式加工操作。ST-25LY 可在保持出色的切割性能和紧凑型尺寸的同时,其 Z 轴行程和车削长度是标准 ST-25Y 的大约两倍,能加工更长的零件。ST-25LY 从头开始重新设计,从而制造出更坚固、性能更好的设备。各种增强生产力的选项和强大的标准功能提供了更多前所未有的价值。

  • 12 刀位 BMT65 刀塔
  • Y 轴铣削、钻削和攻丝
  • 加工更长零件的 Z 轴行程多两倍
  • 标准可编程液压尾座,带 #4 莫氏锥度
  • 安装在舱壁上的加长刀套为长刀具提供了间隙
  • 固定支架保护措施产品,用于零件端面加工或超长零件支撑

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 皮带驱动 3,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT65 标准刀座套件
  • BMT65 公制标准刀座套件
  • BMT65 动力刀座组件

工件夹具

  • 可编程液压尾座
  • 254 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 固定支架布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频库

使用 ST-25Y 给台级卡爪打孔

ST-25Y 和自动上料机

了解有关 APL 的更多信息

重新设计的 ST-25 系列 

车削中心钻削:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

客户感言


Nimatic ApS

Nimatic ApS 是欧洲机床刀具冷却剂和润滑剂处理设备主要制造商之一,设备如撇油器、分离器、乳化液混合器和折光仪。Haas 机床在其制造工艺中扮演着关键角色。

“Nimatic 拥有多台 Haas 机床,例如两台 VF-1、两台迷你铣床和带 Haas 送料器的 ST-25Y。我们于 2006 年首次采购机床。我们最常使用 ST-25Y 生产制造撇油器和乳化液混合器零件。” 

– John Nielson,Nimatic 创始人

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"对我们来说,机床的关键部分是自动化解决方案,因此我们添加了送料器。"

JOHN SAUNDERS | 老板 | SAUNDERS 机械厂

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

John Saunders 是 Saunders 机械厂的老板,他经常在自己的 NYC CNC YouTube 频道上发布视频。 John 是一位自学成才的机械师,已成为机床加工和制造业公认的大师。 他的关注重点是教育和激励下一代机械师和制造企业家。

   如需观看 John 的更多视频,请前往他的 YouTube 频道:NYC | CNC

相关产品

棒材最大直径较小

Haas ST-20Y

ST-20LY

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 64 毫米 的棒材最大直径

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

两轴型号

Haas ST-25L

ST-25L

数控车削中心,能够加工 330 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

棒材最大直径和卡盘更大,动力更强

Haas ST-35LY

ST-35LY

长床身数控车削中心,能够加工 349 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 102 毫米 的棒材最大直径

  • 12" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 皮带驱动 3,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT65 标准刀座套件
  • BMT65 公制标准刀座套件
  • BMT65 动力刀座组件

工件夹具

  • 可编程液压尾座
  • 254 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

使用 ST-25Y 给台级卡爪打孔

虽然车床软卡爪是车床上最基本的操作零件,但它们是任何设置必不可少的组成部分。请查看我们使用 ST-25Y 给一整套台级卡爪打孔。 

ST-25Y 和自动上料机

在 ST-25Y 上装载和卸载零件的最佳方式是什么? APL 自动装料器高效地装载和卸载零件,并让操作员腾出时间来完成其他更重要的任务。   

了解有关 APL 的更多信息

重新设计的 ST-25 系列 

重新设计的 ST-25 车床中心配备更大 Z 轴行程,增加了楔角和刚度,以实现更好地排屑;采用全新铸件,占地面积减少 11%。观看此视频,以查看更多新功能。

Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 10.0 in 254 mm
最大工件回转直径 21.0 in 533 mm
最大切削直径(BMT65 刀塔) 11.75 in 298 mm
最大切削长度视工件夹具而异 42.5 in 1080 mm
棒材最大直径 3.00 in 76 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 8.40 in 213 mm
Y 轴 ± 2.0 in ± 51 mm
Z 轴 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4100 lbf 18238 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-6 A2-6
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 3400 rpm 3400 rpm
最大扭矩 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
主轴孔径 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最高速度 60 rpm 60 rpm
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
定位(±) 0.01 ° 0.01 °
刹车盘直径 13.9 in 353 mm
刹车盘保持扭矩 250 ft-lbf 339 Nm
控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 4000 rpm 4000 rpm
刀库 BMT65 BMT65
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 3400 rpm 3400 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
出口托盘 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
重量 12360 lb 5606.0 kg