ST-25L

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-25L

ST-25L

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控车削中心,能够加工 330 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

ST-25L 可在保持出色的切割性能和紧凑型尺寸的同时,其 Z 轴行程和车削长度是标准 ST-25 的大约两倍,能加工更长的零件。ST-25L 从头开始重新设计,从而制造出更坚固、性能更好的设备。

  • 大孔径主轴
  • 加工更长零件的 Z 轴行程多两倍
  • 标准可编程液压尾座,带 #4 莫氏锥度
  • 新铸件可增加硬度和阻尼性能
  • 符合人体工程学的日常操作设计
  • 安装在舱壁上的加长刀套为长刀具提供了间隙
  • BMT65 12 位刀塔产品
  • 固定支架保护措施产品,用于零件端面加工或超长零件支撑

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 皮带驱动 3,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位的螺栓紧固刀塔
  • 12 刀位 VDI 刀塔

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 螺栓联接刀座组件,1"

工件夹具

  • 可编程液压尾座
  • 254 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 固定支架布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频
Recently Updated

ST-20 系列车削加工中心


了解 ST-25L 及其他 ST-20 系列的功能和特点。 

车削中心钻削:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

相关产品

棒材最大直径较小

Haas ST-20L

ST-20L

数控车削中心,能够加工 330 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 63.5 毫米 的棒材最大直径

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

产能提高

Haas ST-25Y

ST-25LY

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Haas ST-30L

ST-30L

长床身数控车削中心,能够加工 381 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 皮带驱动 3,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位的螺栓紧固刀塔
  • 12 刀位 VDI 刀塔

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 螺栓联接刀座组件,1"

工件夹具

  • 可编程液压尾座
  • 254 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 10.0 in 254 mm
最大工件回转直径 21.0 in 533 mm
最大切削直径(BOT 刀塔) 13.00 in 330 mm
最大切削直径(BMT65 刀塔) 11.75 in 298 mm
最大切削长度视工件夹具而异 42.5 in 1080 mm
棒材最大直径 3.00 in 76 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 8.40 in 213 mm
Z 轴 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
Z 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4100 lbf 18238 N
最大推力 Z 轴 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-6 A2-6
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 3400 rpm 3400 rpm
最大扭矩 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
主轴孔径 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12-Station BOT 12-Station BOT
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部) 4.00 in 102.0 mm
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 3400 rpm 3400 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
出口托盘 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
重量 12000 lb 5443.0 kg