ST-25L

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. ST-25L

ST-25L

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 330 x 1,080mm 및 봉재 이송용량 76mm CNC 선반

ST-25L은 우수한 절삭 성능뿐만 아니라 긴 공작물을 가공할 수 있도록 표준 ST-25의 Z축 이동거리 및 터닝 길이를 거의 두 배 가량 개선했고 콤팩트한 바닥면적을 제공합니다. ST-25L은 내구성과 성능이 향상된 기계를 만들기 위해 처음부터 다시 설계하였습니다.

  • 대구경 스핀들
  • Z축 이동거리 확장으로 더 긴 공작물 취급 가능
  • #4 모스 테이퍼 장착 표준 프로그래밍형 유압 심압대
  • 경직도를 개선한 댐핑 기능의 새로운 성형품
  • 매일 작동 가능한 인체공학적 설계
  • 긴 공구를 안전하게 해주는 격벽 내의 연장형 공구 포켓
  • BMT65 12-스테이션 터렛 적용 가능
  • 공작물 면삭 가공 또는 초과 길이의 공작물을 지지하기 위한 고정 받침대 제공

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 볼트-온 공구 터렛
  • 12 스테이션 VDI 공구 터렛

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 볼트-온 공구 홀더 키트, 1"

워크홀딩

  • 프로그래밍형 유압 심압대
  • 254mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 고정 받침대 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드
동영상
Recently Updated

ST-20 시리즈 터닝 센터


ST-25L 및 나머지 ST-20 시리즈의 기능과 특장점을 확인해 보십시오. 

선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

G53을 사용한 사이클 시간 단축 및 터렛의 위치 설정

Haas BMT65 터렛

라이브 툴 설정

관련 제품

더 작은 봉재 이송용량

Haas ST-20L

ST-20L

최대 용량 330 x 1,080mm 및 봉재 이송용량 63.5mm CNC 선반

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

향상된 기능

Haas ST-25Y

ST-25LY

최대 용량 298 x 1,080mm 및 봉재 이송용량 76mm의 Y축 CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Haas ST-30L

ST-30L

최대 용량 381 x 1,587mm 및 봉재 이송용량 76mm의 롱 베드 CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 볼트-온 공구 터렛
  • 12 스테이션 VDI 공구 터렛

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 볼트-온 공구 홀더 키트, 1"

워크홀딩

  • 프로그래밍형 유압 심압대
  • 254mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

Capacities S.A.E METRIC
척 크기 10.0 in 254 mm
최대 공작물 회전 21.0 in 533 mm
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) 13.00 in 330 mm
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 11.75 in 298 mm
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 42.5 in 1080 mm
봉재 이송용량 3.00 in 76 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 8.40 in 213 mm
Z축 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
Z에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 A2-6 A2-6
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 3400 rpm 3400 rpm
최대 토크 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
스핀들 구멍 ø 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
공구 수 12-Station BOT 12-Station BOT
OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 4.00 in 102.0 mm
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 3400 rpm 3400 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
수출용 팔레트 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
무게 12000 lb 5443.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.