27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25LY

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. ST-25LY

ST-25LY

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 298 x 1,080mm 및 봉재 이송용량 76mm의 Y축 CNC 선반

ST-25LY는 Y축 및 C축 기능을 갖춘 롱 베드 대구경 터닝 센터이며, 높은 생산성의 단일 가공 완성 가공 작업을 지원합니다. ST-25LY는 우수한 절삭 성능뿐만 아니라 긴 공작물을 가공할 수 있도록 표준 ST-25Y의 Z축 이동거리 및 터닝 길이를 거의 두 배가량 개선했고 콤팩트한 바닥면적을 제공합니다. ST-25LY는 내구성과 성능이 향상된 기계를 만들기 위해 처음부터 다시 설계하였습니다. 다양한 생산성 개선 옵션 및 강력한 표준 기능이 전보다 훨씬 높은 가치를 제공합니다.

  • 12-스테이션 BMT65 터렛
  • Y축 밀링, 드릴링, 탭핑
  • Z축 이동거리 확장으로 더 긴 공작물 취급 가능
  • #4 모스 테이퍼 장착 표준 프로그래밍형 유압 심압대
  • 긴 공구를 안전하게 해주는 격벽 내의 연장형 공구 포켓
  • 공작물 면삭 가공 또는 초과 길이의 공작물을 지지하기 위한 고정 받침대 제공

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • BMT65 표준 공구 홀더 키트
  • BMT65 미터법 표준 공구 홀더 키트
  • BMT65 구동 공구 홀더 키트

워크홀딩

  • 프로그래밍형 유압 심압대
  • 254mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 고정 받침대 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드
동영상

ST-25Y를 사용한 스텝 조 보링

ST-25Y + 자동 공작물 적재장치

APL에 대해 자세히 알아보기

재설계된 ST-25 시리즈 

선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

G53을 사용한 사이클 시간 단축 및 터렛의 위치 설정

Haas BMT65 터렛

라이브 툴 설정

고객 사용후기


Nimatic ApS

Nimatic ApS는 오일스키머, 분리기, 유제 혼합기 및 굴절계와 같은 기계 공구 절삭유 및 윤활유 취급을 위한 장비와 관련해 유럽의 선도적인 제조사 중 하나입니다. Haas 기계는 제조 공정에서 핵심 역할을 합니다.

“Nimatic에는 VF-1 2대, 미니밀 2대, Haas 봉재 이송장치가 장착된 ST-25Y와 같은 여러 Haas 기계가 있습니다. 당사는 2006년에 첫 번째 기계를 구입했습니다. 오일스키머와 유제 믹서를 만드는 공작물을 생산하는 데 ST-25Y를 가장 많이 사용합니다.” 

– John Nielson, Nimatic 소유주

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"이 기계의 핵심 부분은 자동화 솔루션이었으며, 바로 이 때문에 봉재 이송장치를 추가했습니다."

JOHN SAUNDERS | 소유자 | SAUNDERS MACHINE WORKS

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

John Saunders는 Saunders Machine Works의 소유자이며 자신의 NYC CNC YouTube 채널에 자주 동영상를 게시합니다.  독학으로 기공사가 된 John은 가공과 제조업에서 인정 받는 인물이 되었습니다.  그는 차세대 기공사와 제조업 기업가를 교육하고 이들에게 영감을 주는 일에 집중하고 있습니다.

   YouTube 채널에서 더 많은 John의 비디오 보기:  NYC | CNC

관련 제품

더 작은 봉재 이송용량

Haas ST-20Y

ST-20LY

최대 용량 298 x 1,080mm 및 봉재 이송용량 63.5mm의 Y축 CNC 선반

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

2축 모델

Haas ST-25L

ST-25L

최대 용량 330 x 1,080mm 및 봉재 이송용량 76mm CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 봉재 이송용량과 척, 더 높은 동력

Haas ST-35LY

ST-35LY

최대 용량 349 x 1,587mm 및 봉재 이송용량 102mm의 롱 베드 CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • BMT65 표준 공구 홀더 키트
  • BMT65 미터법 표준 공구 홀더 키트
  • BMT65 구동 공구 홀더 키트

워크홀딩

  • 프로그래밍형 유압 심압대
  • 254mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

ST-25Y를 사용한 스텝 조 보링

선반 소프트 조는 선반에서 만드는 가장 기본적인 공작물이지만, 모든 설치에 반드시 필요한 구성품입니다. ST-25Y를 사용해 스텝 조 세트에 대해 보링 작업을 수행하는 과정을 관찰해 보십시오. 

ST-25Y + 자동 공작물 적재장치

ST-25Y에서 공작물을 적재 및 하역하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 자동 공작물 적재장치는 공작물을 효율적으로 적재 및 하역하고 작업자가 보다 광범위한 작업을 수행할 수 있도록 합니다.   

APL에 대해 자세히 알아보기

재설계된 ST-25 시리즈 

새로 설계된 ST-25 선반은 Z-축 이동거리가 더 길고, 웨지각이 더 커서 칩 배출이 보다 강력하고 용이하며 바닥면적도 11%나 적게 차지하는 완전 신형 주조 성형제품입니다. 이 비디오를 시청하여 더 많은 새로운 기능을 확인해 보십시오.

Capacities S.A.E METRIC
척 크기 10.0 in 254 mm
최대 공작물 회전 21.0 in 533 mm
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 11.75 in 298 mm
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 42.5 in 1080 mm
봉재 이송용량 3.00 in 76 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 8.40 in 213 mm
Y축 ± 2.0 in ± 51 mm
Z축 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Y에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Z에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Y 2300 lbf 10231 N
최대 스러스트 Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 A2-6 A2-6
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 3400 rpm 3400 rpm
최대 토크 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
스핀들 구멍 ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
최대 속도 60 rpm 60 rpm
최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
위치 설정(±) 0.01 ° 0.01 °
브레이크 직경 13.9 in 353 mm
브레이크 고정 토크 250 ft-lbf 339 Nm
제어 유형 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
공구 수 12 Stations 12 Stations
OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
최대 속도 4000 rpm 4000 rpm
툴링 BMT65 BMT65
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 3400 rpm 3400 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
수출용 팔레트 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
무게 12360 lb 5606.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.