My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-25L

  1. Tokarki
  2. Seria ST
  3. ST-25L

ST-25L

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 1080 mm i obsłudze prętów o średnicy do 76 mm

Centrum ST-25L zapewnia prawie dwukrotnie większy zakres ruchu osi Z i długość toczenia niż standardowe centrum ST-25, umożliwiając obróbkę dłuższych części przy zachowaniu najwyższej wydajności cięcia i niewielkich rozmiarów. Centrum ST-25L zostało zaprojektowane od podstaw, aby stworzyć sztywniejszą i lepiej funkcjonującą maszynę.

  • Wrzeciono z dużym otworem
  • Większy zakres ruchu osi Z przy obróbce dłuższych części
  • Standardowy programowalny konik hydrauliczny ze stożkiem Morse’a #4
  • Nowe odlewy zapewniające większą wytrzymałość i lepsze właściwości tłumiące
  • Ergonomiczna konstrukcja do codziennej eksploatacji
  • Powiększona kieszeń narzędziowa w przegrodzie czołowej zapewnia przestrzeń dla długich narzędzi
  • Dostępna 12-pozycyjna głowica BMT65
  • Dostępny system z opcją podtrzymki do obróbki powierzchni czołowych części lub zapewnienia podparcia dla bardzo długich części

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 10" Rozmiar uchwytu
  • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Automatyka
  • Dane techniczne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 3400 rpm − Napęd pasowy

Głowice i narzędzia napędzane

  • 12 pozycyjna głowica rewolwerowa typu typu „bolt on”
  • 12 pozycyjna głowica rewolwerowa typu VDI

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Zestaw oprawek narzędziowych typu „bolt-on”, 1"

Uchwyt roboczy

  • Programowalny konik hydrauliczny
  • Uchwyt hydrauliczny 254 mm, A2-6

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Rysunek układu podtrzymki stałej
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi
  • Tabela porównawcza uchwytów i końcówek wrzeciona

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

TABELA PORÓWNAWCZA OBSZARÓW ROBOCZYCH TOKAREK HAAS

ROZMIAR UCHWYTU | POJEMNOŚĆ PRĘTA | OBSZAR ROBOCZY | OPCJE AUTOMATYZACJI

POBIERZ WYKRES
FILMY
Recently Updated

Centra tokarskie serii ST-20


Zapoznaj się z możliwościami i funkcjami maszyny ST-25L i innych maszyn z serii ST-20. 

Wiercenie tokarskie: Wszystko, co musisz wiedzieć

Krótszy czas cyklu i pozycjonowanie głowicy obrotowej za pomocą G53

Głowica Haas BMT65

Ustawianie narzędzi napędzanych

POWIĄZANE PRODUKTY

OBSŁUGA MNIEJSZYCH PRĘTÓW

Haas ST-20L

ST-20L

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 1080 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

  • 8.3" Rozmiar uchwytu
  • 2.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 4k RPM
  • 20 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI

Haas ST-25Y

ST-25LY

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 1080 mm i obsłudze prętów o średnicy do 76 mm

  • 10" Rozmiar uchwytu
  • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY

Haas ST-30L

ST-30L

Tokarka CNC z długim łożem o maksymalnej pojemności 381 x 1587 mm i obsłudze prętów o średnicy do 76 mm

  • 10" Rozmiar uchwytu
  • 3.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 3400 rpm − Napęd pasowy

Głowice i narzędzia napędzane

  • 12 pozycyjna głowica rewolwerowa typu typu „bolt on”
  • 12 pozycyjna głowica rewolwerowa typu VDI

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Zestaw oprawek narzędziowych typu „bolt-on”, 1"

Uchwyt roboczy

  • Programowalny konik hydrauliczny
  • Uchwyt hydrauliczny 254 mm, A2-6

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

PROSTOTA NAUKI

Capacities S.A.E METRIC
Rozmiar uchwytu 10.0 in 254 mm
Maks. dobieg części 21.0 in 533 mm
Maks. średnica cięcia (z głowicą BOT) 13.00 in 330 mm
Maks. średnica cięcia (z głowicą BMT65) 11.75 in 298 mm
Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 42.5 in 1080 mm
Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot) 3.00 in 76 mm
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 8.40 in 213 mm
Oś Z 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Szybkość dobiegów na X 945 ipm 24.0 m/min
Szybkość dobiegów na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 4100 lbf 18238 N
Maks. napór Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Końcówka wrzeciona A2-6 A2-6
Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
Maks. prędkość 3400 rpm 3400 rpm
Maks. moment obrotowy 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Średnica wrzeciona ø 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
Liczba narzędzi 12-Station BOT 12-Station BOT
Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Prześwit tylny wytaczadła (od tyłu głowicy rewolwerowej) 4.00 in 102.0 mm
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 3400 rpm 3400 rpm
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Paleta eksportowa 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Waga 12000 lb 5443.0 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.