ST-10LY

  1. 车床
  2. ST 系列
  3. ST-10LY

ST-10LY

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 826 毫米的最大工件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

ST-10LY 可在保持出色的切割性能和紧凑型尺寸的同时,其 Z 轴行程和车削长度是标准 ST-10Y 的两倍,能加工更长的零件。 其可提供许多增强生产力的选项,并提供了更多前所未有的功能和价值。

  • 12 刀位 BMT45 刀塔
  • 尺寸极小
  • 转速高且移动迅速
  • Y 轴铣削、钻削和攻丝
  • 加工更长零件的 Z 轴行程多两倍
  • 带有液压套筒的标准手动尾座
  • 安装在舱壁上的加长刀套为长刀具提供了间隙
  • 非常适合用于大批量高效环境

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 1.75" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 15 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 概览
  • 自动化
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 6,000-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT45 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 30 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT45 动力刀座组件
  • BMT45 标准刀座套件
  • BMT45 公制标准刀座套件

工件夹具

  • 带有液压顶尖的手动尾座
  • 165 毫米动力卡盘,A2-5

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

BMT45 动力刀具现已全系标配!

✓ 更好的刀具间隙 | ✓ 更坚固的刀具连接 | ✓ 更多刀具选择和多功能性 | ✓ ER20 从动工具

Product Image

12 刀位 BMT45 动力刀具

间隙更好,刀具连接更坚固,用途更广泛

  • 4,000 速度
  • 10 hp 电源
  • 内部 传动
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • ST-Y 系列宣传单页
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频

VF-3YT/50

ST-10Y + Haas 机器人套装 1

车削中心钻削:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

相关产品

加工范围更广

Haas ST-15LY

ST-15LY

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 826 毫米的最大工件尺寸和 64 毫米的棒材最大直径

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

更快的速度

Haas ST-20Y

ST-20LY

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 64 毫米 的棒材最大直径

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

棒材最大直径和卡盘更大,动力更强

Haas ST-25Y

ST-25LY

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 1,080 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 6,000-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT45 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 30 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT45 动力刀座组件
  • BMT45 标准刀座套件
  • BMT45 公制标准刀座套件

工件夹具

  • 带有液压顶尖的手动尾座
  • 165 毫米动力卡盘,A2-5

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

ST-10Y + Haas 机器人套装 1

将小体积 ST-10Y 车削加工中心与 7 公斤重的 Haas 机器人套装 1 相结合,可以在一个紧凑、完全集成的系统中无人值守地运行复杂零件。

Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 6.5 in 165 mm
最大工件回转直径 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
最大切削长度视工件夹具而异 32.5 in 826 mm
棒材最大直径 1.75 in 44 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 7.88 in 200 mm
Y 轴 ± 2.0 in ± 51 mm
Z 轴 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 2400 lbf 10676 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-5 A2-5
最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
最大扭矩 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
拉管孔径 1.81 in 46 mm
主轴孔径 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最高速度 60 rpm 60 rpm
定位(±) 0.02 ° 0.02 °
刹车盘直径 9.5 in 241 mm
刹车盘保持扭矩 140 ft-lbf 190 Nm
控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
卡盘尺寸 5.3 in 135 mm
主轴鼻端 A2-5 A2-5
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
锥度 MT3 MT3
液压套筒行程 3.8 in 95 mm
手动主体定位 44.0 in 1118 mm
最大推力(仅限液压套管) 1130 lbf 5026 N
最小推力(仅限液压套筒) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 4000 rpm 4000 rpm
刀库 BMT45 BMT45
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 6000 rpm 6000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
出口托盘 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
重量 10000 lb 4536.0 kg

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧