My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-10LY

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. ST-10LY

ST-10LY

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 279 x 826 mm și capacitate bară de 44 mm

ST-10LY oferă o cursă dublă a axei Z și lungimea de strunjire a dispozitivului standard ST-10Y pentru prelucrarea pieselor mai lungi, menținând în același timp performanțe de tăiere superioare și o amprentă compactă. Oferă o selecție largă de opțiuni de creștere a productivității și mai multe caracteristici și valoare ca niciodată.

  • Cap revolver BMT45 cu 12 stații
  • Amprentă foarte mică
  • Rot/min ridicat și curse rapide
  • Frezare, găurire și tarodare pe axa Y
  • O cursă extinsă a axei Z pentru prelucrarea pieselor mai lungi
  • Păpușă mobilă manuală standard cu pinolă hidraulică
  • Locașul magazie scule din partiție asigură un spațiu liber pentru sculele lungi
  • Ideal pentru medii cu volum ridicat și producție ridicată

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 6.5" Dimensiune mandrină
  • 1.75" Capacitate bară
  • 6k Rot/min
  • 15 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Prezentare generală
  • Automatizare
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 6000 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT45 cu 12 stații și axa C

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 30 de galoane
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
  • Orientarea arborelui principal
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
  • Set de portscule antrenate BMT45
  • Set de portscule standard BMT45
  • Set de portscule standard metric BMT45

Sistemul de suport piesă

  • Păpușă mobilă manuală cu pinolă hidraulică
  • Mandrină de putere de 165 mm, A2-5

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

ANSAMBLUL SCULELOR ANTRENATE BMT45 ESTE ACUM VARIANTA STANDARD!

✓ Spațiu mai mare pentru scule| ✓ Conexiune mai rigidă a sculelor| ✓ Mai multe opțiuni și versatilitate de scule| ✓ Scule antrenate ER20

Product Image

Ansamblul sculelor antrenate BMT45, cu 12 stații

Spațiu îmbunătățit, conexiune mai rigidă a sculelor, mai versatil

  • 4.000 viteză
  • 10 cp putere
  • Internă acționare
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Pliant seria ST-Y
  • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

DESCĂRCARE SCHEMĂ
VIDEOCLIPURI

VF-3YT/50

ST-10Y + Pachetul de roboți Haas 1

Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

Reduceți durata ciclurilor și poziționați capul revolver folosind G53

Cap revolver Haas BMT65

Setarea ansamblului sculelor antrenate

PRODUSE ASOCIATE

INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

Haas ST-15LY

ST-15LY

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 279 x 826 mm și capacitate bară de 64 mm

  • 8.3" Dimensiune mandrină
  • 2.5" Capacitate bară
  • 4k Rot/min
  • 20 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

VITEZE MAI MARI

Haas ST-20Y

ST-20LY

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 1080 mm și capacitate bară de 64 mm

  • 8.3" Dimensiune mandrină
  • 2.5" Capacitate bară
  • 4k Rot/min
  • 20 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MANDRINĂ ȘI CAPACITATE BARĂ MAI MARI, MAI MULTĂ PUTERE

Haas ST-25Y

ST-25LY

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 1.080 mm și capacitate bară de 76 mm

  • 10" Dimensiune mandrină
  • 3.0" Capacitate bară
  • 3.4k Rot/min
  • 30 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 6000 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT45 cu 12 stații și axa C

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 30 de galoane
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
  • Orientarea arborelui principal
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
  • Set de portscule antrenate BMT45
  • Set de portscule standard BMT45
  • Set de portscule standard metric BMT45

Sistemul de suport piesă

  • Păpușă mobilă manuală cu pinolă hidraulică
  • Mandrină de putere de 165 mm, A2-5

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

ECONOMISEȘTE SPAȚIU

RENTABIL

UȘOR DE INTEGRAT

UȘOR DE ÎNVĂȚAT

ST-10Y + Pachetul de roboți Haas 1

Combinați centrul de strunjire ST-10Y cu amprentă mică cu Pachetul de roboți Haas 1 de 7 kg și obțineți capacitatea de a executa piese complexe fără supraveghere într-un sistem compact, complet integrat.

Capacities S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 6.5 in 165 mm
Balans piesă maxim 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 32.5 in 826 mm
Capacitate bară 1.75 in 44 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 7.88 in 200 mm
Axa Y ± 2.0 in ± 51 mm
Axa Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Y 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 2400 lbf 10676 N
Tracțiune Y maximă 2300 lbf 10231 N
Tracțiune Z maximă 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Capul arborelui principal A2-5 A2-5
Clasificare maximă 15.0 hp 11.2 kW
Viteză maximă 6000 rpm 6000 rpm
Cuplu maxim 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
ø alezaj tub de tracțiune 1.81 in 46 mm
ø alezaj arbore principal 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Viteză maximă 60 rpm 60 rpm
Poziționare (±) 0.02 ° 0.02 °
Diametru frână 9.5 in 241 mm
Cuplu menținere frână 140 ft-lbf 190 Nm
Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 5.3 in 135 mm
Capul arborelui principal A2-5 A2-5
Viteză maximă 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Con MT3 MT3
Cursă pinolă hidraulică 3.8 in 95 mm
Poziționare manuală corp 44.0 in 1118 mm
Tracțiune maximă (numai pinolă hidraulică) 1130 lbf 5026 N
Tracțiune minimă (numai pinolă hidraulică) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Număr de scule 12 Stations 12 Stations
Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Joc spate bară de alezat (din spatele capului revolver) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
Prelucrare BMT45 BMT45
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 6000 rpm 6000 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 15.0 hp 11.2 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Paletă export 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Greutate 10000 lb 4536.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.