My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-10LY

  1. Drehmaschinen
  2. ST-Baureihe
  3. ST-10LY

ST-10LY

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und 279 x 826 mm max. Tragfähigkeit sowie 44 mm Durchmesserbereich für Stangen

Das ST-10LY bietet mit gleichbleibend hoher Schneidleistung und einer kleinen Stellfläche bei der Bearbeitung längerer Teile etwa doppelt so viel Z-Achsenverfahrweg und Drehlänge wie das Standard ST-10Y. Es bietet eine Vielzahl von produktivitätssteigernden Optionen und mehr Leistungsmerkmale und so ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • BMT45 Revolver mit 12 Stationen
  • Extra kleine Stellfläche
  • Hohe Drehzahlen und Geschwindigkeiten
  • Y-Achsen-Fräsen, Bohren und Gewindebohren
  • Verlängerter Z-Achsenverfahrweg für die Bearbeitung längerer Teile
  • Manueller Standard-Reitstock mit hydraulischer Pinole
  • Der verlängerte Werkzeugplatz im Magazin im Anbaugehäuse bietet Raum für lange Werkzeuge
  • Ideal für hochvolumige, hochproduktive Umgebungen

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 6.5" Spannfuttergröße
  • 1.75" Durchmesserbereich für Stangen
  • 6k RPM
  • 15 hp Leistung
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Übersicht
  • Automatisierung
  • Technische Daten

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 6.000 rpm

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT45 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Kühlmitteltank, 30 Gallon
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
  • Spindelorientierung
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BMT45 Angetriebener Werkzeughaltersatz
  • BMT45 Standard-Werkzeughaltersatz
  • BMT45 Metrischer Standard-Werkzeughaltersatz

Werkstückhalterung

  • Manueller Reitstock mit hydraulischer Pinole
  • 165 mm Spannfutter, A2-5

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

BMT45 ANGETRIEBENE WERKZEUGE JETZT STANDARD!

✓ Größerer Werkzeugabstand | ✓ Steifere Werkzeugverbindung | ✓ Mehr Werkzeugoptionen und Vielseitigkeit | ✓ ER20 angetriebene Werkzeuge

Product Image

BMT45 angetriebene Werkzeuge, 12 Stationen

Größerer Abstand, steifere Werkzeugverbindung, vielseitiger

  • 4.000 Drehzahl
  • 10 PS Leistung
  • Intern Antrieb
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
  • Flyer zur ST-Y-Serie
  • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

TABELLE HERUNTERLADEN
VIDEOS

VF-3YT/50

Die ST-10Y plus das Haas Roboterpaket 1

Drehmaschinenbohren: Alles was Sie wissen müssen

Mit G53 Zykluszeiten verkürzen und den Revolver positionieren

Der Haas BMT65-Revolver

Einstellung der angetriebenen Werkzeuge

VERBUNDENE PRODUKTE

GRÖSSERER ARBEITSBEREICH

Haas ST-15LY

ST-15LY

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und 279 x 826 mm Tragfähigkeit sowie 63.5 mm Durchmesserbereich für Stangen

  • 8.3" Spannfuttergröße
  • 2.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 4k RPM
  • 20 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

HÖHERE GESCHWINDIGKEITEN

Haas ST-20Y

ST-20LY

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einem max. Arbeitsbereich von 298 x 1.080 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 63.5 mm

  • 8.3" Spannfuttergröße
  • 2.5" Durchmesserbereich für Stangen
  • 4k RPM
  • 20 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

GRÖSSERER DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN UND SPANNFUTTER, MEHR LEISTUNG

Haas ST-25Y

ST-25LY

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einem max. Arbeitsbereich von 298 x 1.080 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 76 mm

  • 10" Spannfuttergröße
  • 3.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 6.000 rpm

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT45 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Kühlmitteltank, 30 Gallon
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
  • Spindelorientierung
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BMT45 Angetriebener Werkzeughaltersatz
  • BMT45 Standard-Werkzeughaltersatz
  • BMT45 Metrischer Standard-Werkzeughaltersatz

Werkstückhalterung

  • Manueller Reitstock mit hydraulischer Pinole
  • 165 mm Spannfutter, A2-5

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

PLATZSPAREND

KOSTENGÜNSTIG

EINFACHE INTEGRATION

LEICHT ERLERNBAR

Die ST-10Y plus das Haas Roboterpaket 1

Kombinieren Sie das kleine Drehzentrum ST-10Y mit dem 7 kg Haas Roboterpaket 1 und schaffen Sie die Möglichkeit, komplexe Werkstücke auf kleiner Stellfläche unbeaufsichtigt in einem kompakten, vollständig integrierten System zu bearbeiten.

Capacities S.A.E METRIC
Spannfuttergröße 6.5 in 165 mm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 32.5 in 826 mm
Durchmesserbereich für Stangen 1.75 in 44 mm
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 7.88 in 200 mm
Y-Achse ± 2.0 in ± 51 mm
Z-Achse 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Eilgänge an X 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge auf Y 472 ipm 12.0 m/min
Eilgänge an Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 2400 lbf 10676 N
Max. Schubkraft Y 2300 lbf 10231 N
Max. Schubkraft Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnase A2-5 A2-5
Max. Nennleistung 15.0 hp 11.2 kW
Max. Geschwindigkeit 6000 rpm 6000 rpm
Max. Drehmoment 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Zugrohrbohrung ø 1.81 in 46 mm
Spindelbohrung ø 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 60 rpm 60 rpm
Positionierung (±) 0.02 ° 0.02 °
Bremsendurchmesser 9.5 in 241 mm
Haltedrehmoment der Bremse 140 ft-lbf 190 Nm
Steuerungstyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Spannfuttergröße 5.3 in 135 mm
Spindelnase A2-5 A2-5
Max. Geschwindigkeit 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kegel MT3 MT3
Verfahrweg hydraulische Pinole 3.8 in 95 mm
Manuelle Körperpositionierung 44.0 in 1118 mm
Min. Schubkraft (rein hydr. Pinole) 1130 lbf 5026 N
Min. Schubkraft (rein hydr. Pinole) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Anzahl der Werkzeuge 12 Stations 12 Stations
AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Rückseite) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
Werkzeug BMT45 BMT45
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 6000 rpm 6000 rpm
Antriebssystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelleistung 15.0 hp 11.2 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Export-Palette 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Gewicht 10000 lb 4536.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.