MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-40Y

  1. Torni
  2. Serie ST
  3. ST-40Y con BMT75

ST-40Y con BMT75

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio CNC con asse Y con capacità massima di 699 mm x 1.118 mm e capacità della barra di 102 mm

ST-40Y aggiunge il movimento dell’asse Y al nostro tradizionale ST-40 per l’officina al fine di creare un centro di tornitura a telaio grande con un’area di lavoro ampia e capacità di fresatura secondaria. L’aggiunta del movimento dell’asse Y, l’interpolazione dell’asse C e gli utensili motorizzati permettono operazioni di fresatura, foratura e maschiatura per capacità della macchina migliorate. Questa macchina offre il miglior rapporto qualità-prezzo (e il miglior valore) nella sua categoria.

  • Torretta base di montaggio a 12 stazioni (BMT75)
  • Naso mandrino A2-8 con capacità della barra di 4,0" (102 mm)
  • Fresatura, foratura e maschiatura su asse Y
  • Corsa dell’asse Y di ± 3,0" (76 mm)
  • Asse C completamente interpolato

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 15" Dimensioni autocentrante
  • 4.0" Capacità della barra
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

ST-40Y

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Dettagli
    • Informazioni sulla macchina

    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensioni autocentrante 15.0 in 381 mm
    Rotazione dei pezzi massima 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 44.0 in 1118 mm
    Capacità della barra 4.00 in 102 mm
    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 20.00 in 508 mm
    Asse Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Asse Z 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avanzamenti in rapido su X 472 ipm 12.0 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 472 ipm 12.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 5500 lbf 24465 N
    Spinta max. Y 2300 lbf 10231 N
    Spinta max. Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Naso mandrino A2-8 A2-8
    Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potenza max. nominale 40.0 hp 29.8 kW
    Velocità max. 2400 rpm 2400 rpm
    Coppia massima 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Foro mandrino ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potenza max. nominale 55.0 hp 41.0 kW
    Velocità max. 2400 rpm 2400 rpm
    Coppia massima 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 5.0 hp 3.7 kW
    Velocità max. 49 rpm 49 rpm
    Posizionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametro del freno 21.5 in 546 mm
    Coppia di serraggio freno 450 ft-lbf 610 Nm
    Tipo di controllo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cono MT5 MT5
    Viaggi 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Numero di utensili 12 Stations 12 Stations
    Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Tempo di indexaggio (un utensile) 2 s 2 s
    Gioco posteriore del bareno (dal fronte della torretta) 4.50 in 114.0 mm
    Utensili BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
    Utensili BMT75 BMT75
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 95 gal 360 L
    Velocità di flusso del refrigerante
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 2400 rpm 2400 rpm
    Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potenza mandrino 40.0 hp 29.8 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Pallet export 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Descrizione

    L’ST-40Y è una riprogettazione completa del nostro centro di tornitura ST-40 versatile e a telaio grande, con l’aggiunta di movimento dell’asse Y e interpolazione completa dell’asse C. Utilizzando la configurazione di montaggio BMT75 per gli utensili motorizzati, ST-40Y è ora in grado di gestire le funzioni di fresatura, foratura e maschiatura, eliminando la necessità di trasferire i pezzi su un’altra macchina per eseguire le operazioni secondarie.

    • Corsa dell’asse Y di ± 3,0" (76 mm)
    • Torretta BMT75 a 12 stazioni (mezzo indexaggio a 24 stazioni opzionale)
    • Utensili motorizzati a 4.000 rpm
    • Interpolazione completa dell'asse C
    • Nuovi pezzi fusi – FEA ottimizzato
    • Miglioramento dell’ergonomia per le operazioni quotidiane
    • Miglioramento dell’evacuazione dei trucioli
    • Incremento della portata di taglio per prestazioni di uso intensivo
    • WiFi standard
    • Trasferimento wireless dei file HaasDrop standard
    • Corsa di sicurezza standard
    • Monitoraggio da remoto HaasConnect standard
    • Porta automatica (opzionale)

    Comparazione delle specifiche (Pollici)

           NUOVO MODELLO     MODELLO PRECEDENTE
    Pianta (lunghezza, profondità, altezza) senza convogliatore

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    Rotazione dei pezzi massima 35,5" 34,5"
    Capacità della barra, velocità mandrino massima 102 mm, 2.400 rpm 102 mm, 2.400 rpm
    Potenza nominale massima, sistema di azionamento Cambio ad ingranaggi a due velocità, 40 hp Cambio ad ingranaggi a due velocità, 40 hp
    Naso mandrino, dimensioni autocentrante A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Diametro da lavorare massimo (con torretta BMT75) 27,5" 25,5"
    Lunghezza di taglio massima (varia in base al serraggio dei pezzi)  44" 44"
    Corse dell’asse (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

    Comparazione delle specifiche (Metrico)

      NUOVO MODELLO MODELLO PRECEDENTE
    Pianta (lunghezza, profondità, altezza) senza convogliatore

    4.267 x 2.311 x 2.489 mm

    4.648 x 2.311 x 2.261 mm

    Rotazione dei pezzi massima 902 mm 876 mm
    Capacità della barra, velocità massima 102 mm, 2.400 rpm 102 mm, 2.400 rpm
    Potenza nominale massima, sistema di azionamento Cambio ad ingranaggi a due velocità, 29,9 kW Cambio ad ingranaggi a due velocità, 29,9 kW
    Naso mandrino, dimensioni autocentrante A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Diametro da lavorare massimo (con torretta BMT75) 699 mm 648 mm
    Lunghezza di taglio massima (varia in base al serraggio dei pezzi) 1.118 mm 1.118 mm
    Corse dell’asse (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1.118 mm 432 mm, 1.118 mm

    Torretta BMT75

    La torretta a 12 stazioni BMT75 di Haas fornisce un montaggio extra rigido per gli utensili di tornitura e alesatura per migliorare le prestazioni di taglio, e offre ulteriore area di lavoro per lavorazioni con la contropunta. I portautensili standard di settore si installano facilmente, senza allineamento aggiuntivo, per ridurre i tempi di attrezzaggio. La torretta è disponibile sia in versione statica che a utensili motorizzati.

    La torretta BMT75 con utensili motorizzati consente operazioni secondarie, tra cui fresatura, foratura, sfacciatura e maschiatura, sulla faccia del pezzo e intorno al diametro. La capacità di girare e fresare pezzi complessi ed eseguire più operazioni su una macchina aumenta il rendimento, riduce le operazioni manuali e migliora la precisione.

    È disponibile una torretta BMT75 a 24 stazioni (a mezzo indexaggio) che consente di raddoppiare il numero di stazioni utensili programmate, per un migliore utilizzo degli utensili, aumentando le stazioni utensili disponibili a 24, con 12 stazioni in grado di accettare utensili motorizzati.

    • Miglior gioco utensile per il lavoro di contropunta
    • Connessione degli utensili più rigida
    • Più scelta di utensili e versatilità
    • Interpolazione su più assi completamente sincronizzata
    • L'asse C fornisce un movimento bidirezionale preciso e ripetibile
    • Freno asse C a morsetto per serraggio stazionario potente

    Ergonomia del carico dei pezzi migliorata

    La pianta complessiva e la lamiera metallica riprogettata del nuovo modello garantiscono una minore distanza tra la porta e il centro del mandrino autocentrante per una migliore ergonomia. La minore distanza dell’autocentrante facilita il carico e lo scarico manuale dei pezzi da parte degli operatori della macchina. Consente anche un caricamento e uno scaricamento dei pezzi automatico (robot) più veloce. 

    Angolo di taglio aumentato

    Abbiamo aumentato l’angolo di taglio portandolo da 45 a 55 gradi per un miglioramento complessivo del flusso dei trucioli all’interno dell’area di lavoro. La maggiore inclinazione contribuisce alla più rapida evacuazione dei trucioli quando si utilizza un convogliatore trucioli (opzionale). 

    Connettività WiFi standard

    Tutte le macchine Haas sono dotate di WiFi integrato per una connessione wireless veloce tra il controllo Haas e una rete locale. Utilizza il WiFi per condividere e trasferire facilmente i file senza l’uso di fili e monitora la tua macchina da remoto con il monitoraggio mobile della macchina HaasConnect. È facilmente configurabile attraverso il controllo Haas e supporta capacità Netshare. 

    • Nessun cavo richiesto
    • Ideale per officine di grandi dimensioni con molte macchine
    • Ideale per officine in cui la macchina si trova lontano dal router di rete
    • Trasferisci e condividi i file facilmente 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Porta automatica (opzionale)

    La porta automatica Haas è disponibile sulle macchine riprogettate, riducendo l’affaticamento dell’operatore e semplificando l’automazione. La porta automatica apre automaticamente le porte della macchina attraverso un codice M oppure può essere aperta manualmente tramite un tasto presente sul pannello di comando. Questa soluzione riduce l’affaticamento dell’operatore dovuto a operazioni ripetitive e consente il funzionamento non presidiato quando la macchina viene utilizzata con un caricatore robotizzato o con il nostro caricatore di pezzi automatico opzionale. Le porte si chiudono automaticamente all’inizio del ciclo e possono essere controllate attraverso le impostazioni, affinché si aprano alla fine di un ciclo oppure ad uno stop opzionale.

    NOTA: l’attivazione del codice M richiede che la macchina riceva un segnale di “cella sicura” da un robot o che sia installata una barriera fotoelettrica. La disponibilità varia in base all’area geografica. Non disponibile in Europa, eccetto con le installazioni di robot e Caricatore di pezzi automatico. 

    • Ergonomia della macchina migliorata
    • Riduce l’affaticamento dell’operatore durante operazioni ripetitive
    • Opera automaticamente con codice M oppure manualmente, tramite un tasto presente sul pannello di comando
    • Consente il funzionamento non presidiato quando utilizzata con un caricatore robotizzato o il caricatore di pezzi automatico
    • Si chiude automaticamente all’inizio del ciclo e può essere controllata attraverso le impostazioni, affinché si apra alla fine di un ciclo oppure ad uno stop opzionale 

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino a 2.400 rpm

    Torrette ed utensili motorizzati

    • Utensili motorizzati a 4.000 rpm, torretta BMT75 a 12 stazioni e asse C

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Orientamento mandrino
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Tasca utensili estesa
    • Sensore di bordo per sistemi automatizzati
    • Porta automatica per torni
    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Utensileria e fissaggio dei pezzi

    • Kit portautensili motorizzato BMT75
    • Kit portautensili standard BMT75
    • Kit portautensili standard metrico BMT75

    Serraggio dei pezzi

    • Mandrino autocentrante idraulico da 381 mm, A2-8

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Disegno del layout della lunetta fissa
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore
    • Grafico di confronto mandrino autocentrante e naso mandrino

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    GRAFICO DI CONFRONTO DELL’AREA DI LAVORO DEL TORNIO HAAS

    DIMENSIONI AUTOCENTRANTE | CAPACITÀ DELLA BARRA | AREA DI LAVORO | OPZIONI DI AUTOMAZIONE

    SCARICA GRAFICO
    Video

    Foratura con tornio: Tutto ciò che ti serve sapere

    Riduci i tempi di ciclo ed effettua il posizionamento della tua torretta con G53

    La torretta BMT65 di Haas

    Impostazione di utensili motorizzati

    PRODOTTI CORRELATI

    Modello standard

    Haas ST-40

    ST-40

    Tornio CNC con capacità massima di 762 x 1.118 mm e capacità della barra di 102 mm

    • 15" Dimensioni autocentrante
    • 4.0" Capacità della barra
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Area di lavoro più piccola

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Tornio CNC di medie dimensioni su asse Y con naso mandrino A2-8 e capacità della barra da 4.0" (102 mm)

    • 12" Dimensioni autocentrante
    • 4.0" Capacità della barra
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Modello standard a banco lungo

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Tornio CNC con capacità massima di 762 x 2.032 mm e capacità della barra di 102 mm

    • 15" Dimensioni autocentrante
    • 4.0" Capacità della barra
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Potenza
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.