My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-40Y

  1. Tours
  2. Série ST
  3. ST-40Y avec BMT75

ST-40Y avec BMT75

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 699 x 1 118 mm et passage de barre de 102 mm

ST-40Y ajoute le mouvement de l’axe Y au modèle ST-40, largement utilisé en atelier, pour créer un centre de tournage à large structure avec un volume de travail important et des capacités de fraisage secondaires. L’ajout du mouvement de l’axe Y, de l’interpolation de l’axe C et d’un outil tournant permet de réaliser des opérations de fraisage, de perçage et de taraudage, ce qui améliore les capacités de la machine. Elle offre le meilleur rapport prix/performances de sa catégorie.

  • Tourelle 12 postes montée sur socle (BMT75)
  • Nez de broche A2-8 avec passage de barre de 4,0" (102 mm)
  • Fraisage, perçage et taraudage sur axe Y
  • Course sur l’axe Y : ± 3,0" (76 mm)
  • Axe C entièrement interpolé

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 15" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Puissance
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

ST-40Y

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    CONFIGURATION ET PRIX
    Contacter un distributeur
    • Configuration-et-Prix
    • Caractéristiques
    • Détails
    • Infos machine

    Capacities S.A.E METRIC
    Taille du mandrin 15.0 in 381 mm
    Diamètre en l’air de la pièce max. 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 44.0 in 1118 mm
    Passage de barre 4.00 in 102 mm
    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 20.00 in 508 mm
    Axe Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Axe Z 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avances rapides sur X 472 ipm 12.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 472 ipm 12.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 5500 lbf 24465 N
    Effort max. Y 2300 lbf 10231 N
    Effort max. Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nez de broche A2-8 A2-8
    Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Caractéristiques nominales maximales 40.0 hp 29.8 kW
    Vitesse max. 2400 rpm 2400 rpm
    Couple max. 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    ø d’alésage de la broche 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Caractéristiques nominales maximales 55.0 hp 41.0 kW
    Vitesse max. 2400 rpm 2400 rpm
    Couple max. 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 5.0 hp 3.7 kW
    Vitesse max. 49 rpm 49 rpm
    Positionnement (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diamètre de frein 21.5 in 546 mm
    Couple d’arrêt au freinage 450 ft-lbf 610 Nm
    Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cône de broche MT5 MT5
    Voyage 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Nombre d’outils 12 Stations 12 Stations
    Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Durée d’indexation (un outil) 2 s 2 s
    Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis la face de la tourelle) 4.50 in 114.0 mm
    Outillage BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Vitesse max. 4000 rpm 4000 rpm
    Outillage BMT75 BMT75
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
    Débit du liquide de coupe
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 2400 rpm 2400 rpm
    Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Puissance de broche 40.0 hp 29.8 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Exporter palette 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    Présentation

    Le modèle ST-40Y est une version entièrement repensée de notre centre de tournage polyvalent ST-40 à large structure, avec l’ajout du mouvement de l’axe Y et de l’interpolation complète de l’axe C. Grâce à la configuration de montage BMT75 pour l’outil tournant, le modèle ST-40Y est désormais capable de traiter les fonctions de fraisage, de perçage et de taraudage ; le transfert des pièces vers une autre machine pour réaliser les opérations secondaires n’est donc plus nécessaire.

    • Course sur l’axe Y : ±3,0" (76 mm)
    • Tourelle BMT75 à 12 stations (indexation intermédiaire 24 stations, en option)
    • Outil tournant 4 000 tr/min
    • Interpolation complète de l’axe C
    • Nouvelles pièces coulées – FEA optimisée
    • Ergonomie améliorée pour le fonctionnement au quotidien
    • Évacuation des copeaux améliorée
    • Position de la cale accrue pour une performance robuste
    • WiFi standard
    • Transfert de fichier sans fil HaasDrop standard
    • Exécution sécurisée standard
    • Surveillance à distance HaasConnect standard
    • Porte automatique (option)

    Comparaison des spécifications (pouce)

           NOUVEAU MODÈLE     ANCIEN MODÈLE
    Encombrement au sol (Longueur, Profondeur, Hauteur) sans le convoyeur

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    Diamètre en l’air de la pièce maximum 35,5" 34,5"
    Passage de barre, vitesse de broche maximum 102 mm, 2 400 tr/min 102 mm, 2 400 tr/min
    Caractéristiques nominales d’alimentation électrique maximum, système d’entraînement Boîte de vitesses à deux rapports, 40 hp Boîte de vitesses à deux rapports, 40 hp
    Nez de broche, taille du mandrin A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT75) 27,5" 25,5"
    Longueur de coupe maximale (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce)  44" 44"
    Courses sur l’axe (X,Y,Z) 508 mm, ±76 mm, 1 118 mm 17,0",  44,0"

    Comparaison des spécifications

      NOUVEAU MODÈLE ANCIEN MODÈLE
    Encombrement au sol (Longueur, Profondeur, Hauteur) sans le convoyeur

    4 267 x 2 311 x 2 489 mm

    4 648 x 2 311 x 2 261 mm

    Diamètre en l’air de la pièce maximum 902 mm 876 mm
    Passage de barre, vitesse maximum 102 mm, 2 400 tr/min 102 mm, 2 400 tr/min
    Caractéristiques nominales d’alimentation électrique maximum, système d’entraînement Boîte de vitesses à deux rapports, 29,9 kW Boîte de vitesses à deux rapports, 29,9 kW
    Nez de broche, taille du mandrin A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT75) 699 mm 648 mm
    Longueur de coupe maximale (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 1 118 mm 1 118 mm
    Courses sur l’axe (X,Y,Z) 508 mm, ±76 mm, 1 118 mm 432 mm, 1 118 mm

    Tourelle BMT75

    La tourelle BMT75 à 12 stations Haas offre un montage extra-rigide pour les outils de tournage et d’alésage afin d’améliorer les performances de coupe, ainsi qu’un espacement d’outil additionnel pour les tâches avec poupée mobile. Les porte-outils standards s’installent facilement, sans besoin d’alignement supplémentaire, afin de réduire le temps de réglage. La tourelle est disponible en version outils tournants ou outils fixes.

    La tourelle BMT75 avec outil tournant réalise également des opérations secondaires (fraisage, perçage, rainurage et taraudage) sur la face de la pièce et autour du diamètre. Le tournage et le fraisage de pièces complexes, ainsi que l’exécution d’opérations multiples sur une seule machine, permettent d’augmenter le débit, de réduire les manipulations et d’améliorer la précision.

    Une tourelle BMT75 à 24 stations (indexation intermédiaire) est disponible. Elle offre deux fois plus de stations d’outils programmées, assurant une meilleure utilisation de l’outillage et portant à 24 le nombre de stations d’outils disponibles, dont 12 stations pouvant accepter des porte-outils entraînés.

    • Meilleur dégagement d’outil pour le fonctionnement de la poupée mobile
    • Liaison plus rigide de l’outil
    • Plus de choix d’outils et de polyvalence
    • Interpolation multiaxes entièrement synchronisée
    • L’axe C fournit un mouvement bidirectionnel précis avec répétabilité
    • Frein de l’axe C à bride pour une prise fixe puissante

    Meilleure ergonomie du chargement des pièces

    L’encombrement au sol total et la tôle modifiée du nouveau modèle assurent une distance plus courte entre la porte et le centre du mandrin, ce qui améliore l’ergonomie. Le mandrin étant plus proche, cela facilite le chargement et le déchargement manuel des pièces par les opérateurs de la machine. Il permet un chargement et un déchargement plus rapide de la pièce (robot) automatisée. 

    Augmentation de l’angle du chariot

    Nous avons augmenté l’angle du chariot de 45 degrés à 55 degrés, ce qui améliore le flux global de copeaux à l’intérieur du volume de travail. L’inclinaison plus accentuée contribue à une évacuation des copeaux plus rapide lors de l’utilisation de ce convoyeur de copeaux (optionnel). 

    Connectivité WiFi standard

    Toutes les machines Haas sont équipées en standard d’une connexion WiFi intégrée pour une connectivité sans fil rapide entre la commande Haas et un réseau local. Utilisez le WiFi pour partager et transférer facilement des fichiers, sans fil, et surveiller votre machine à distance via la fonctionnalité HaasConnect. La configuration de la connexion est facile avec la commande Haas et prend en charge les fonctionnalités Netshare. 

    • Aucun câble requis
    • Idéale pour les grands ateliers avec de nombreuses machines
    • Idéale pour les ateliers où les machines sont éloignées du routeur réseau
    • Transférez et partagez facilement des fichiers 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Porte automatique (en option)

    La porte automatique Haas est disponible sur les machines redessinées, ce qui réduit la fatigue de l'opérateur et simplifie l'automatisation. La porte automatique ouvre automatiquement les portes de la machine via un code M, ou peut les ouvrir manuellement via un bouton de la console de commande. Cela réduit la fatigue de l’opérateur lors des tâches répétitives et permet une opération automatique lorsque celle-ci est utilisée conjointement avec un chargement par robot ou notre APL en option. Les portes se ferment automatiquement au début du cycle, et peuvent être commandées via des réglages afin de s’ouvrir à la fin d’un cycle, ou lors d’un arrêt optionnel.

    REMARQUE : Il est impératif pour l’activation du code M que la machine reçoive un signal de cellule sécurisée émis par un robot ou qu’une barrière immatérielle soit installée. La disponibilité peut varier selon la région. Non disponible en Europe, sauf pour les installations robotisées et APL. 

    • Améliore l’ergonomie de la machine
    • Réduit la fatigue de l’opérateur lors d’opérations d’usinage répétitives
    • Fonctionne automatiquement via code M, ou manuellement à l’aide d’un bouton de la console de commande.
    • Permet une opération automatique lorsqu’utilisée conjointement avec un chargement par robot ou un APL.
    • Se ferme automatiquement au début du cycle et  peut s’ouvrir automatiquement à la fin du cycle ou lors d’un arrêt optionnel 

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    VIDÉOS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 2 400 rpm

    Tourelles et outil Tournant

    • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT75 12 stations et axe C

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
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
    • Orientation de la broche
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Logement d’outil allongé
    • Capteur de bord pour systèmes automatisés
    • Porte automatique pour tours
    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Outillage et montages d’outillages de fixation

    • Kit porte-outil tournant BMT75
    • Kit porte-outil standard BMT75
    • Kit porte-outil métrique standard BMT75

    Dispositifs de serrage de pièces

    • Mandrin hydraulique 381 mm, A2-8

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Schéma de la lunette fixe
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation
    • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

    TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

    TÉLÉCHARGER TABLEAU
    Vidéos

    Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

    Réduisez les temps de cycles et positionnez votre tourelle avec G53

    La Tourelle BMT65 Haas

    Réglage des outils tournants

    PRODUITS CONCERNÉS

    Modèle standard

    ST-40 Haas

    ST-40

    Tour CNC avec capacité max. 762 x 1 118 mm et passage de barre 102 mm

    • 15" Taille du mandrin
    • 4.0" Passage de barre
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Puissance
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Volume de travail plus petit

    ST-35Y Haas

    ST-35Y

    Tour CNC à axe Y de taille moyenne avec nez de broche A2-8 et passage de barre 4,0" (102 mm)

    • 12" Taille du mandrin
    • 4.0" Passage de barre
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Puissance
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Modèle de banc long standard

    ST-40L Haas

    ST-40L

    Tour CNC avec capacité max. 762 x 2 032 mm et passage de barre 102 mm

    • 15" Taille du mandrin
    • 4.0" Passage de barre
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Puissance
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
    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.