Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST-40Y

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-40Y z BMT75

ST-40Y z BMT75

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC stružnica z Y-osjo, maks. kapaciteto 699 x 1118 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

ST-40Y doda gibanje osi Y našemu ST-40, ki je preizkušen v trgovini, in ustvari stružni center z velikim ogrodjem in delovnim območjem ter sekundarnimi zmogljivostmi rezkanja. Dodano gibanje na osi Y, interpolacija osi C in gnana orodja omogočajo rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev za večje zmogljivosti stroja. Ta stroj ponuja najboljšo učinkovitost za ta denar – najboljšo vrednost – v svojem razredu.

  • 12-postajni revolver za namestitev na podnožje (BMT75)
  • Čelo vretena A2-8 s premerom palice skozi vreteno 4,0" (102 mm)
  • Rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev z Y-osjo
  • ± 3,0" (76 mm) hoda Y-osi
  • Popolnoma interpolirana os C

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 15" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Moč
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

ST-40Y

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podrobnosti
    • Podatki o stroju

    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost vpenjalne glave 15.0 in 381 mm
    Maks. nihanje dela 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 44.0 in 1118 mm
    Kapaciteta droga 4.00 in 102 mm
    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 20.00 in 508 mm
    Y-os ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-os 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
    Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
    Hitri hodi na Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 5500 lbf 24465 N
    Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. sila Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vretena A2-8 A2-8
    Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. ocena 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. hitrost 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. navor 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Premer izvrtine vretena 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. ocena 55.0 hp 41.0 kW
    Maks. hitrost 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. navor 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. hitrost 49 rpm 49 rpm
    Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
    Premer zavore 21.5 in 546 mm
    Zavorni navor 450 ft-lbf 610 Nm
    Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konus MT5 MT5
    Travel 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Število orodij 12 Stations 12 Stations
    OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Čas indeksiranja (1 orodje) 2 s 2 s
    Odmik vrtalnega droga zadaj (od sprednje strani revolverja) 4.50 in 114.0 mm
    Orodje BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
    Orodje BMT75 BMT75
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
    Hitrost pretoka emulzije
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 2400 rpm 2400 rpm
    Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Moč vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Izvozna paleta 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    Pregled

    ST-40Y je popolna prenovitev našega vsestranskega stružnega centra z velikim ogrodjem, ki mu je dodano gibanje Y-osi in popolna interpolacija C-osi. ST-40Y je zdaj z uporabo montažne konfiguracije BMT75 za gnano orodje zmožen obdelati funkcije rezkanja, vrtanja in vrezovanja navojev – pri tem pa ni treba prenašati delov na drug stroj, da bi izvedli druge operacije.

    • ±3.0" (76 mm) hoda Y-osi
    • Revolver BMT75 z 12 postajami (24-postajni izbirni polindeks)
    • Gnano orodje s 4.000 rpm
    • Polna interpolacija osi C
    • Novi ulitki – optimizirani po metodi FEA
    • Izboljšana ergonomičnost za vsakodnevno delovanje
    • Izboljšano odstranjevanje odrezkov
    • Izboljšan položaj zagozde za velike obremenitve
    • Standardni WiFi
    • Standardni brezžični prenos datotek HaasDrop
    • Standardni safe run
    • Standardni oddaljeni nadzor HaasConnect
    • Avtomatska vrata (izbirno)

    Primerjava specifikacij (imperialne enote)

          NOV MODEL     PREJŠNJI MODEL
    Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    Največje vrtenje obdelovanca 35,5" 34,5"
    Premer palice skozi vreteno, najvišja hitrost vretena 102 mm, 2.400 rpm 102 mm, 2.400 rpm
    Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 40 hp, 2-stopenjski menjalnik 40 hp, 2-stopenjski menjalnik
    Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT75) 27,5" 25,5"
    Maksimalna dolžina rezkanja (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca)  44" 44"
    Hodi osi (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 17,0",  44,0"

    Primerjava specifikacij (metrične enote)

      NOV MODEL PREJŠNJI MODEL
    Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja

    4267 x 2311 x 2489 mm

    4648 x 2311 x 2261 mm

    Največje vrtenje obdelovanca 902 mm 876 mm
    Premer palice skozi vreteno, najvišja hitrost 102 mm, 2.400 rpm 102 mm, 2.400 rpm
    Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 29,9 kW, 2-stopenjski menjalnik 29,9 kW, 2-stopenjski menjalnik
    Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT75) 699 mm 648 mm
    Maksimalna dolžina rezkanja (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca) 1118 mm 1118 mm
    Hodi osi (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

    Revolver BMT75

    12-postajna revolverska glava BMT75 Haas zagotavlja izjemno togo vpetje stružnih in vrtalnih orodij in izboljšano zmogljivost odrezovanja ter omogoča dodaten odmik orodja pri delu s konjičkom. Standardna držala orodij, se preprosto namestijo, brez dodatnega centriranja, da se skrajšajo časi nastavitev. Revolver je na voljo tako v različici s statičnimi kot gnanimi orodji.

    Revolver BMT75 z gnanim orodjem omogoča sekundarne operacije – rezkanje, vrtanje, vrezovanje utorov in vrezovanje navojev – na čelu obdelovanca in okoli premera. Možnost struženja in rezkanja kompleksnih delov ter izvajanja več operacij na enem stroju povečuje proizvodnjo, zmanjša prevpenjanje in izboljšuje natančnost.

    Na voljo je revolver s 24 postajami (polindeks) BMT75, ki omogoča dvakrat večje število programiranih postaj orodja za boljšo uporabo orodja, število razpoložljivih pa se poveča na 24, pri čemer lahko 12 postaj sprejme gnana orodja.

    • Boljši odmik orodja za delo s konjičkom
    • Bolj toga povezava orodja
    • Več izbire orodja in vsestranskost
    • V celoti sinhronizirana interpolacija po več oseh
    • C-os zagotavlja natančno in ponovljivo dvosmerno gibanje
    • C-osna zavora z vpenjanjem za močan stacionarni prijem

    Izboljšana ergonomija za nalaganje kosov

    Celoteb tloris stroja in prenovljeno ploščato jeklo nove oblike omogočata krajšo razdaljo med vrati in centrom vpenjalne glave za boljšo ergonomijo. Ker je lažje doseči vpenjalno glavo, lahko upravljavec stroja enostavneje ročno nalaga in umika kose. Omogoča hitrejše samodejno (robotsko) nalaganje in razlaganje delov. 

    Večji naklon vpenjalnega elementa

    Povečali smo naklon vpenjalnega elementa s 45 stopinj na 55 stopinj, kar izboljša pretok odrezkov v delovnem območju. Ta bolj strm naklon pripomore k hitrejšemu odstranjevanju odrezkov pri uporabi transporterja odrezkov (izbirno). 

    Standardna WiFi povezljivost

    Vsi stroji Haas so standardno dobavljeni z vgrajenim WiFi za hitro, brezžično povezljivost med krmiljem Haas in lokalnim omrežjem. Prek WiFi lahko preprosto brezžično delite in prenašate datoteke ter spremljate svoj stroj na daljavo prek mobilnega nadzora stroja HaasConnect. Preprosto jo je mogoče nastaviti prek krmilja Haas, podpira pa zmogljivosti Netshare. 

    • Kabli niso potrebni
    • Idealna za velike delavnice z veliko stroji
    • Idealna je za delavnice, kjer je stroj daleč od mrežnega usmerjevalnika
    • Preprosto prenašajte in delite datoteke 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Avtomatska vrata (izbirno)

    Haas avtomatska vrata so na voljo na prenovljenih strojih, kar zmanjša utrujenost upravljavca in poenostavi avtomatizacijo. Avtomatska vrata odpirajo vrata stroja samodejno prek M-kode oziroma jih je mogoče odpreti ročno s tipko na krmilju. To zmanjša utrujenost upravljavca med ponavljajočimi se operacijami obdelave in omogoči obratovanje brez nadzora pri uporabi robotskih nalagalnikov ali naše izbirne strežne naprave za nalaganje kosov APL. Vrata se samodejno zaprejo ob zagonu cikla in jih je mogoče krmiliti prek nastavitev, tako da se odprejo ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve.

    OPOMBA: Aktivacija M-kode zahteva, da stroj od robota prejme signal »varne vrednosti celice«, ali da se namesti svetlobna zavesa. Razpoložljivost se razlikuje glede na območje. Ni na voljo v Evropi, razen pri namestitvah z robotom in strežno napravo za nalaganje kosov APL. 

    • Izboljša ergonomijo stroja
    • Zmanjša utrujenost upravljavca med ponavljajočimi se operacijami obdelave
    • Deluje samodejno prek M-kode ali ročno prek tipke na krmilju
    • Omogoča obratovanje brez nadzora pri uporabi skupaj z robotskim nalagalnikom ali strežno napravo za nalaganje kosov APL
    • Zapre samodejno ob zagonu cikla in lahko odpre samodejno ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve 

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 2400 rpm

    Revolverji in gnana orodja

    • Gnano orodje s 4.000 vrt./min, z revolversko glavo BMT75 z 12 postajami in C-osjo

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 95-galonski rezervoar emulzije
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Hladilnik omarice CNC-krmilja
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Orientacija vretena
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Povečani žepi orodja
    • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
    • Avtomatska vrata za stružnice
    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Orodje in vpenjanje

    • Komplet za gnano držalo orodja BMT75
    • BMT75 Standardni komplet držala orodja
    • BMT75 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami

    Vpenjanje obdelovanca

    • 381 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-8

    Odprema

    • Sistem za dvig stroja

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve
    • Skica postavitve v stabilnem položaju
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja
    • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

    VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

    PRENOS GRAFIKONA
    Videoposnetki

    Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

    Skrajšajte čase ciklov in pozicionirajte svojo revolversko glavo z G53

    Revolverska glava Haas BMT65

    Nastavitev gnanih orodij

    POVEZANI IZDELKI

    Standardni model

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 1118 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

    • 15" Velikost vpenjalne glave
    • 4.0" Kapaciteta droga
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Moč
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Manjše delovno območje

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Srednje velika CNC-stružnica z Y-osjo s čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 4,0" (102 mm)

    • 12" Velikost vpenjalne glave
    • 4.0" Kapaciteta droga
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Moč
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Standardni model z dolgo posteljo

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 2.032 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

    • 15" Velikost vpenjalne glave
    • 4.0" Kapaciteta droga
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Moč
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.