My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-40Y

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. ST-40Y BMT75-tel

ST-40Y BMT75-tel

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Y-tengelyes CNC eszterga 699 x 1118 mm maximális kapacitással és 102 mm főorsó rúd áteresztéssel

Az ST-40Y Y-tengelyirányú mozgást ad a már műhelyben is bizonyított ST-40-hez, egy nagy vázas esztergaközpontot alakítva bőséges munkatérrel és másodlagos marási képességekkel. Az Y-tengelyes mozgás a C-tengelyes interpolációval és a hajtott szerszámozás hozzáadásával marást, fúrást és menetfúrást tesz lehetővé a gép képességeinek növeléséhez. Ez a gép kínálja a kategóriájában a legjobb ár-érték arányt.

  • 12 állomásos alap revolver felszerelés (BMT75)
  • A2-8-as orsóorr 4,0" (102 mm) főorsó rúd áteresztéssel
  • Y-tengelyes marás, fúrás, és menetfúrás
  • ±3,0" (76 mm-es) Y-tengely úthosszal
  • Teljesen interpolált C-tengely

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 15" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 2.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

ST-40Y

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
    Kapcsolatfelvétel a képviselettel
    • Kiépítés és ár
    • Műszaki adatok
    • Részletek
    • Gépinformáció

    Capacities S.A.E METRIC
    Tokmány mérete 15.0 in 381 mm
    Max. munkadarab-kilengés 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 44.0 in 1118 mm
    Rúdkapacitás 4.00 in 102 mm
    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 20.00 in 508 mm
    Y tengely ± 3.0 in ± 76 mm
    Z tengely 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 472 ipm 12.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 5500 lbf 24465 N
    Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
    Max. erő a Z tengely irányában 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Orsóorr A2-8 A2-8
    Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. teljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
    Max. sebesség 2400 rpm 2400 rpm
    Max. nyomaték 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Főorsó furatátmérő ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. teljesítmény 55.0 hp 41.0 kW
    Max. sebesség 2400 rpm 2400 rpm
    Max. nyomaték 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
    Max. sebesség 49 rpm 49 rpm
    Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
    Fékátmérő 21.5 in 546 mm
    Fékezőnyomaték 450 ft-lbf 610 Nm
    Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kúpos MT5 MT5
    Travel 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
    Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indexelés ideje (egy szerszám) 2 s 2 s
    Fúrórúd hátsó térköze (a revolver felületétől) 4.50 in 114.0 mm
    Szerszámok BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
    Szerszámok BMT75 BMT75
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
    Hűtőközeg áramlási sebessége
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 2400 rpm 2400 rpm
    Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Orsóteljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Export raklap 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Áttekintés

    Az ST-40Y a sokoldalú, nagyvázas ST-40 esztergaközpontunk teljes újratervezése, Y-tengely mozgással és teljes C-tengely interpolációval. A BMT75 rögzítési konfigurációt használva a hajtott szerszámozáshoz, az ST-40Y mostantól képes kezelni a marási, fúrási és menetfúrási funkciókat – így nincs szükség az alkatrészek másik gépre való áthelyezésére a második művelet végrehajtásához.

    • ± 3.0" (76 mm-es) Y-tengely úthosszal
    • 12 állomásos BMT75 revolver (24 állomásos félindexes opcionális)
    • 4000-rpm hajtott szerszámozás
    • Teljes C-tengely interpoláció
    • Új öntvények – FEA-optimált
    • Továbbfejlesztett ergonómia a mindennapi működéshez
    • Továbbfejlesztett forgácskihordás
    • Megnövelt ékszög a nagy teljesítmény érdekében
    • Wi-Fi alapkiépítésben
    • HaasDrop vezeték nélküli fájlátvitel alapkiépítésben
    • Biztonságos futás alapkiépítésben
    • HaasConnect távfelügyelet alapkiépítésben
    • Automatikus ajtó (opcionális)

    Műszaki adatok összehasonlítás (hüvelyk)

           ÚJ MODELL     ELŐZŐ MODELL
    Helyigény (hosszúság, mélység, magasság) szállítószalag nélkül

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    Alkatrész maximális kilengése 35,5" 34,5"
    Rúdkapacitás, maximális orsósebesség 102 mm, 2400 rpm 102 mm, 2400 rpm
    Maximális névleges teljesítmény, hajtórendszer 40 hp, 2-sebességes hajtómű 40 hp, 2-sebességes hajtómű
    Orsóorr, tokmányméret A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Maximális forgácsolási átmérő (BMT75 revolverrel) 27,5" 25,5"
    Maximális forgácsolási hossz (munkdarab befogó függvényében)  44" 44"
    Tengely úthossza (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 17,0", 44,0"

    Műszaki adatok összehasonlítása (metrikus)

      ÚJ MODELL ELŐZŐ MODELL
    Helyigény (hosszúság, mélység, magasság) szállítószalag nélkül

    4267 x 2311 x 2489 mm

    4648 x 2311 x 2261 mm

    Alkatrész maximális kilengése 902 mm 876 mm
    Rúdkapacitás, maximális sebesség 102 mm, 2400 rpm 102 mm, 2400 rpm
    Maximális névleges teljesítmény, hajtórendszer 29,9 kW, 2-sebességes hajtómű 29,9 kW, 2-sebességes hajtómű
    Orsóorr, tokmányméret A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Maximális forgácsolási átmérő (BMT75 revolverrel) 699 mm 648 mm
    Maximális forgácsolási hossz (munkadarab befogó függvényében) 1118 mm 1118 mm
    Tengely úthossza (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm,  1118 mm 432 mm, 1118 mm

    BMT75 revolver

    A Haas 12 állomásos BMT75 revolver rendkívül merev felszerelést biztosít az esztergáló és fúrószerszámokhoz a forgácsolási teljesítmény növeléséhez és megnövelt szerszámhézagot kínál, ha szegnyereggel dolgoznak. Az iparági szabványos szerszámbefogók egyszerűen telepíthetők további kiegyenesítés nélkül, csökkentve a beállítási időket. A revolver rendelkezésre áll mind statikus, mind pedig meghajtott szerszám verziókban.

    A BMT75 revolver feszültség alatti hajtott szerszámozással lehetővé teszi a másodlagos műveleteket – marást, fúrást, hornyolást és menetfúrást – a munkadarab homlokoldalán és az átmérő körül.  Az összetett alkatrészek esztergálása és marása, valamint több művelet végrehajtása egy gépen növeli az átbocsátóképességet, csökkenti a kezelhetőséget , és javítja a pontosságot.

    Rendelkezésre áll egy 24 állomásos (félindexű) BMT75 revolver, amely kétszer annyi programozott szerszámállomást biztosít, a jobb szerszámhasználat érdekében, 24-re növeli a rendelkezésre álló szerszámállomásokat, 12 állomással pedig meghajtott szerszámok fogadására képes.

    • Jobb szerszámhézag a szegnyereg munkájához
    • Merevebb szerszámcsatlakozás
    • Nagyobb szerszámválaszték és sokoldalúság
    • Teljesen szinkronizált többtengelyes interpoláció
    • A C-tengely pontos és ismételhető kétirányú mozgást biztosít
    • Befogás típusú C-tengely fék az erős állandó megfogáshoz

    Tökéletesített alkatrészbetöltési ergonómia

    A kompakt helyigény és az új kivitel áttervezett fémlemeze a jobb ergonómia érdekében rövidebb távolságot kínál az ajtó és a tokmány középpontja között. A tokmány könnyebb elérhetősége révén a gépkezelők könnyebben betölthetik és kivehetik az alkatrészeket. Emellett a gyorsabb atomatikus (robot) alkatrészbetöltés és -kivétel is lehetővé válik. 

    Megnövelt ékszög

    Az ék szögét 45 fokról 55 fokra növeltük, aminek köszönhetően javul a munkatéren belüli forgácsáramlás. A meredekebb dőlésszög gyorsabb forgácskihordást tesz lehetővé forgácsszállító használata esetén (opcionális). 

    Wi-Fi-kapcsolat alapkiépítésben

    Minden Haas-készüléken az alapfelszereltség része a Haas-vezérlés és a helyi hálózat közti gyors vezeték nélküli kapcsolatot kínáló Wi-Fi. A Wi-Fi segítségével egyszerűen oszthat meg és továbbíthat fájlokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, és távolról felügyelheti a gépet a HaasConnect mobil gépfelügyelet használatával. Egyszerűen állítható be a Haas-vezérléssel, és támogatja a Netshare-képességeket. 

    • Nincs szükség kábelekre
    • Ideális nagy műhelyeknél, ahol sok gép van
    • Ideális olyan műhelyekben, ahol a gép messze van a hálózati útválasztótól
    • Könnyen továbbíthatja és megoszthatja a fájlokat 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Automatikus ajtó (opcionális)

    A Haas automatikus ajtó az újratervezett gépeken is megrendelhető, így a kezelő kevésbé fárad el, és egyszerűbb az automatizálás. Az automatikus ajtó funkció használatával a megmunkálógép ajtajai automatikusan nyithatóak egy M-kóddal, vagy manuálisan a hordozható vezérlőn elhelyezett gombbal. Ez csökkenti a kezelő igénybevételét az ismétlődő megmunkálási műveletek alatt, illetve rakodórobot és az opcionális APL (automata munkadarab adagoló) használatakor lehetővé teszi a felügyelet nélküli üzemet. Az ajtók automatikusan záródnak a ciklus indításakor, és beállításokkal vezérelhető, hogy a ciklus végén vagy az opcionális leállások alkalmával nyíljanak ki.

    MEGJEGYZÉS: Az M-kód aktiválásához a gépnek cellás biztonságos jelet kell kapnia egy robottól, vagy fényfüggönyt kell telepítenie. A rendelkezésre állás régiónként változik. A robot és APL (automata munkadarab adagoló) telepítők kivételével Európában nem rendelhető meg. 

    • Továbbfejlesztett gépergonómia
    • Csökkenti a kezelő igénybevételét az ismétlődő megmunkálási műveletek alatt
    • Automatikusan egy M-kóddal, vagy manuálisan a hordozható vezérlőn elhelyezett gombbal működtethető
    • Lehetővé teszi a felügyelet nélküli működést rakodórobot és APL (automata munkadarab adagoló) használatakor
    • Automatikusan záródik a ciklus Indításkor és automatikusan nyitható a ciklus végén vagy egy opcionális leállítással 

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 2400 rpm orsó

    Revolverek és hajtott szerszámozás

    • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT75 revolverrel és C-tengellyel

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • CNC vezérlőszekrény-hűtő
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
    • Orsótájolás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Bővített szerszámhely
    • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
    • Automatikus ajtó esztergákhoz
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szerszámozás és befogás

    • BMT75 hajtott szerszámbefogó készlet
    • BMT75 szabványos szerszámbefogó készlet
    • BMT75 metrikus szabványú szerszámbefogó készlet

    Munkadarab befogó

    • 381 mm-es hidraulikus tokmány, A2-8

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Esztergabáb-elrendezés rajza
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv
    • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

    TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

    TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
    Videók

    Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

    Ciklusidők csökkentése és revolver-pozicionálás a G53 használatával

    A Haas BMT65 revolver

    Hajtott szerszámozás beállítás

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Standard modell

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC eszterga 762 x 1117 mm-es maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

    • 15" Tokmány mérete
    • 4.0" Rúdkapacitás
    • 2.4k Fordulatszám
    • 40 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Kisebb munkatér

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Y tengelyes közepes méretű CNC eszterga A2–8 orsóorral és 4,0" (102 mm) rúdkapacitással

    • 12" Tokmány mérete
    • 4.0" Rúdkapacitás
    • 3.2k Fordulatszám
    • 40 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Hosszú gépágyas modell

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC eszterga 762 x 2032 mm-es maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

    • 15" Tokmány mérete
    • 4.0" Rúdkapacitás
    • 2.4k Fordulatszám
    • 40 hp Áramellátás
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.