MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
ST-40Y

  1. Tornos
  2. Série ST
  3. ST-40Y com BMT75

ST-40Y com BMT75

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno CNC com capacidade máxima de 699 x 1118 mm e capacidade da barra de 102 mm

O ST-40Y adiciona movimento do eixo Y ao nosso ST-40 com provas dadas na oficina para criar um centro de torneamento de estrutura grande com uma área de trabalho generosa e capacidades de fresagem secundária. O acréscimo do movimento do eixo Y, interpolação do eixo C e ferramenta motorizada permite a fresagem, perfuração e roscagem para maior capacidade da máquina. Esta máquina é a que oferece melhor desempenho em função do custo – o melhor valor – na sua classe.

  • Torreta de instalação em base de 12 estações (BMT75)
  • Nariz do spindle A2-8 com capacidade da barra de 4.0" (102 mm)
  • Fresagem, perfuração e roscagem do eixo Y
  • ± 3.0" (76 mm) de percurso do eixo Y
  • Eixo C totalmente interpolado

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 15" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Potência
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor
ST-40Y
DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Detalhes
    • Informações sobre a máquina

    Capacities S.A.E METRIC
    Tamanho da bucha 15.0 in 381 mm
    Oscilação máxima da peça 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 44.0 in 1118 mm
    Capacidade da barra 4.00 in 102 mm
    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 20.00 in 508 mm
    Eixo Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Eixo Z 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rápidos em X 472 ipm 12.0 m/min
    Rápidos em Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rápidos em Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 5500 lbf 24465 N
    Impulso máximo Y 2300 lbf 10231 N
    Impulso máximo Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nariz do spindle A2-8 A2-8
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Valor nominal máximo 40.0 hp 29.8 kW
    Velocidade máxima 2400 rpm 2400 rpm
    Torque máximo 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Furo do spindle ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Valor nominal máximo 55.0 hp 41.0 kW
    Velocidade máxima 2400 rpm 2400 rpm
    Torque máximo 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
    Velocidade máxima 49 rpm 49 rpm
    Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diâmetro do travão 21.5 in 546 mm
    Torque de Retenção do Freio 450 ft-lbf 610 Nm
    Tipo de controlo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cone MT5 MT5
    Travel 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Número de ferramentas 12 Stations 12 Stations
    Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Tempo de indexação (uma ferramenta) 2 s 2 s
    Folga posterior da barra de alargamento (a partir da frente da torreta) 4.50 in 114.0 mm
    Ferramentas BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocidade máxima 4000 rpm 4000 rpm
    Ferramentas BMT75 BMT75
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
    Taxa de fluxo do líquido de refrigeração
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 2400 rpm 2400 rpm
    Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Potência do fuso 40.0 hp 29.8 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Palete de exportação 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    Perspectiva geral

    O ST-40Y é uma reformulação completa do nosso centro de torneamento ST-40 versátil e de grande estrutura, com a adição de movimento do eixo Y e interpolação completa do eixo C. Usando a configuração de montagem BMT75 para a ferramenta motorizada, o ST-40Y é agora capaz de lidar com recursos de fresagem, perfuração e roscagem – eliminando a necessidade de transferir peças para outra máquina para executar segundas operações.

    • ±3.0" (76 mm) de percurso do eixo Y
    • Torreta BMT75 de 12 estações (24 estações semi-índice opcional)
    • Ferramenta motorizada de 4000 rpm
    • Interpolação completa do eixo C
    • Novas fundições – FEA otimizada
    • Ergonomia melhorada para um funcionamento diário
    • Evacuação de limalhas melhorada
    • Aumento da cunha para um desempenho em cargas pesadas
    • Wi-fi padrão
    • Transferência de ficheiros sem fios HaasDrop padrão
    • Execução segura padrão
    • Monitorização remota HaasConnect padrão
    • Porta automática (Opcional)

    Comparação de especificações (polegadas)

          MODELO NOVO     MODELO ANTERIOR
    Área útil de cobertura (Largura, Profundidade, Altura) sem o transportador

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    Oscilação máxima da peça 35,5" 34,5"
    Capacidade da barra, Velocidade máxima do spindle 102 mm, 2400-rpm 102 mm, 2400-rpm
    Taxa de potência máxima, Sistema de comando 40 hp, Caixa de engrenagem de 2 velocidades 40 hp, Caixa de engrenagem de 2 velocidades
    Nariz do spindle, Tamanho da bucha A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Diâmetro de corte máximo (com a torreta BMT75) 27,5" 25,5"
    Diâmetro de corte máximo (varia com o dispositivo de aperto)  44" 44"
    Percursos do eixo (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

    Comparação de especificações (sistema métrico)

      MODELO NOVO MODELO ANTERIOR
    Área útil de cobertura (Largura, Profundidade, Altura) sem o transportador

    4267 x 2311 x 2489 mm

    4648 x 2311 x 2261 mm

    Oscilação máxima da peça 902 mm 876 mm
    Capacidade da barra, Velocidade máxima 102 mm, 2400 rpm 102 mm, 2400 rpm
    Taxa de potência máxima, Sistema de comando 29,9 kW, Caixa de engrenagem de 2 velocidades 29,9 kW, Caixa de engrenagem de 2 velocidades
    Nariz do spindle, Tamanho da bucha A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Diâmetro de corte máximo (com a torreta BMT75) 699 mm 648 mm
    Diâmetro de corte máximo (varia com o dispositivo de aperto) 1118 mm 1118 mm
    Percursos do eixo (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm,  1118 mm 432 mm, 1118 mm

    Torreta BMT75

    A torreta BMT75 de 12 estações Haas fornece instalação extra-rígida para ferramentas de torneamento e perfuração para melhorar o desempenho de corte e oferece uma folga adicional da ferramenta ao trabalhar com um contra-ponto. Suportes de ferramentas padrão da indústria são instalados facilmente, sem alinhamento adicional, para reduzir os tempos de configuração. A torreta está disponível nas versões estática e comandada.

    A torreta BMT75 com ferramentas motorizadas permite operações secundárias – fresagem, perfuração, ranhuragem e roscagem – na face da peça e em torno do diâmetro. A capacidade de girar e fresadora peças complexas e realizar múltiplas operações numa máquina aumenta o rendimento do trabalho, reduz o manuseamento e melhora a precisão.

    Está disponível uma torreta BMT75 de 24 estações (meio índice), permitindo o dobro do número de estações de ferramentas programadas, para melhor utilização das ferramentas, aumentando as suas estações de ferramentas disponíveis para 24, com 12 estações capazes de aceitar ferramentas acionadas.

    • Melhor espaço da ferramenta para o trabalho do contra-ponto
    • Ligação da ferramenta mais rígida
    • Mais opções de ferramentas e versatilidade
    • Interpolação de eixos múltiplos totalmente sincronizados
    • O eixo C proporciona movimento bidirecional preciso e repetitivo
    • Travão tipo fixador de eixo C para aderência estacionária potente

    Melhor Ergonomia no Carregamento de Peças

    A área útil de cobertura total e a chapa metálica reformulada do novo design criam uma distância mais curta entre a porta e o centro da bucha para melhorar a ergonomia da máquina. A distância reduzida para a bucha torna mais fácil a tarefa de carregamento e descarregamento manual de peças para os operadores da máquina. Também permite um carregamento e descarregamento automatizado mais rápido de peças (robô). 

    Maior Ângulo de Cunha

    Aumentámos o ângulo da cunha de 45 graus para 55 graus, o que melhora o fluxo geral da limalha dentro da área de trabalho. Esta inclinação mais acentuada contribui para uma evacuação mais rápida de limalhas ao usar um transportador de limalhas (opcional). 

    Ligação Wi-fi padrão

    Todas as máquinas Haas vêm de fábrica com Wi-Fi incluído, para proporcionar ligações sem fios rápidas entre o controlador Haas e uma rede local. Use o WiFi para partilhar e transferir ficheiros sem fios, bem como monitorizar remotamente a sua máquina através da monitorização da máquina móvel HaasConnect. É facilmente configurado através do controlador Haas e suporta os recursos do Netshare. 

    • Sem cabos necessários
    • Ideal para grandes empresas com muitas máquinas
    • Ideal para oficinas onde a máquina está longe do router de rede
    • Facilmente transfira e partilhe ficheiros 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Porta Automática (Opcional)

    A Porta Automática da Haas está disponível nas máquinas redesenhadas, reduzindo a fadiga do operador e simplificando a automatização. A porta automática abre as portas da máquina automaticamente através de um código M, ou pode abri-las manualmente através de um botão na anexo de controlador. Isto reduz a fadiga do operador durante as operações de maquinagem repetitivas e permite uma operação não vigiada quando utilizada com um carregador robótico ou APL opcional. A Porta automática servo abre automaticamente as portas da máquina através do programa da peça.

    NOTA: A ativação do código M requer que a máquina receba um sinal seguro para células de um robô ou que seja instalada uma cortina de luz. A disponibilidade pode variar por região. Não disponível na Europa, exceto com o robô e instalações APL. 

    • Melhora a ergonomia da máquina
    • Reduz a fadiga do operador durante operações repetitivas de maquinagem
    • Opera automaticamente através do código M ou manualmente através de um botão na betoneira de controlo
    • Permite operação não vigiada quando usado em conjunto com um carregador robótico ou APL
    • Fecha automaticamente no Início do Ciclo e pode abrir automaticamente no final do ciclo ou numa Paragem Opcional 

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    VÍDEOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 2400 rpm

    Torretas e ferramenta motorizada

    • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT75 de 12 estações com eixo C

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
    • Bomba de refrigeração multifase

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • Orientação do spindle
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Compartimento para ferramentas de maior profundidade
    • Sensor de Arestas para Sistemas Automatizados
    • Porta automática para torno
    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Ferramentas e Fixação

    • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT75
    • Kit de suporte da ferramenta padrão BMT75
    • Kit de suporte da ferramenta padrão métrico BMT75

    Dispositivo de aperto

    • Bucha hidráulica de 381 mm, A2-8

    Envio

    • Provisão de Levantamento

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Desenho da disposição do descanso
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador
    • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    GRÁFICO COMPARATIVO DE ÁREA DE TRABALHO DO TORNO HAAS

    DIMENSÃO DA BUCHA | CAPACIDADE DA BARRA | ÁREA DE TRABALHO | OPÇÕES DE AUTOMAÇÃO

    DESCARREGAR GRÁFICO
    Vídeos

    Perfuração do Torno: Tudo o que precisa de saber

    Cortar os tempos de ciclo e posicionar a sua torreta usando G53

    A torreta Haas BMT65

    Configurar ferramentas motorizadas

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Modelo padrão

    Haas ST-40

    ST-40

    Torno CNC com capacidade máxima de 762 x 1118 mm e capacidade da barra de 102 mm

    • 15" Tamanho da bucha
    • 4.0" Capacidade da barra
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Menor área de trabalho

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Torno CNC de tamanho médio de eixo Y com nariz do spindle A2-8 e capacidade de barra de 4,0” (102 mm)

    • 12" Tamanho da bucha
    • 4.0" Capacidade da barra
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Potência
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Modelo padrão de chassis longo

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Torno CNC com capacidade máxima de 762 x 2032 mm e capacidade da barra de 102 mm

    • 15" Tamanho da bucha
    • 4.0" Capacidade da barra
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Potência
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.