MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ST-40Y

  1. Draaimachines
  2. ST-serie
  3. ST-40Y met BMT75

ST-40Y met BMT75

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-draaimachine met Y-as met een max. capaciteit van 699 x 1118 mm en een staafcapaciteit van 102 mm

De ST-40Y voegt Y-asbeweging toe aan onze in de werkplaats beproefde ST-40 om een draaimachine met een groot frame te creëren met een royaal werkbereik en secundaire freescapaciteiten. De toevoeging van Y-asbeweging, C-as interpolatie en aangedreven gereedschappen maakt frezen, boren en tappen mogelijk voor grotere machinecapaciteiten. Deze machine biedt de beste prestaties voor het geld - de beste waarde - in zijn klasse.

  • Op basis gemonteerde revolver met 12 posities (BMT75)
  • A2-8 spilneus met 4,0" (102 mm) staafcapaciteit
  • Y-as frezen, boren en tappen
  • ± 3,0" (76 mm) Y-asverplaatsing
  • Volledig geïnterpoleerde C-as

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 15" Klauwplaat afmeting
  • 4.0" Staafcapaciteit
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur
ST-40Y
DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Specificaties
    • Details
    • Machine-informatie

    Capacities S.A.E METRIC
    Klauwplaat afmeting 15.0 in 381 mm
    Max. stukzwaaier 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 44.0 in 1118 mm
    Staafcapaciteit 4.00 in 102 mm
    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 20.00 in 508 mm
    Y-as ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-as 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    IJlgangen op X 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Y 472 ipm 12.0 m/min
    IJlgangen op Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 5500 lbf 24465 N
    Max. drukkracht Y 2300 lbf 10231 N
    Max. drukkracht Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spilneus A2-8 A2-8
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. classificatie 40.0 hp 29.8 kW
    Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Max. koppel 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spilboring ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. classificatie 55.0 hp 41.0 kW
    Max. snelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Max. koppel 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
    Max. snelheid 49 rpm 49 rpm
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Remdiameter 21.5 in 546 mm
    Rem houdkoppel 450 ft-lbf 610 Nm
    Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Conus MT5 MT5
    Travel 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Aantal gereedschappen 12 Stations 12 Stations
    Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indexeertijd (één gereedschap) 2 s 2 s
    Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf voorkant van revolver) 4.50 in 114.0 mm
    Gereedschap BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
    Gereedschap BMT75 BMT75
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
    Koelmiddel stroomsnelheid
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 2400 rpm 2400 rpm
    Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spilvoeding 40.0 hp 29.8 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Exportpallet 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Overzicht

    De ST-40Y is een volledig nieuw ontwerp van ons veelzijdige ST-40 draaimachine met groot frame, met toevoeging van Y-asbeweging en volledige C-asinterpolatie. Met de BMT75-bevestigingsconfiguratie voor de aangedreven gereedschappen, kan de ST-40Y nu frezen, boren en tappen, waardoor werkstukken niet meer naar een andere machine hoeven te worden overgebracht om de tweede operatie uit te voeren.

    • ±3,0" (76 mm) Y-asverplaatsing
    • 12-station BMT75 revolver (24-station half-index optioneel)
    • Aangedreven gereedschappen met 4000 rpm
    • Volledige C-asinterpolatie
    • Nieuwe gietstukken – FEA geoptimaliseerd
    • Verbeterde ergonomie voor dagelijks gebruik
    • Verbeterde spaanafvoer
    • Verhoogde wigstand voor zware prestaties
    • Wifi-standaard
    • Draadloze bestandsoverdracht met behulp van HaasDrop-standaard
    • Uitvoeren in veilige modus standaard
    • HaasConnect bewaking op afstand standaard
    • Automatische deur (optioneel)

    Specificatie vergelijking (inch)

           NIEUW MODEL     VORIG MODEL
    Stelvlak (lengte, diepte, hoogte) zonder transporteur

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    Max. stukzwaaier 35,5" 34,5"
    Staafcapaciteit, maximum spilsnelheid 4,0", 2400 rpm 4,0", 2400 rpm
    Max. hoeveelheid vermogen, aandrijfsysteem 40 hp, 2-traps tandwielkast 40 hp, 2-traps tandwielkast
    Spilneus, afmeting klauwplaat A2-8, 15,0" A2-8, 15,0"
    Maximale freesdiameter (met BMT75 revolver) 27,5" 25,5"
    Max. freeslengte (varieert per werkstukopspanning)  44" 44"
    Asverplaatsing (X,Y,Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 17,0", 44,0"

    Specificatie vergelijking (centimeter)

      NIEUW MODEL VORIG MODEL
    Stelvlak (lengte, diepte, hoogte) zonder transporteur

    4267 x 2311 x 2489 mm

    4648 x 2311 x 2261 mm

    Max. stukzwaaier 902 mm 876 mm
    Staafcapaciteit, maximum snelheid 102 mm, 2400 rpm 102 mm, 2400 rpm
    Max. hoeveelheid vermogen, aandrijfsysteem 29,9kW, 2-traps tandwielkast 29,9kW, 2-traps tandwielkast
    Spilneus, afmeting klauwplaat A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Maximale freesdiameter (met BMT75 revolver) 699 mm 648 mm
    Max. freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 1118 mm 1118 mm
    Asverplaatsing (X,Y,Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

    BMT75 revolver

    De Haas BMT75 revolver met 12 posities biedt extra stevige bevestiging voor draai- en boorgereedschap om de freesprestaties te verbeteren en biedt extra gereedschapsspeling bij het werken met een losse kop. De gereedschapshouders die aan de industrienormen voldoen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd, zonder extra uitlijning, waardoor de insteltijd wordt verkort. De revolver is leverbaar in zowel statische als aangedreven uitvoering.

    De BMT75 revolver met aangedreven gereedschappen maakt secundaire bewerkingen mogelijk – frezen, boren, steken en tappen – op het oppervlak van het werkstuk en rond de diameter. De mogelijkheid om complexe werkstukken te draaien en te frees en meerdere bewerkingen uit te voeren op één enkele machine verhoogt de doorstroomcapaciteit, vermindert het aantal handelingen en verbetert de nauwkeurigheid.

    Er is een BMT75 revolver met 24 posities (half index) beschikbaar die tweemaal het aantal geprogrammeerde gereedschapsposities biedt, voor een beter gebruik van gereedschappen. Hierdoor worden uw beschikbare gereedschapsposities verhoogd tot 24, waarbij 12 posities aangedreven gereedschappen kunnen accepteren.

    • Verbeterde gereedschapsspeling voor werkzaamheden aan de losse kop
    • Stijvere gereedschapsverbinding
    • Meer keuze in gereedschappen en veelzijdigheid
    • Volledig gesynchroniseerde meerassige interpolatie
    • De C-as zorgt voor een nauwkeurige en herhaalbare beweging in twee richtingen
    • Klemtype C-as rem voor een krachtige, vaste grip

    Verbeterde ergonomie voor onderdelenlading

    Het algehele stelvlak en het opnieuw ontworpen plaatwerk van het nieuwe ontwerp zorgen voor een kortere afstand tussen de deur en het midden van de klauwplaat voor een betere ergonomie. Doordat de klauwplaat beter te bereiken is, kunnen machinebedieners gemakkelijker handmatig onderdelen laden en lossen. Het maakt ook voor geautomatiseerd (robot) laden en lossen van werkstukken mogelijk. 

    Verhoogde wighoek

    We hebben de hoek van de wig vergroot van 45 graden naar 55 graden, wat de algehele spaanafvoer binnen het werkbereik verbetert. Deze steilere helling draagt bij aan een snellere spaanafvoer bij gebruik van een spanentransporteur (optioneel). 

    Wifi-connectiviteit standaard

    Alle Haas machines worden standaard geleverd met ingebouwde wifi voor snelle, draadloze connectiviteit tussen de Haas besturing en een lokaal netwerk. Gebruik wifi om bestanden eenvoudig draadloos te delen en over te brengen en controleer uw machine op afstand via HaasConnect mobiele machine bewaking. Het kan eenvoudig worden ingesteld via de Haas besturing en ondersteunt de mogelijkheden van Netshare. 

    • Geen kabels vereist
    • Ideaal voor grote werkplaatsen met veel machines
    • Ideaal voor werkplaatsen waar de machine zich ver van de netwerkrouter bevindt
    • Gemakkelijk bestanden overbrengen en delen 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Automatische deur (optioneel)

    De Haas automatische deur is beschikbaar op de opnieuw ontworpen machines, waardoor vermoeidheid van de bediener wordt verminderd en automatisering wordt vereenvoudigd. De automatische deur opent de machinedeuren automatisch via een M-code of kan ze handmatig openen via een knop op het bedieningspaneel. Dit vermindert de vermoeidheid van de bediener tijdens repetitieve bewerkingen en maakt onbemande bediening mogelijk bij gebruik met een robotbelader of onze optionele APL. De deuren sluiten automatisch bij het begin van de cyclus en kunnen via instellingen worden aangestuurd om aan het einde van een cyclus, of bij een optionele stop te openen.

    OPMERKING: Voor activering van de M-code moet de machine een signaal cel-veilig van een robot ontvangen of moet een lichtgordijn zijn geïnstalleerd. Beschikbaarheid kan per regio verschillen. Niet beschikbaar in Europa, behalve bij robot- en APL-installaties. 

    • Verbeterde machine-ergonomie
    • Vermindert de vermoeidheid van de bediener tijdens repetitieve bewerkingen
    • Werkt automatisch via M-code of handmatig via een knop op het bedieningspaneel
    • Maakt onbemande bediening mogelijk bij gebruik met een robotbelader of APL
    • Sluit automatisch bij het begin van de cyclus en kan automatisch openen aan het einde van de cyclus of bij een optionele stop 

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 2400 rpm

    Revolvers en aangedreven gereedschappen

    • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT75 revolver met 12 posities en C-as

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 95 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
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
    • Spiloriëntatie
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Verlengde gereedschapszak
    • Randsensor voor geautomatiseerde systemen
    • Automatische deur voor draaimachines
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • BMT75 aangedreven gereedschapshouderset
    • BMT75 standaard gereedschapshouderset
    • BMT75 metrische standaard gereedschapshouderset

    Werkstukopspanning

    • 381 mm hydraulische klauwplaat, A2-8

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Lay-outtekening Steadyrest
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding
    • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

    KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

    GRAFIEK DOWNLOADEN
    Video’s

    Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

    Verminder de cyclusduur en positioneer uw revolver met G53

    De Haas BMT65-revolver

    Het instellen van aangedreven gereedschappen

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardmodel

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 762 x 1.118 mm en een staafcapaciteit van 102 mm

    • 15" Klauwplaat afmeting
    • 4.0" Staafcapaciteit
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Kleiner werkbereik

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Y-as middelgrote CNC-draaibank met A2-8-spilneus en 4,0" (102 mm) staafcapaciteit

    • 12" Klauwplaat afmeting
    • 4.0" Staafcapaciteit
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Voeding
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Standaardmodel langbed-draaimachine

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 762 x 2.032 mm en een staafcapaciteit van 102 mm

    • 15" Klauwplaat afmeting
    • 4.0" Staafcapaciteit
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Voeding
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.