My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • View All
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
ST-40Y

  1. Sústruhy
  2. Séria ST
  3. ST-40Y s BMT75

ST-40Y s BMT75

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC sústruh s osou Y, max. kapacitou 699 x 1 118 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

Zariadenie ST-40Y pridáva pohyb osi Y do nášho osvedčeného sústružníckeho centra ST-40, aby vytvorilo sústružnícke centrum s dlhým rámom s veľkým pracovným krytom a sekundárnymi možnosťami frézovania. Pridanie pohybu osi Y, interpolácia osi C a poháňané nástroje umožňuje frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov pre lepšie výrobné možnosti. Tento stroj ponúka najlepší výkon za peniaze vo svojej triede, a to je najlepšia hodnota.

  • 12-miestny revolver s montážou na základňu (BMT75)
  • Čelo vretena A2-8 s tyčovou kapacitou až 4,0" (102 mm)
  • Frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov s osou Y
  • ± 3,0" (76 mm) pojazd osi Y
  • Plne interpolovaná os C

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 15" Veľkosť skľučovadla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

ST-40Y

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Podrobnosti
    • Informácie o stroji

    Capacities S.A.E METRIC
    Veľkosť skľučovadla 15.0 in 381 mm
    Max. náklon obrobku 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 44.0 in 1118 mm
    Kapacita tyčí 4.00 in 102 mm
    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 20.00 in 508 mm
    Os Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Os Z 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rýchloposuvy na osi X 472 ipm 12.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 472 ipm 12.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 5500 lbf 24465 N
    Max. rezný tlak Y 2300 lbf 10231 N
    Max. rezný tlak Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Špička vretena A2-8 A2-8
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. hodnota 40.0 hp 29.8 kW
    Maximálna rýchlosť 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krútiaci moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    ø otvoru vretena 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. hodnota 55.0 hp 41.0 kW
    Maximálna rýchlosť 2400 rpm 2400 rpm
    Max. krútiaci moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
    Maximálna rýchlosť 49 rpm 49 rpm
    Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Priemer brzdy 21.5 in 546 mm
    Krútiaci moment brzdy 450 ft-lbf 610 Nm
    Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kužeľ MT5 MT5
    Travel 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojov 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Čas pootočenia (jeden nástroj) 2 s 2 s
    Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (z prednej časti revolvera) 4.50 in 114.0 mm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
    Nástroje BMT75 BMT75
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
    Prietok chladiacej kvapaliny
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 2400 rpm 2400 rpm
    Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Výkon vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Exportná paleta 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    Prehľad

    ST-40Y je kompletná inovácia konštrukcie nášho univerzálneho sústružníckeho centra s dlhým rámom ST-40 s pridaním pohybu osi Y a interpolácie celej osi C. Použitím montážnej konfigurácie BMT75 pre poháňané nástroje je teraz ST-40Y schopný manipulovať s frézkami, vŕtaním a rezaním závitov – čo eliminuje potrebu prenášať obrobky na iný stroj na vykonávanie sekundárnych operácií.

    • ± 3,0" (76 mm) pojazd osi Y
    • 12-stanicový revolver BMT75 (voliteľný 24-stanicový polovičný index)
    • Poháňané nástroje s 4 000 ot./min.
    • Kompletná interpolácia osi C
    • Nové odliatky – optimalizované FEA
    • Vylepšená ergonómia pre každodennú prevádzku
    • Vylepšený odvod triesok
    • Zvýšená pozícia klinu pre vyššiu prevádzkovú záťaž
    • Štandardné pripojenie WiFi
    • Štandardný bezdrôtový prenos súborov HaasDrop
    • Štandard bezpečnej prevádzky
    • Štandard diaľkového monitorovania HaasConnect
    • Automatické dvere (voliteľné)

    Porovnanie špecifikácií (palce)

           NOVÝ MODEL      PREDCHÁDZAJÚCI MODEL
    Pôdorys (dĺžka, hĺbka, výška) bez dopravníka

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    Maximálny obeh obrobkov 35,5" 34,5"
    Tyčová kapacita, maximálne otáčky vretena 102 mm, 2 400 ot./min. 102 mm, 2 400 ot./min.
    Maximálny menovitý výkon, hnací systém 40 k, 2-stupňová prevodovka 40 k, 2-stupňová prevodovka
    Špička vretena, veľkosť skľučovadla A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Maximálny rezný priemer (s revolverom BMT75) 27,5" 25,5"
    Maximálna rezná dĺžka (mení sa s upnutím obrobku)  44" 44"
    Pojazdy osí (X, Y, Z) 508 mm, ± 76 mm, 1118 mm 17,0", 44,0"

    Porovnanie špecifikácií (metrické jednotky)

      NOVÝ MODEL PREDCHÁDZAJÚCI MODEL
    Pôdorys (dĺžka, hĺbka, výška) bez dopravníka

    4 267 x 2 311 x 2 489 mm

    4 648 x 2 311 x 2 261 mm

    Maximálny obeh obrobkov 902 mm 876 mm
    Tyčová kapacita, maximálne otáčky 102 mm, 2 400 ot./min. 102 mm, 2 400 ot./min.
    Maximálny menovitý výkon, hnací systém 29,9 kW, 2-stupňová prevodovka 29,9 kW, 2-stupňová prevodovka
    Špička vretena, veľkosť skľučovadla A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Maximálny rezný priemer (s revolverom BMT75) 699 mm 648 mm
    Maximálna rezná dĺžka (mení sa s upnutím obrobku) 1 118 mm 1 118 mm
    Pojazdy osí (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1 118 mm 432 mm, 1 118 mm

    Revolver BMT75

    12-stanicová revolverová hlavaová hlava BMT75 od spoločnosti Haas poskytuje extra pevné upnutie pre montáž nástrojov pre sústruženie a vyvrtávanie na zlepšenie obrábacieho výkonu a ponúka dodatočný pracovný priestor nástroja pri práci s koníkom. Štandardné priemyselné držiaky nástrojov sa ľahko inštalujú bez ďalšieho nastavovania pre kratšie doby nastavenia. Revolver je dostupný aj v statickej verzii aj vo verzii s poháňanými nástrojmi.

    Revolver BMT75 s poháňanými nástrojmi umožňuje sekundárne operácie – frézovanie, vŕtanie, drážkovanie a rezanie závitu závitníkom – na čelnej strane obrobku a okolo priemeru. Schopnosť sústružiť a frézovať zložité obrobky a vykonávať viac operácií na jednom stroji, zvyšuje výrobnú kapacitu, znižuje manipuláciu a zvyšuje presnosť.

    K dispozícii je 24-stanicový (polovičný index) revolver BMT75, ktorý poskytuje dvojnásobný počet naprogramovaných nástrojových staníc pre lepšie využitie nástrojov, čím sa počet dostupných nástrojových staníc zvyšuje na 24, pričom 12 staníc môže prijímať poháňané nástroje.

    • Viac priestoru pri práci s koníkom
    • Pevnejšie pripojenie nástrojov
    • Viac možností nástrojov a všestrannosť
    • Plne synchronizovaná interpolácia viacerých osí
    • Os C poskytuje presný a opakovateľný obojsmerný pohyb
    • Čeľusťová brzda osi C pre silné stacionárne zovretie

    Vylepšená ergonómia vkladania obrobkov

    Celkový pôdorys a kompletná inovácia konštrukcie krytov skracuje vzdialenosť medzi dverami a stredom skľučovadla, zlepšuje ergonómiu. Kratšia vzdialenosť ku skľučovadlu uľahčuje obsluhe strojov manuálne vkladanie a vykladanie obrobkov. Umožňuje tiež rýchlejšie automatizované (robotické) vkladanie a vykladanie obrobkov. 

    Zvýšený uhol klinu

    Zväčšili sme uhol klinu zo 45 stupňov na 55 stupňov, čo zlepšuje celkový tok triesok vo vnútri pracovného krytu. Tento strmší sklon prispieva k rýchlejšej evakuácii triesok pri použití dopravníka triesok (voliteľné). 

    Štandardné pripojenie prostredníctvom WiFi

    Všetky zariadenia Haas majú v štandardnej výbave zabudovanú možnosť WiFi pripojenia pre rýchle bezdrôtové prepojenie medzi riadením Haas a miestnou sieťou. Používajte sieť WiFi na jednoduché zdieľanie a bezdrôtový prenos súborov a sledujte svoje zariadenie na diaľku prostredníctvom monitorovania zariadenia na diaľku HaasConnect. Ľahko sa nastavuje prostredníctvom riadenia Haas a podporuje funkcie Netshare. 

    • Nie sú potrebné žiadne káble
    • Ideálne pre veľké dielne s mnohými strojmi
    • Ideálne pre dielne, kde je stroj vzdialený od sieťového smerovača
    • Jednoduchý presun a zdieľanie súborov 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Automatické dvere (voliteľné)

    Automatické dvere Haas sú k dispozícii na prepracovaných strojoch. Znižujú únavu obsluhy a zjednodušujú automatizáciu. Funkcia automatických dverí otvára dvere stroja automaticky prostredníctvom M kódu alebo ich môžete otvoriť manuálne tlačidlom na visacom ovládacom paneli. Znižujú únavu obsluhy pri opakujúcich sa obrábacích činnostiach a umožňujú bezobslužnú prevádzku pri použití s robotickým zakladačom alebo s naším voliteľným APL. Dvere sa automaticky zatvoria pri spustení cyklu a možno ich ovládať prostredníctvom nastavenia na otvorenie na konci cyklu alebo pri voliteľnom zastavení.

    POZNÁMKA: Aktivácia kódu M vyžaduje, aby stroj prijímal od robota bezpečný bunkový signál alebo aby sa dala nainštalovať svetelná clona. Dostupnosť sa líši podľa oblasti. Nedostupné v Európe, s výnimkou pri inštaláciách robota a automatického nakladača obrobkov APL. 

    • Lepšia ergonómia stroja
    • Znižujú únavu obsluhy pri opakujúcich sa obrábacích činnostiach
    • Pracujú automaticky prostredníctvom M kódu alebo manuálne prostredníctvom tlačidla na visacom ovládacom paneli
    • Umožňujú bezobslužnú prevádzku pri použití s robotickým zakladačom alebo APL
    • Zatvárajú sa automaticky pri spustení cyklu a môžu sa otvoriť automaticky pri skončení cyklu alebo voliteľnom zastavení 

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 2400 ot./min.

    Revolvery a poháňané nástroje

    • Poháňané nástroje s 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT75 a osou C

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Chladič ovládacej skrine CNC
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
    • Orientácia vretena
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Dutina na dlhšie nástroje
    • Hranový snímač pre automatizovaný systémy
    • Automatické dvere pre sústruhy
    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Nástroje a upnutie

    • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT75
    • Štandardná sada držiakov nástrojov BMT75
    • Štandardná sada metrických držiakov nástrojov BMT75

    Upnutie obrobku

    • 381 mm hydraulické skľučovadlo, A2-8

    Dodanie

    • Zdvíhacie vybavenie

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Výkres celkového usporiadania lunety
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu
    • Porovnávacia tabuľka skľučovadla a čela vretena

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    POROVNÁVACIA TABUĽKA PRACOVNÝCH KRYTOV SÚSTRUHOV HAAS

    VEĽKOSŤ SKĽUČOVADLA | TYČOVÁ KAPACITA | PRACOVNÝ PRIESTOR | AUTOMATIZAČNÉ DOPLNKY

    STIAHNUŤ TABUĽKU
    Videá

    Vŕtanie sústruhom: Všetko, čo potrebujete vedieť

    Použitím kódu G53 skráťte doby cyklov a nastavte polohu revolvera

    Revolver Haas BMT65

    Nastavenie poháňaných nástrojov

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardný model

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC sústruh s max. kapacitou 762 x 1 118 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

    • 15" Veľkosť skľučovadla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Menší pracovný priestor obrobku

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    CNC sústruh strednej veľkosti s osou Y, čelom vretena A2-8 a kapacitou tyčí 4,0" (102 mm)

    • 12" Veľkosť skľučovadla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Štandardný model s dlhým lôžkom

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC sústruh s max. kapacitou 762 x 2 032 mm a tyčovou kapacitou 102 mm

    • 15" Veľkosť skľučovadla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Výkon
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.