My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
ST-40Y

  1. Drejebænke
  2. ST-serien
  3. ST-40Y med BMT75

ST-40Y med BMT75

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 699 x 1.118 mm og gennemboring på 102 mm

ST-40Y tilføjer Y-aksebevægelse til vores ST-40, der er afprøvet i værksteder, for at skabe en drejebænk med stor ramme med et generøst arbejdsområde og sekundære fræsefunktioner. Tilføjelsen af Y-aksebevægelse, C-akse-interpolering og roterende værktøj muliggør fræsning, boring og gevindskæring for øget maskinfunktionalitet. Denne maskine tilbyder den bedste ydeevne for pengene – den bedste værdi – i sin klasse.

  • 12-stationers basemonteret revolverhoved (BMT75)
  • A2-8-spindelnæse med gennemboring på 4,0" (102 mm)
  • Y-akse fræsning, boring og gevindskæring
  • Y-aksevandring på ± 3,0" (76 mm)
  • Fuldt interpoleret C-akse

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 15" DREJEPATRONSTR.
  • 4.0" Gennemboring
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Strøm
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

ST-40Y

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Detaljer
    • Oplysninger om maskine

    Capacities S.A.E METRIC
    DREJEPATRONSTR. 15.0 in 381 mm
    Maks. emnesving 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 44.0 in 1118 mm
    Gennemboring 4.00 in 102 mm
    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 20.00 in 508 mm
    Y-akse ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-akse 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Ilgang på X 472 ipm 12.0 m/min
    Ilgang på Y 472 ipm 12.0 m/min
    Ilgang på Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 5500 lbf 24465 N
    Maks. stød Y 2300 lbf 10231 N
    Maks. stød Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnæse A2-8 A2-8
    Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. effekt 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. hastighed 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spindelgennemboring ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Maks. effekt 55.0 hp 41.0 kW
    Maks. hastighed 2400 rpm 2400 rpm
    Maks. moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
    Maks. hastighed 49 rpm 49 rpm
    Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsediameter 21.5 in 546 mm
    Bremseholdemoment 450 ft-lbf 610 Nm
    Kontroltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konus MT5 MT5
    Travel 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Antal værktøjer 12 Stations 12 Stations
    UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Indekseringstid (ét værktøj) 2 s 2 s
    Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets forside) 4.50 in 114.0 mm
    Værktøj BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
    Værktøj BMT75 BMT75
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
    Flowhastighed for kølevand
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 2400 rpm 2400 rpm
    Drevsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spindelstrøm 40.0 hp 29.8 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Eksportpalle 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    Oversigt

    ST-40Y er et komplet redesign af vores alsidige ST-40-drejebænk med stor ramme med tilføjelsen af Y-aksebevægelse og fuld C-akse-interpolering. Ved hjælp af BMT75-monteringskonfigurationen til det roterende værktøj kan ST-40Y nu håndtere fræsnings-, bore- og gevindskæringsfunktioner, hvilket eliminerer behovet for at overføre emner til en anden maskine for at udføre ekstra handlinger.

    • Y-aksevandring på ± 76 mm (3,0")
    • 12-stationers BMT75-revolverhoved (24-stationers halvindeks som ekstraudstyr)
    • Roterende værktøj med 4.000 o/m
    • Fuld C-akse-interpolering
    • Nye støbninger – FEA-optimeret
    • Forbedret ergonomi for daglige operationer
    • Forbedret spånetømning
    • Forbedret kileholdning for kraftig ydeevne
    • Wi-fi er standard
    • HaasDrop trådløs filoverførselsstandard
    • Sikker kørselsstandard
    • HaasConnect fjernkontrolstandard
    • Auto. dør (ekstraudstyr)

    Specifikation Sammenligning (tommer)

          NY MODEL     TIDLIGERE MODEL
    Kontaktflade (længde, dybde, højde) uden transportør

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    Maksimal emnesving 35,5" 34,5"
    Gennemboring, maksimal spindelhastighed 4,0", 2.400 o/m 4,0", 2.400 o/m
    Maksimal effekt, drevsystem 40 hk, 2-gears gearkasse 40 hk, 2-gears gearkasse
    Spindelnæse, drejepatronstr. A2-8, 15,0" A2-8, 15,0"
    Maks. fræsediameter (med BMT75-revolverhoved) 27,5" 25,5"
    Maksimal fræselængde (afhænger af emneholder)  44" 44"
    Aksevandringer (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 17,0", 44,0"

    Specifikation Sammenligning (meter)

      NY MODEL TIDLIGERE MODEL
    Kontaktflade (længde, dybde, højde) uden transportør

    4.267 x 2.311 x 2.489 mm

    4.648 x 2.311 x 2.261 mm

    Maksimal emnesving 902 mm 876 mm
    Gennemboring, maksimal hastighed 102 mm, 2.400 o/m 102 mm, 2.400 o/m
    Maksimal effekt, drevsystem 29,9 kW, 2-gears gearkasse 29,9 kW, 2-gears gearkasse
    Spindelnæse, drejepatronstr. A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Maks. fræsediameter (med BMT75-revolverhoved) 699 mm 648 mm
    Maksimal fræselængde (afhænger af emneholder) 1118 mm 1118 mm
    Aksevandringer (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm mm 432 mm, 1118 mm mm

    BMT75-revolverhoved

    Haas' 12-stationers BBMT75-revolverhoved giver ekstra robust montering til dreje- og boreværktøjer til forbedret skæreydeevne, og giver ekstra værktøjsfrigang ved arbejde med pinoldok. Industristandard værktøjsholdere monteres nemt, uden yderligere justering, for at reducere opsætningstider. Denne revolver er tilgængelig i både statiske og drevne værktøjsversioner.

    BMT75-revolverhovedet med roterende værktøj giver mulighed for sekundære operationer – fræsning, boring, slibning og gevindskæring – på forsiden af emnet og omkring diameteren. Evnen til at dreje og fræse komplekse emner og udføre flere operationer på en maskine øger kapaciteten, reducerer håndteringen og forbedrer nøjagtigheden.

    Der findes et 24-stationers (halvindeks) BMT75-revolverhoved, hvilket giver mulighed for dobbelt så mange programmerede værktøjsstationer for bedre udnyttelse af værktøjet. Det øger dine tilgængelige værktøjsstationer til 24, med 12 stationer, der kan acceptere drevet værktøj.

    • Bedre værktøjsfrigang til pinoldokarbejde
    • Mere robust værktøjstilslutning
    • Flere værktøjsvalg og større alsidighed
    • Fuldt synkroniserbar interpolering af flere akser
    • C-aksen giver præcis og gentagelig bevægelse i to retninger
    • Spændebremse på C-akse med kraftfuldt, fast greb

    Forbedret ergonomi ved læsning af emner

    Den samlede kontaktflade og det nydesignede plademetal, som begge er dele af det nye design, giver en kortere afstand mellem døren og drejepatronens midte for bedre ergonomi. Den kortere afstand til drejepatronen gør det lettere for maskinoperatører at læsse eller aflæsse emner manuelt. Den muliggør endvidere hurtigere automatiseret (robot-) montering og afmontering af dele. 

    Større kilevinkler

    Vi har øget kilevinklen fra 45 grader til 55 grader. Det forbedrer det generelle spånflow i arbejdsområdet. Den stejlere hældning bidrager til en hurtigere spånetømning, hvis der anvendes en spåntransportør (ekstraudstyr). 

    Wi-fi-forbindelsesmuligheder er standard

    Alle Haas-maskiner kommer som standard med indbygget wi-fi til hurtig, trådløs forbindelse mellem Haas-styringen og et lokalt netværk. Brug wi-fi til nemt at dele og overføre filer trådløst, og fjernovervåg maskinen via HaasConnects mobile maskinmonitoring. Det er nemt at konfigurere via Haas-styringen og understøtter Netshare-funktionalitet. 

    • Ingen kabler påkrævet
    • Ideelt til store værksteder med mange maskiner
    • Ideel til værksteder, hvor maskinen er langt væk fra netværksrouteren
    • Overfør og del filer nemt 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Automatisk dør (ekstraudstyr)

    Haas' aut. dør findes til de nydesignede maskiner og reducerer træthed hos operatører og forenkler automatisering. Autodøren åbner maskindørene automatisk via en M-kode, og den kan også åbne dem manuelt via en knap på kontrolpanelet. Det reducerer træthed hos operatører i forbindelse med ensformig bearbejdning og giver mulighed for ubemandet drift ved brug sammen med en robotlaster eller vores APL robot-ekstraudstyr. Dørene lukker automatisk ved cyklusstart og kan styres via indstillinger til at åbne ved afslutningen af en cyklus eller ved et valgfrit stop.

    BEMÆRK: Aktivering af M-kode kræver, at maskinen modtager et mobilsikkert signal fra en robot, eller at et lysgardin installeres. Tilgængeligheden varierer fra område til område. Findes kun i Europa til robot- og APL robot-installationer. 

    • Forbedrer maskinergonomien
    • Mindsker operatørtræthed under gentagne bearbejdningsopgaver
    • Arbejder automatisk via M-kode, eller manuelt via en knap på kontrolpanelet
    • Giver mulighed for ubemandet drift ved brug sammen med en robotlaster eller APL robot
    • Lukker automatisk ved cyklusstart, og kan åbne automatisk ved cyklusafslutning eller et valgfrit stop 

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 2.400 rpm

    Revolverhoveder og roterende værktøj

    • Roterende værktøj med C-akse og 4000 o/m; 12-stationers BMT75-revolverhoved

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Kabinetkøler med CNC-styring
    • Overspændingsbeskyttelse
    • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Spindlens retning
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Udvidet værktøjsstation
    • Kantsensor til automatiserede systemer
    • Autodør til drejebænke
    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

    • BMT75-drevet værktøjsholdersæt
    • BMT75 standardværktøjsholdersæt
    • Metrisk BMT75-standardværktøjsholdersæt

    Emneholder

    • Hydraulisk drejepatron på 381 mm, A2-8

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Layouttegning for brille
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning
    • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

    STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

    DOWNLOAD DIAGRAM
    Videoer

    Boring med drejebænk: Alt du behøver at vide

    Forkort cyklustider, og anbring dit revolverhoved med G53

    Haas BMT65-revolverhoved

    Konfiguration af roterende værktøj

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardmodel

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC-drejebænk med 762 x 1118 mm maks. kapacitet og 102 mm gennemboring

    • 15" DREJEPATRONSTR.
    • 4.0" Gennemboring
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Mindre arbejdsområde

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Y-akse mellemstørrelse CNC-drejebænk med A2-8 spindelnæse og 4,0” (102 mm) gennemboring

    • 12" DREJEPATRONSTR.
    • 4.0" Gennemboring
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Standardmodel med lang bænk

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC-drejebænk med 762 x 2.032 mm maks. kapacitet og 102 mm gennemboring

    • 15" DREJEPATRONSTR.
    • 4.0" Gennemboring
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Strøm
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

    Modeller og pris

    Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige drejeenhed til dit værksted.

    Kom i gang

    Har du brug for mere information?

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.