ST-40Y

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. BMT75를 갖춘 ST-40Y

BMT75를 갖춘 ST-40Y

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 699 x 1118mm 및 봉재 이송용량 102mm의 Y축 CNC 선반

ST-40Y는 당사 공장에서 입증된 ST-40에 Y축 모션을 추가하여 넉넉한 공작물 가공범위와 2차 밀링가공 기능을 갖춘 큰 프레임 터닝 센터를 만듭니다. 기계 성능을 향상시킬 수 있도록 Y축 동작, C축 보간, 라이브 툴링이 추가되어 밀링가공, 드릴링, 태핑을 사용할 수 있습니다. 이 기계는 동급 제품에서 가격 대비 최고의 성능을 제공합니다.

  • 12-스테이션 베이스 마운트 터렛(BMT75)
  • 4.0"(102mm) 봉재 이송용량을 가진 A2-8 스핀들 노우즈
  • Y축 밀링, 드릴링, 탭핑
  • ± 3.0"(76mm) Y축 이동거리
  • 완전 보간된 C축

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 15" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 동력
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

ST-40Y

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 상세정보
    • 기계 정보

    Capacities S.A.E METRIC
    척 크기 15.0 in 381 mm
    최대 공작물 회전 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 44.0 in 1118 mm
    봉재 이송용량 4.00 in 102 mm
    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 20.00 in 508 mm
    Y축 ± 3.0 in ± 76 mm
    Z축 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
    Y에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
    Z에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 5500 lbf 24465 N
    최대 스러스트 Y 2300 lbf 10231 N
    최대 스러스트 Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    스핀들 노우즈 A2-8 A2-8
    드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    최대 정격 40.0 hp 29.8 kW
    최대 속도 2400 rpm 2400 rpm
    최대 토크 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    스핀들 구멍 ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    최대 정격 55.0 hp 41.0 kW
    최대 속도 2400 rpm 2400 rpm
    최대 토크 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
    최대 속도 49 rpm 49 rpm
    위치 설정(±) 0.01 ° 0.01 °
    브레이크 직경 21.5 in 546 mm
    브레이크 고정 토크 450 ft-lbf 610 Nm
    제어 유형 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    테이퍼 MT5 MT5
    Travel 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    공구 수 12 Stations 12 Stations
    OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    인덱스 시간(하나의 공구) 2 s 2 s
    보링 바 후면 안전거리(터렛 앞부터) 4.50 in 114.0 mm
    툴링 BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    최대 속도 4000 rpm 4000 rpm
    툴링 BMT75 BMT75
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
    절삭유 유량
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 2400 rpm 2400 rpm
    드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    스핀들 동력 40.0 hp 29.8 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    수출용 팔레트 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

    유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

    **옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

    주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

    † 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

     

    개요

    ST-40Y는 Y축 모션과 전체 C축 보간을 추가하여 다목적 큰 프레임 ST-40 터닝 센터를 완전히 재설계한 것입니다. 라이브 툴링에 BMT75 장착 구성을 사용하는 ST-40Y는 이제 밀링가공, 드릴링 및 태핑 기능을 처리할 수 있으므로 2차 작업을 수행하기 위해 다른 기계로 공작물을 전송할 필요가 없습니다.

    • ±3.0"(76mm) Y축 이동거리
    • 12-스테이션 BMT75 터렛(24-스테이션 하프인덱스 옵션)
    • 4000-rpm 라이브 툴링
    • 전체 C축 보간
    • 새로운 성형품 – FEA 최적화
    • 일상적인 조작을 위한 인체공학적 특징 개선
    • 칩 배출 개선
    • 늘어난 웻지 스탠스로 헤비 듀티 성능 향상
    • WiFi 표준
    • HaasDrop 무선 파일 전송 표준
    • 안전한 가동 표준
    • HaasConnect 원격 모니터링 표준
    • 자동 도어(옵션)

    규격 비교(인치법)

           새 모델     기존 모델
    컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이)

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    최대 공작물 회전 35.5" 34.5"
    봉재 이송용량, 최대 스핀들 회전수 4.0", 2400-rpm 4.0", 2400-rpm
    최대 전원 정격, 드라이브 시스템 40hp, 2-단 기어박스 40hp, 2-단 기어박스
    스핀들 노우즈, 척 크기 A2-8, 15.0" A2-8, 15.0"
    최대 절삭 직경(BMT75 터렛 포함) 27.5" 25.5"
    최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양)  44" 44"
    축 이동거리(X,Y,Z) 20", ±3.0", 44.0" 17.0", 44.0"

    규격 비교(미터법)

      새 모델 기존 모델
    컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이)

    4267 x 2311 x 2489mm

    4648 x 2311 x 2261mm

    최대 공작물 회전 902mm 876mm
    봉재 이송용량, 최대 회전수 102mm, 2400-rpm 102mm, 2400-rpm
    최대 전원 정격, 드라이브 시스템 29.9kW, 2-단 기어박스 29.9kW, 2-단 기어박스
    스핀들 노우즈, 척 크기 A2-8, 381mm A2-8, 381mm
    최대 절삭 직경(BMT75 터렛 포함) 699mm 648mm
    최대 절삭 길이 (공작물 고정에 따라 다양) 1118mm 1118mm
    축 이동거리(X,Y,Z) 508mm, ±76mm, 1118mm 432mm, 1118mm

    BMT75 터렛

    Haas 12 스테이션 BMT75 터렛은 터닝 및 보링 공구를 위한 튼튼한 장착기능을 제공하여 절삭 성능을 개선하고 심압대 작업 시 공구와의 간격을 추가로 제공합니다. 업계 표준 공구 홀더는 추가 정렬을 하지 않고도 쉽게 설치할 수 있으므로 설치 시간이 단축됩니다. 터렛은 정적 및 구동 공구 버전으로 모두 사용할 수 있습니다.

    라이브 툴링이 있는 BMT75 터렛을 사용하면 공작물 정면과 직경 주변에서 밀링가공, 드릴링, 슬로팅, 태핑과 같은 2차 작업을 수행할 수 있습니다. 복잡한 공작물을 선삭 및 밀링가공하고 하나의 기계에서 여러 작업을 수행할 수 있는 기능을 사용하면 생산량을 높이고 핸들링을 줄이며 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

    24-스테이션(하프인덱스) BMT75 터렛을 사용할 수 있으며, 이것은 프로그래밍된 공구 스테이션 수의 두 배를 제공함으로써 더 나은 툴링 사용을 위해 사용 가능한 공구 스테이션을 24개로 늘려 주고 12개의 스테이션이 구동 공구를 수용할 수 있습니다.

    • 심압대 작업을 위한 공구 안전거리 개선
    • 더 견고한 공구 연결
    • 공구 선택 및 다목적성 향상
    • 완전 동기화된 다축보간
    • C축은 정밀하고 반복 가능한 양방향 동작을 제공합니다.
    • 강력한 정적 고정을 위한 클램프 방식의 C축 브레이크

    공작물 적재 인체공학적 특징 개선

    전체 바닥면적 및 새로운 디자인의 시트메탈 재설계를 통해 도어와 척 중앙부 사이의 거리를 좁힌 결과 인체공학적 장점이 개선되었습니다. 척까지의 거리가 짧아져 기계 운용자가 수동으로 가공물을 적재 또는 하역하는 것이 더 쉬워졌습니다. 또한 자동화된(로봇) 공작물 적재 및 적하가 더 빨라졌습니다. 

    증가된 웻지 각도

    웻지 각도를 45도~55도 사이로 개선하여 공작물 가공범위 내 칩 흐름이 전반적으로 향상되는 결과를 가져왔습니다. 이와 같은 가파른 경사를 통해 칩 컨베이어(선택품)를 사용할 때 칩 배출을 더 빠르게 할 수 있습니다. 

    WiFi 연결 표준

    모든 Haas 기계는 기본적으로 WiFi가 내장되어 Haas 제어와 로컬 지역 네트워크 사이를 빠르게 무선 연결할 수 있습니다. WiFi를 이용하여 무선으로 파일을 편리하게 공유 및 전송하고 HaasConnect 모바일 기계 모니터링을 통해 기계를 원격 모니터링하세요. Haas 제어로 편리하게 설정되고 Netshare 기능을 지원합니다. 

    • 케이블 불필요
    • 기계가 많은 대형 공장에 이상적
    • 기계가 네트워크 라우터에서 멀리 떨어져있는 공장에 이상적
    • 쉽게 파일 전송 및 공유 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    자동 도어(옵션)

    Haas 자동 도어는 재설계된 기계에서 사용 가능하므로 운용자의 피로를 줄이고 자동화를 단순화할 수 있게 되었습니다. 자동 도어는 M-코드로 기계 도어가 자동으로 열리거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 열립니다. 이러한 기능으로 반복적인 가공 작업을 하는 동안 운용자의 피로가 줄어들고 로봇형 적재장치 또는 APL 선택품을 사용하여 자동 조작이 가능해졌습니다. 이 도어는 사이클 시작에서 자동으로 닫히고 사이클 마지막 또는 선택적 중단에서 설정을 통해 제어될 수 있습니다.

    참고: M 코드를 활성화하려면 기계가 로봇으로부터 셀 안전 신호를 수신하거나 광 커튼을 설치해야 합니다. 가용성은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 로봇 및 APL 설치의 경우를 제외하고 유럽에서는 사용할 수 없습니다. 

    • 기계의 인체공학적 특성 개선
    • 반복적 기계 작동 시 운용자 피로 감소
    • M-코드를 통해 자동으로 작동하거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 작동
    • 로봇형 적재장치 또는 APL과 함께 사용 시 자동 조작 지원
    • 사이클 시작에서 자동 폐쇄되며 사이클 마지막 또는 선택적 중단에서 자동 개방 가능 

    가용한 선택품

    기술 문서

    동영상

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 2,400rpm스핀들

    터렛 및 라이브 툴링

    • 12 스테이션 BMT75 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링

    칩 및 절삭유 관리

    • 95갤런 절삭유 탱크
    • 다단 절삭유 펌프

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • CNC 제어 캐비닛 쿨러
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 스핀들 오리엔테이션
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 연장형 공구 포켓
    • 자동화 시스템용 에지 센서
    • 선반용 자동 도어
    • 스테인리스강 웨이 커버
    • 전화 충전 스탠드

    툴링 및 픽스처링

    • BMT75 구동 공구 홀더 키트
    • BMT75 표준 공구 홀더 키트
    • BMT75 미터법 표준 공구 홀더 키트

    워크홀딩

    • 381mm 유압 척, A2-8

    배송

    • 리프팅 준비품

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 고정 받침대 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서
    • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

    척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

    차트 다운로드
    동영상

    선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

    G53을 사용한 사이클 시간 단축 및 터렛의 위치 설정

    Haas BMT65 터렛

    라이브 툴 설정

    관련 제품

    표준 모델

    Haas ST-40

    ST-40

    최대 용량 762 x 1,118mm 및 봉재 이송용량 102mm인 CNC 선반

    • 15" 척 크기
    • 4.0" 봉재 이송용량
    • 2.4k RPM
    • 40 hp 동력
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 작은 공작물 가공범위

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    A2-8 스핀들 노우즈와 4.0”(102mm) 봉재 이송용량의 Y축 중형 CNC 선반

    • 12" 척 크기
    • 4.0" 봉재 이송용량
    • 3.2k RPM
    • 40 hp 동력
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    롱 베드 표준 모델

    Haas ST-40L

    ST-40L

    최대 용량 762 x 2,032mm 및 봉재 이송용량 102mm인 CNC 선반

    • 15" 척 크기
    • 4.0" 봉재 이송용량
    • 2.4k RPM
    • 40 hp 동력
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.