My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-40Y

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. ST-40Y cu BMT75

ST-40Y cu BMT75

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 699 x 1118 mm și capacitate bară de 102 mm

ST-40Y adaugă mișcarea pe axa Y la modelul nostru ST-40 testat în atelier, pentru a crea un centru de strunjire cu cadru de dimensiuni mari, cu o incintă de lucru generoasă și capacități de frezare secundare. Adăugarea mișcării pe axa Y, interpolarea pe axa C și ansamblului sculelor antrenate permit frezarea, găurirea și tarodarea, pentru capacități de prelucrare îmbunătățite. Această mașină oferă cel mai bun raport performanță-preț din clasa sa.

  • Cap revolver cu montaj la bază și 12 stații (BMT75)
  • Capul arborelui principal A2-8 cu o capacitate bară de 4.0" (102 mm)
  • Frezare, găurire și tarodare pe axa Y
  • Cursă pe axa Y de ± 3.0" (76 mm)
  • Axa C interpolată complet

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 15" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 2.4k Rot/min
  • 40 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

ST-40Y

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Detalii
    • Informații despre mașină

    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensiune mandrină 15.0 in 381 mm
    Balans piesă maxim 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 44.0 in 1118 mm
    Capacitate bară 4.00 in 102 mm
    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 20.00 in 508 mm
    Axa Y ± 3.0 in ± 76 mm
    Axa Z 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
    Curse rapide pe Y 472 ipm 12.0 m/min
    Curse rapide pe Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 5500 lbf 24465 N
    Tracțiune Y maximă 2300 lbf 10231 N
    Tracțiune Z maximă 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Capul arborelui principal A2-8 A2-8
    Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Clasificare maximă 40.0 hp 29.8 kW
    Viteză maximă 2400 rpm 2400 rpm
    Cuplu maxim 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    ø alezaj arbore principal 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Clasificare maximă 55.0 hp 41.0 kW
    Viteză maximă 2400 rpm 2400 rpm
    Cuplu maxim 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
    Viteză maximă 49 rpm 49 rpm
    Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diametru frână 21.5 in 546 mm
    Cuplu menținere frână 450 ft-lbf 610 Nm
    Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Con MT5 MT5
    Travel 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Număr de scule 12 Stations 12 Stations
    Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Timp indexare (o sculă) 2 s 2 s
    Joc spate bară de alezat (din fața capului revolver) 4.50 in 114.0 mm
    Prelucrare BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
    Prelucrare BMT75 BMT75
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
    Debit lichid de răcire
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 2400 rpm 2400 rpm
    Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Putere arbore principal 40.0 hp 29.8 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Paletă export 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Prezentare generală

    ST-40Y este o reproiectare completă a centrului de strunjire versatil ST-40 cu cadru de dimensiuni mari, cu adăugarea mișcării axei Y și interpolarea completă a axei C. Utilizând configurarea de montaj BMT75 pentru ansamblul sculelor antrenate, ST-40Y este acum capabil să gestioneze funcțiile de frezare, găurire și tarodare – eliminând necesitatea transferului de piese la o altă mașină pentru a efectua operațiuni secundare.

    • Cursă pe axa Y de ± 3,0" (76 mm)
    • Cap revolver BMT75 cu 12 stații (opțional cu indexare parțială cu 24 de stații)
    • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm
    • Interpolarea completă pe axa C
    • Carcase noi – FEA optimizată
    • Ergonomie crescută pentru operațiunile zilnice
    • Evacuare îmbunătățită a șpanului
    • Poziție extinsă a penei pentru performanță rezistentă
    • WiFi standard
    • Standard pentru transferarea Haas fără fir a fișierului
    • Standard funcționare sigură
    • Standard de monitorizare la distanță prin HaasConnect
    • Ușa automată (opțional)

    Compararea specificațiilor (inch)

           MODEL NOU     MODEL ANTERIOR
    Amprentă (lungime, adâncime, înălțime) fără transportor

    168" x 91" x 98"

    183" x 91" x 89"

    Balans piesă maxim 35,5" 34,5"
    Capacitate bară, turația maximă a arborelui principal 102 mm, 2400-rpm 102 mm, 2400-rpm
    Putere maximă de regim, sistem de antrenare Cutie de viteză cu 2 viteze, 40 cp Cutie de viteză cu 2 viteze, 40 cp
    Capul arborelui principal, dimensiune mandrină A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Diametru de așchiere maxim (cu cap revolver BMT75) 27,5" 25,5"
    Lungime de așchiere maximă (diferă în funcție de sistemul de suport piesă)  44" 44"
    Curse pe axe (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 17,0", 44,0"

    Compararea specificațiilor (metric)

      MODEL NOU MODEL ANTERIOR
    Amprentă (lungime, adâncime, înălțime) fără transportor

    4267 x 2311 x 2489 mm

    4648 x 2311 x 2261 mm

    Balans piesă maxim 902 mm 876 mm
    Capacitate bară, viteză maximă 102 mm, 2400-rpm 102 mm, 2400-rpm
    Putere maximă de regim, sistem de antrenare 29,9kW, cutie de viteză cu 2 viteze 29,9kW, cutie de viteză cu 2 viteze
    Capul arborelui principal, dimensiune mandrină A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Diametru de așchiere maxim (cu cap revolver BMT75) 699 mm 648 mm
    Lungime de așchiere maximă (diferă în funcție de sistemul de suport piesă) 1.118 mm 1.118 mm
    Curse pe axe (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1118 mm 432 mm, 1118 mm

    Cap revolver BMT75

    Capul revolver BMT75 cu 12 stații de la Haas asigură un montaj extrem de rigid pentru strunjirea și alezarea sculelor, pentru a îmbunătăți performanța de tăiere, și oferă spațiu suplimentar sculei când lucrați cu o păpușă mobilă. Portsculele standard în industrie se instalează cu ușurință, fără poziționare suplimentară, pentru a reduce durata de setare. Capul revolver este disponibil atât în versiunile statice, cât și în cele cu sculă antrenată.

    Capul revolver BMT75 cu ansamblul sculelor antrenate permite operațiuni secundare – frezare, găurire, canelare și tarodare – pe fața piesei și în jurul diametrului. Capacitatea de a strunji și freza piese complexe și de a efectua operațiuni multiple pe o maşină crește capacitate de trecere, reduce manipularea și îmbunătățește precizia.

    Este disponibil un cap revolver BMT75 cu 24 de stații (indexare parțială), care permite utilizarea dublă a stațiilor de scule programate, pentru o utilizare mai bună a sculelor, mărind stațiile disponibile ale sculelor la 24, cu 12 stații capabile să accepte scule antrenate.

    • Spațiu mai mare pentru scule pentru prelucrarea păpușii mobile
    • Conexiune mai rigidă a sculelor
    • Mai multe opțiuni și versatilitate de scule
    • Interpolare complet sincronizată pe mai multe axe
    • Axa C asigură o mișcare bidirecțională precisă și repetabilă
    • Frână axa C tip fixare, pentru prinderea staționară puternică

    Ergonomie îmbunătățită la încărcarea piesei

    Amprenta totală și tabla reproiectată a noului model oferă o distanță mai mică între ușă și centrul mandrinei, pentru o ergonomie mai bună. Faptul că se ajunge mai ușor la mandrină face ca operatorii mașinii să încarce și să descarce piesele manual, mai ușor. Aceasta permite totodată încărcarea și descărcarea automatizate (robotizate) mai rapide ale piesei. 

    Unghi al penei mai mare

    Am mărit unghiul penei de la 45 de grade la 55 de grade, ceea ce îmbunătățește fluxul general al șpanului în interiorul incintei de lucru. Această declivitate mai mare contribuie la evacuarea mai rapidă a șpanului la folosirea transportorului de șpan. 

    Conectivitate WiFi standard

    Toate mașinile Haas au WiFi integrat pentru conectivitatea rapidă și fără fir între unitatea de comandă Haas și o rețea locală. Utilizați WiFi pentru a distribui și transfera fără fir și cu ușurință fișiere și monitorizați-vă mașina de la distanță, prin monitorizarea mobilă a mașinii HaasConnect. Se configurează rapid, prin unitatea de comandă Haas, și acceptă capacitățile Netshare. 

    • Nu sunt necesare cabluri
    • Ideal pentru atelierele mari cu multe mașini
    • Ideal pentru atelierele unde mașina este la distanță de routerul de rețea
    • Transferați și distribuiți cu ușurință fișiere 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Ușă Automatp (opţional)

    Ușa Automată Haas este disponibilă pe mașinile reproiectate, reducând efortul operatorului și simplificând procesul de automatizare. Ușa automată deschide ușile mașinii automat printr-un cod M, sau le poate deschide manual printr-un buton din consola de comandă. Acest lucru reduce oboseala operatorului în timpul operațiunilor de prelucrare repetitive și permite funcționarea nesupravegheată la utilizarea împreună cu un robot de încărcare sau cu sistemul APL opțional. Ușile se închid automat la începerea ciclului și pot fi controlate prin setări, pentru a se deschide la sfârșitul unui ciclu sau la o oprire opțională.

    NOTĂ: Activarea codului M necesită ca mașina să primească un semnal de celulă sigură de la un robot sau instalarea unei bariere luminoase.  Disponibilitatea poate varia în funcție de regiune. Nu e disponibil în Europa, cu excepția regloarelor APL și cu robot. 

    • Îmbunătățește ergonomia mașinii
    • Reduce oboseala operatorului, în timpul operațiilor de prelucrare repetitive
    • Funcționează automat prin codare M sau manual, printr-un buton din consola de comandă
    • Permite funcționarea nesupravegheată la utilizarea împreună cu un robot de încărcare sau APL
    • Se închide automat la începere ciclului și se poate deschide automat la sfârșitul ciclului sau la o oprire opțională 

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 2400 rpm

    Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

    • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT75 cu 12 stații și axa C

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Răcitor compartiment de comandă CNC
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • HaasDrop
    • Tarodarea rigidă
    • Orientarea arborelui principal
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Locaș magazie scule extins
    • Senzor de siguranță pentru muchii destinat sistemelor automate
    • Ușă automată pentru strunguri
    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Scule și dispozitive de fixare

    • Set de portscule antrenate BMT75
    • Set de portscule standard BMT75
    • Set de portscule standard, metric BMT75

    Sistemul de suport piesă

    • Mandrină hidraulică de 381 mm, A2-8

    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Schiță configurație lunetă fixă
    • Tabel cuplu
    • Manual de utilizare
    • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

    DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

    DESCĂRCARE SCHEMĂ
    Videoclipuri

    Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

    Reduceți durata ciclurilor și poziționați capul revolver folosind G53

    Cap revolver Haas BMT65

    Setarea ansamblului sculelor antrenate

    PRODUSE ASOCIATE

    Model standard

    Haas ST-40

    ST-40

    Strung CNC cu capacitate maximă de 762 x 1.118 mm și capacitate bară de 102 mm

    • 15" Dimensiune mandrină
    • 4.0" Capacitate bară
    • 2.4k Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Incintă de lucru mai mică

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Strung CNC axa Y de dimensiune medie cu capul arborelui principal A2-8 și capacitate bară de 4,0" (102 mm)

    • 12" Dimensiune mandrină
    • 4.0" Capacitate bară
    • 3.2k Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Model cu pat lung standard

    Haas ST-40L

    ST-40L

    Strung CNC cu capacitate maximă de 762 x 2.032 mm și capacitate bară de 102 mm

    • 15" Dimensiune mandrină
    • 4.0" Capacitate bară
    • 2.4k Rot/min
    • 40 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.