My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-40Y

  1. Drehmaschinen
  2. ST-Baureihe
  3. ST-40Y mit BMT75

ST-40Y mit BMT75

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und max. Kapazität von 699 mm x 1.118 mm. und Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

Die ST-40Y ergänzt unsere bewährte ST-40 um eine Y-Achsen-Bewegung, um ein Großrahmen-Drehzentrum mit einem großzügigen Arbeitsbereich sowie sekundären Fräsfunktionen zu schaffen.

Durch die Ergänzung der Y-Achsen-Bewegung, der C-Achsen-Interpolation und der angetriebenen Werkzeuge können Fräsen, Bohren und Gewindebohren für erweiterte Maschinenkapazitäten ermöglicht werden. Diese Maschine bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Klasse, und damit den besten Mehrwert.

  • Revolver mit 12 Stationen auf der Basis (BMT75)
  • A2-8 Spindelnase mit 4,0" (102 mm) Durchmesserbereich für Stangen
  • Y-Achs-Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden
  • ± 3,0" (76 mm) Verfahrweg Y-Achse
  • Vollständig interpolierte C-Achse

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 15" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Leistung
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

ST-40Y

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Details
    • Angaben zur Maschine

    Capacities S.A.E METRIC
    Spannfuttergröße 15.0 in 381 mm
    Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 35.5 in 902 mm
    Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
    Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 44.0 in 1118 mm
    Durchmesserbereich für Stangen 4.00 in 102 mm
    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 20.00 in 508 mm
    Y-Achse ± 3.0 in ± 76 mm
    Z-Achse 44.00 in 1118 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Eilgänge an X 472 ipm 12.0 m/min
    Eilgänge auf Y 472 ipm 12.0 m/min
    Eilgänge an Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 5500 lbf 24465 N
    Max. Schubkraft Y 2300 lbf 10231 N
    Max. Schubkraft Z 9000 lbf 40034 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Spindelnase A2-8 A2-8
    Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. Nennleistung 40.0 hp 29.8 kW
    Max. Geschwindigkeit 2400 rpm 2400 rpm
    Max. Drehmoment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
    Spindelbohrung ø 4.62 in 117.3 mm
    XP Option S.A.E METRIC
    Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Max. Nennleistung 55.0 hp 41.0 kW
    Max. Geschwindigkeit 2400 rpm 2400 rpm
    Max. Drehmoment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 5.0 hp 3.7 kW
    Max. Geschwindigkeit 49 rpm 49 rpm
    Positionierung (±) 0.01 ° 0.01 °
    Bremsendurchmesser 21.5 in 546 mm
    Haltedrehmoment der Bremse 450 ft-lbf 610 Nm
    Steuerungstyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kegel MT5 MT5
    Reise 42.0 in 1,067 mm
    Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
    Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
    Turret S.A.E METRIC
    Anzahl der Werkzeuge 12 Stations 12 Stations
    AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Schaltzeit (ein Werkzeug) 2 s 2 s
    Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Vorderseite) 4.50 in 114.0 mm
    Werkzeug BMT75 BMT75
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Max. Geschwindigkeit 4000 rpm 4000 rpm
    Werkzeug BMT75 BMT75
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
    Kühlmittelfluss
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 2400 rpm 2400 rpm
    Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
    Spindelleistung 40.0 hp 29.8 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
    Export-Palette 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
    Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Übersicht

    Die ST-40Y ist eine komplette Neugestaltung unseres vielseitigen Drehzentrums ST-40 mit großem Rahmen, zusätzlicher Y-Achsenbewegung und vollständiger C-Achse-Interpolation. Mit der Montagekonfiguration BMT75 für die angetriebenen Werkzeuge ist die ST-40Y nun in der Lage, Fräs-, Bohr- und Gewindebohrfunktionen zu handhaben, sodass keine Werkstücke auf eine andere Maschine übertragen werden müssen, um zweite Operationen durchzuführen.

    • Y-Achsenverfahrweg von ± 3,0 Zoll (76 mm)
    • BMT75 Revolver mit 12 Stationen (24-Stationen Halbindex optional)
    • Angetriebene Werkzeuge mit 4000 U/min
    • Vollständige Interpolation der C-Achse
    • Neue Gussteile – FEA-optimiert
    • Verbesserte Ergonomie für den täglichen Betrieb
    • Verbesserte Späneabfuhr
    • Erhöhte Keilhaltung für hohe Beanspruchung
    • WLAN, standardmäßig
    • HaasDrop drahtlose Dateiübertragung, standardmäßig
    • Sicherer Lauf, standardmäßig
    • Fernüberwachung mit HaasConnect, standardmäßig
    • Automatische Bedienertür (optional)

    Vergleich der technischen Daten (Zoll)

           NEUES MODELL     VORHERIGES MODELL
    Stellfläche (Länge, Tiefe, Höhe) ohne Förderer

    168 Zoll x 91 Zoll x 98 Zoll

    183 Zoll x 91 Zoll x 89 Zoll

    Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 35,5 Zoll 34,5 Zoll
    Durchmesserbereich für Stangen, max. Spindeldrehzahl 102 mm, 2.400 U/min 102 mm, 2.400 U/min
    Max. Nennleistung, Antriebssystem 2-Stufen-Getriebe, 40 PS 2-Stufen-Getriebe, 40 PS
    Spindelnase, Spannfutter A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT75-Revolver) 27,5 Zoll 25,5 Zoll
    Max. Bearbeitungslänge (von Werkstückhalterung abhängig)  44 Zoll 44 Zoll
    Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1.118 mm 17,0 Zoll,  44,0 Zoll

    Vergleich der technischen Daten (Millimeter)

      NEUES MODELL VORHERIGES MODELL
    Stellfläche (Länge, Tiefe, Höhe) ohne Förderer

    4.267 mm x 2.311 mm x 2.489 mm

    4.648 mm x 2.311 mm x 2.261 mm

    Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 902 mm 876 mm
    Durchmesserbereich für Stangen, max. Drehzahl 102 mm, 2.400 U/min 102 mm, 2.400 U/min
    Max. Nennleistung, Antriebssystem 2-Stufen-Getriebe, 29,9 kW 2-Stufen-Getriebe, 29,9 kW
    Spindelnase, Spannfutter A2-8, 381 mm A2-8, 381 mm
    Max. Bearbeitungsdurchmesser (mit BMT75-Revolver) 699 mm 648 mm
    Max. Bearbeitungslänge (von Werkstückhalterung abhängig) 1.118 mm 1.118 mm
    Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 508 mm, ±76 mm, 1.118 mm 432 mm, 1.118 mm

    BMT75-Revolver

    Der Haas 12-Stationen-Revolver BMT75 bietet eine extra starre Aufnahme für Dreh- und Bohrwerkzeuge zur Verbesserung der Schnittleistung und bietet zusätzlichen Spielraum bei der Arbeit mit dem Reitstock. Industriestandard-Werkzeughalter lassen sich einfach und ohne zusätzliche Ausrichtung montieren, um die Rüstzeiten zu reduzieren. Der Revolver ist sowohl in statischer als auch in angetriebener Ausführung erhältlich.

    Der Revolver BMT75 mit angetriebenen Werkzeugen ermöglicht sekundäre Operationen – Fräsen, Bohren, Nutenfräsen und Gewindebohren – auf der Stirnseite des Werkstücks und um den Durchmesser herum. Die Fähigkeit, komplexe Werkstücke zu drehen und zu Fräsen und mehrere Operationen an einer Maschine durchzuführen, erhöht die Durchsatzleistung, reduziert die Handhabung und verbessert die Genauigkeit.

    Der BMT75-Revolver mit 24 Stationen (Halbindex) bietet die doppelte Anzahl an programmierten Werkzeugstationen für eine bessere Nutzung der Werkzeuge und erhöht die Anzahl der verfügbaren Werkzeugstationen auf 24, wobei 12 Stationen angetriebene Werkzeuge aufnehmen können.

    • Besserer Werkzeugabstand für Reitstock
    • Steifere Werkzeugverbindung
    • Mehr Werkzeugoptionen und Vielseitigkeit
    • Vollsynchronisierte mehrachsige Interpolation
    • Die C-Achse bietet eine präzise und wiederholbare bidirektionale Bewegung
    • Klammerbremse für C-Achse für einen kraftvollen stationären Halt

    Verbesserte Ergonomie beim Laden der Teile

    Die gesamte Stellfläche und das neu konstruierte Blech ermöglichen bei der neuen Konstruktion einen kürzeren Abstand zwischen der Tür und dem Mittelpunkt des Spannfutters für eine bessere Ergonomie. Der geringere Weg zum Erreichen des Spannfutters erleichtert es dem Bedienungspersonal, Teile von Hand ein- und auszuladen. Es ermöglicht auch ein schnelleres, automatisiertes (Roboter) Beladen und Entladen von Teilen. 

    Größerer Keilwinkel

    Wir haben den Keilwinkel von 45 Grad auf 55 Grad erhöht, wodurch der Spanfluss innerhalb des Arbeitsbereichs verbessert wird. Diese stärkere Neigung trägt bei Verwendung eines Späneförderers (optional) zum schnelleren Abtransport der Späne bei. 

    Standardmäßiger WLAN-Anschluss

    Alle Maschinen von Haas sind standardmäßig mit integriertem WLAN ausgestattet – für eine schnelle drahtlose Verbindung zwischen Haas-Steuerung und lokalem Netzwerk. Verwenden Sie WLAN, um Dateien über Funk zu teilen und weiterzuleiten und die Maschine über HaasConnect Fernüberwachung mobil zu überwachen. Es lässt sich einfach über die Haas-Steuerung einrichten und unterstützt Netshare-Funktionen. 

    • Keine Kabel erforderlich.
    • Ideal für große Werkstätten mit vielen Maschinen.
    • Ideal für Werkstätten, in denen die Maschine weit vom Netzwerk-Router entfernt ist.
    • Einfaches Übertragen und Freigeben von Dateien. 
    Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

    Automatische Bedienertür (optional)

    Die automatische Bedienertür von Haas ist bei den neu konstruierten Maschinen erhältlich und reduziert Ermüdungserscheinungen beim Bediener und vereinfach die Automatisierung. Diese automatische Bedienertür öffnet die Maschinentüren automatisch über einen M-Code oder sie können manuell über eine Taste am Bedienpult geöffnet werden. Dadurch wird die Ermüdung des Bedieners bei sich wiederholenden Bearbeitungsvorgängen reduziert und bei Verwendung eines Laderoboters oder unseres optionalen automatischen Werkstückladers der mannlose Betrieb ermöglicht. Die Türen schließen automatisch beim Zyklusstart und können über Einstellungen zum Öffnen am Ende eines Zyklus oder bei einem optionalen Stopp gesteuert werden.

    HINWEIS: Die Aktivierung des M-Codes erfordert, dass die Maschine ein zellensicheres Signal von einem Roboter empfängt oder dass ein Lichtvorhang installiert wird. Verfügbarkeit variiert je nach Region. Nicht in Europa erhältlich, außer bei Roboter- und APL-Installationen. 

    • Verbessert die Ergonomie der Maschine
    • Reduziert die Ermüdung des Bedieners bei sich wiederholenden Bearbeitungen
    • Automatische Bedienung über M-Code oder manuell über eine Taste am Bedienpult
    • Ermöglicht den mannlosen Betrieb bei Verwendung eines Laderoboters oder automatischen Werkstückladers
    • Schließt automatisch bei Zyklusstart und kann automatisch bei Zyklusende oder optionalem Stopp geöffnet werden 

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 2.400 rpm

    Revolver und angetriebene Werkzeuge

    • Angetriebenes Werkzeug mit 4.000 U/min – BMT7 Revolver mit 12 Stationen und C-Achse

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
    • Überspannungsschutz
    • Früherkennungsmodul für Stromausfall
    • Erweiterte Werkzeugverwaltung
    • M130 Medienanzeige
    • HaasConnect: Fernüberwachung
    • HaasDrop
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • Spindelorientierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Verlängerter Werkzeugplatz im Magazin
    • Kantensensor für automatisierte Systeme
    • Automatische Bedienertür für Drehmaschinen
    • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
    • Telefon-Ladestation

    Werkzeuge und Spannvorrichtungen

    • BMT75 Angetriebener Werkzeughaltersatz
    • BMT75 Standard-Werkzeughaltersatz
    • BMT75 Metrischer Standard-Werkzeughaltersatz

    Werkstückhalterung

    • Hydraulisch betätigtes 381 mm Spannfutter, A2-8

    Versand

    • Hebeösen

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Steadyrest-Maschinenabmessungen (Lünettenlayout)
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch
    • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

    SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

    TABELLE HERUNTERLADEN
    Videos

    Drehmaschinenbohren: Alles was Sie wissen müssen

    Mit G53 Zykluszeiten verkürzen und den Revolver positionieren

    Der Haas BMT65-Revolver

    Einstellung der angetriebenen Werkzeuge

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Standardmodell

    Haas ST-40

    ST-40

    CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 762 x 1.118 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

    • 15" Spannfuttergröße
    • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Kleinerer Arbeitsbereich

    Haas ST-35Y

    ST-35Y

    Mittelgroße CNC-Drehmaschine mit Y-Achse, A2-8 Spindelnase und 4,0" (102 mm) Durchmesserbereich für Stangen

    • 12" Spannfuttergröße
    • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Standard-Langbett-Ausführung

    Haas ST-40L

    ST-40L

    CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 762 x 2.032 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

    • 15" Spannfuttergröße
    • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
    • 2.4k RPM
    • 40 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.