ST-28

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. ST-28

ST-28

    CNY 전용
 
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 330 x 572mm, A2-8 노우즈 및 봉재 이송용량 102mm의 CNC 선반

ST-28 터닝 센터는 중형 ST-35 대구경 선반의 헤비 듀티 A2-8 스핀들 헤드와 소형 ST-25의 컴팩트한 사이즈가 결합되어 헤비 듀티 절삭 기능을 제공하는 동시에 소중한 공장 바닥면적을 많이 차지하지 않는 강력한 터닝 센터입니다

.
  • 컴팩트한 사이즈로 제공되는 강력한 터닝 기능
  • 12"(305mm) 척을 포함한 A2-8 스핀들 노우즈
  • 40hp(29.8kW) 벡터 드라이브 스핀들
  • 4.0"(102mm) 봉재 이송용량
  • 12-스테이션 BOT 터렛
  • 자동 도어 사용 가능
  • WiFi 표준
  • 대량, 고생산 환경에 이상적임

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 3,200rpm 스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 볼트-온 공구 터렛
  • 12 스테이션 VDI 공구 터렛

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 볼트-온 공구 홀더 키트, 1"

워크홀딩

  • 305mm 유압 척, A2-8

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드
동영상
Recently Updated

ST-20 시리즈 터닝 센터


ST-28 및 나머지 ST-20 시리즈의 기능과 특장점을 확인해 보십시오. 

선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

G53을 사용한 사이클 시간 단축 및 터렛의 위치 설정

Haas BMT65 터렛

라이브 툴 설정

관련 제품

저비용 대안

Haas ST-25

ST-25

최대 용량 330x 572mm 및 봉재 이송용량 76mm CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

향상된 기능

Haas ST-28Y

ST-28Y

최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량, A2-8 및 102mm의 Y축 CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

더 긴 터닝 길이

Haas ST-35

ST-35

A2-8 스핀들 노우즈와 4.0"(102mm) 봉재 이송용량의 중형 CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 3,200rpm 스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 볼트-온 공구 터렛
  • 12 스테이션 VDI 공구 터렛

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 볼트-온 공구 홀더 키트, 1"

워크홀딩

  • 305mm 유압 척, A2-8

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

Capacities S.A.E METRIC
척 크기 12.0 in 305 mm
최대 공작물 회전 21.0 in 533 mm
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) 13.00 in 330 mm
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 22.5 in 572 mm
봉재 이송용량 4.00 in 102 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 8.40 in 213 mm
Z축 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
Z에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 A2-8 A2-8
최대 정격 40.0 hp 29.8 kW
최대 속도 3200 rpm 3200 rpm
최대 토크 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
스핀들 구멍 ø 4.62 in 117.3 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
척 크기 5.3 in 135 mm
스핀들 노우즈 A2-5 A2-5
최대 속도 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
공구 수 12-Station BOT 12-Station BOT
OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 4.00 in 102.0 mm
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 3200 rpm 3200 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 40.0 hp 29.8 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
수출용 팔레트 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
무게 10240 lb 4645.0 kg
컨베이어 포함 국내용 팔레트 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
컨베이어 포함 수출용 팔레트 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.