My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Pallet Pool, EC (PALLET POOL)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Zespół palet 6+1

    TYLKO W WALUCIE CNY
Produkcja wysokonakładowa, praca bez nadzoru
  • 6+1 Stanowiska
  • 400 mm Rozmiar palety
  • Informacje o opcji
  • Szczegóły
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

REFERENCJE KLIENTÓW

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

INNE ZESPOŁY PALET

Nasz zespół palet 6+1 do EC-400 jest idealny do produkcji wielkoseryjnej lub obróbki wysoko-mieszanej/małoseryjnej. Palety można planować indywidualnie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi priorytetu i kolejności, umożliwiając obróbkę części o wysokim priorytecie jako pierwszych lub częściej. Wypełnione palety są automatycznie zwracane do miejsca przechowywania lub mogą być sekwencjonowane do chronionej stacji operatorskiej w celu natychmiastowego rozładunku i ponownego załadunku.

UWAGA: Wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1 lub 100+1. Zespół palet musi być zakotwiczony, aby mógł pracować prawidłowo.

  • Obszar roboczy: średnica 22" x wysokość 25" (558 x 635 mm)
  • Palety 6+1 (6 miejsc składowania + 1 stanowisko obróbkowe)
  • Maksymalna ładowność na paletę − 500 lb (227 kg) (obrabiany przedmiot + uchwyt roboczy)
  • W pełni zintegrowane rozwiązanie do całkowicie zautomatyzowanej produkcji
  • Prosty w użyciu interfejs planowania w systemie sterowania Haas
  • Dedykowane stanowisko ładowania/rozładunku
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Model 3D | SMTC-160 (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi
  • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

DOKUMENTY SERWISOWE
Recently Updated

EC-400 i ZESPÓŁ PALETOWY


Całkowicie nowy model EC-400, zaprojektowany do produkcji wielkoseryjnej i pracy bez nadzoru. EC-400 warto połączyć z naszym zespołem palet 6+1, aby zyskać pełne możliwości produkcji bez nadzoru.

REFERENCJE KLIENTÓW


Phillips Precision 

„Jesteśmy przede wszystkim warsztatem, ale mamy również własne produkty, co w pewien sposób nas wyróżnia. Mieliśmy klienta, który potrzebował dużo części, więc kupiliśmy frezarkę EC-400. Zobaczyłem, że w ofercie dostępny jest zespół palet 6+1, więc nie zastanawiałem się dwa razy. Ta maszyna pracowała non stop bez jakichkolwiek problemów. Wieczorem, kiedy nasi pracownicy wracali już do domu, ładowaliśmy wszystkie 7 palet i robota szła przez całą noc. Dzięki naszemu zespołowi palet wyprzedzaliśmy harmonogram i mogliśmy przyjąć więcej zleceń. Nasza EC-400 prawdopodobnie zaoszczędziła nam około 25% czasu pracy. Mamy 15 000 obr./min, szybsze posuwy i prędkości, znacznie szybszą wymianę narzędzi, doskonałe wykończenie, bardzo dobrą dokładność, a powtarzalność nie stanowi problemu”.  

– Steve Phillips, prezes

 

 

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN
Haas EC-400

EC-400

HMC na dwie palety 400 mm, z przesuwem 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Stożek
  • 4 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
INNE ZESPOŁY PALET
Product Image

6-stanowiskowy zespół palet

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 22″ x 22″ Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

20-stanowiskowy zespół palet

Produkcja wysokonakładowa, praca bez nadzoru

  • 20+1 Stanowiska
  • 8" x 8" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet, małe pionowe centra obróbcze

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 3+1 Stanowiska
  • 36" x 18" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

10-stanowiskowy zespół paletowy

Produkcja wysokonakładowa, praca bez nadzoru

  • 10+1 Stanowiska
  • 15,75" x 11,75" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet VC-400/SS

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 22 x 14,5 Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Zespół palet EC-400: przegląd

Opcja zespołu palet dostępna w poziomych centrach frezarskich Haas serii EC jest przeznaczona do wielkoseryjnej pracy bez nadzoru. Dzięki możliwości przypisania konkretnego programu części do każdej palety to rozwiązanie produkcyjne doskonale nadaje się również do produkcji wysoko-mieszanej/małoseryjnej. Przy każdym wprowadzeniu palety do obszaru obróbki system sterowania automatycznie wywoła przypisany program części.

Specyfikacje zespołu palet

  CALE JEDN. METRYCZNE
Liczba stacji 6 + 1 6 + 1
Liczba palet (obejmuje 2 palety z maszyny)
7.
7.
Długość palety
15,7 cala 400 mm
Szerokość palety
15,7 cala
400 mm
Maksymalne ładowanie palet
500 lb
226,8 kg
Maksymalna średnica części (uchwyt roboczy + obrabiany przedmiot) 22 cali
559 mm
Maksymalna wysokość części (uchwyt roboczy + obrabiany przedmiot) 35 cali 889 mm

Tabela planowania palet

Interfejs tabeli planowania palet

Uproszczona tabela planowania palet (PST) umożliwia kontrolowanie funkcji planowania palet na pojedynczym ekranie. Palety można planować indywidualnie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi priorytetu i kolejności.

  • Każda paleta oznaczona jest numerem (od 1 do 6), a każde miejsce składowania w obrębie zespołu palet i obrabiarki jest oznaczone literą (od A do H). Miejsca składowania nie zmieniają się, ale numery identyfikacyjne palet przemieszczają się, co umożliwia szybkie zlokalizowanie palety w konkretnym momencie. Przezroczyste cyfry wskazują miejsce przeznaczenia palety podczas ruchu zespołu palet.
  • Kolumna KOLEJNOŚĆ ŁADOWANIA wskazuje zaplanowany priorytet każdej palety. Aby zaplanować palety, należy nacisnąć przycisk Planowanie palet na stanowisku ładowania zespołu palet; można również nacisnąć klawisz F2, gdy wybrana paleta jest podświetlona w PST, lub po prostu wprowadzić numer konkretnej palety w kolumnie KOLEJNOŚĆ ŁADOWANIA.
  • Zaznaczyć kolumnę NAZWA PROGRAMU dla palety, a następnie nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść do listy programów i wybrać program, który ma być uruchamiany przy każdym załadunku tej palety w maszynie.
  • Jednodotykowe klawisze funkcyjne w PST upraszczają wykonywanie typowych zadań podczas obsługi maszyny.
    • Nacisnąć przycisk ZMIEŃ, aby załadować zaznaczoną paletę do maszyny i uruchomić przypisany do niej program.
    • Nacisnąć przycisk WSTAW, aby uruchomić aktywny program. Ten przycisk uruchamia cykl w “Trybie palety”. Tryb palety zinterpretuje kod M199 jako “załadowanie kolejnej zaplanowanej palety i uruchomienie przypisanego do niej programu” (patrz poniżej).
    • Nacisnąć klawisz F2, aby zaplanować zaznaczoną paletę.
    • Nacisnąć klawisz F3, aby wysłać paletę na stanowisku ładowania (półka A) do pustego stanowiska w zespole palet.
    • Nacisnąć klawisz F4, aby przenieść zaznaczoną paletę na stanowisko ładowania (półka A).

Stworzyliśmy nowy kod M przeznaczony do automatycznych zmieniaczy palet. M199 zwykle używany jest pod koniec programu. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M199 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program jest aktywowany poprzez naciśnięcie [INSERT], podczas gdy wyświetlona jest Tabela planowania palet (TRYB PALETY), kod M199 nakaże zmianę palety do załadowania kolejnej zaplanowanej palety, a następnie uruchomi program powiązany z tą paletą. Dzięki temu operator może rozpocząć obróbkę dowolnej palety, a nawet uruchomić program od miejsca zatrzymania i kontynuować obróbkę bez przerwy przez czas przewidziany w planie dla palety.

Pallet Changer S.A.E METRIC
Liczba stacji 6 + 1 6 + 1
Ilość palet 7 7
Długość palety 15.70 in 400 mm
Szerokość palety 15.70 in 400 mm
Maks. obciążenie palety 500 lb 226.8 kg
Maks. średnica części 22.0 in 559 mm
Maks. wysokość części 35.0 in 889 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
Skrzynka eksportowa 138.0 in x 80.0 in x 92.0 in 351 cm x 203 cm x 234 cm
Waga 5080 lb 2305.0 kg

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.