My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
PMC-750SS

  1. Vertikální frézy
  2. 3+2 polohovací stroje
  3. models
  4. PMC-750SS

PMC-750SS

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Super rychlá 3+2 vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 508 × 508 mm

Obrábění na 3+2 osách představuje účinný způsob, jak zkrátit dobu nastavení a zvýšit přesnost u vícestranných a složitých obrobků. Polohovací obráběcí centra řady Haas PMC představují cenově dostupná řešení pro obrábění 3+2. Centrum PMC-750SS má integrovaný vysokorychlostní stůl radiálního čepu dvojité osy s talířem o průměru 500 mm, který obsahuje standardní T-drážky a přesný vodicí vrt pro univerzálnost upínání. 

  • 3+1 simultánní obrábění
  • Dostupný upgrade osy 4+1
  • Výkonné přímo hnané inline vřeteno
  • Vysokorychlostní  stůl kolébky
  • Obsahuje bezdrátový intuitivní systém sondování

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3+2 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

UPGRADE OSY 4+1

Zvyšte flexibilitu svého stroje

Upgradujte své možnosti obrábění PMC na 4+1, abyste drasticky zvýšili své výrobní schopnosti a umožnili složitější konturování. Zvolte osu B nebo osa C jako interpolovanou osu prostřednictvím ovládacího nastavení, abyste dosáhli úplného simultánního pohybu 4 osy.

Interpolace osy B | Indexování osy C

Interpolace osy C | Indexování osy B

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Automatizace
    • Informace o stroji

    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 30.00 in 762 mm
    Osa Y 20.00 in 508 mm
    Osa Z 20.00 in 508 mm
    Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ max.) 24.0 in 610 mm
    Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
    Osa B – náklon S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Max. rychlost 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Brzdný moment 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Typ řízení Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Max. rychlost 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Brzdný moment 900 ft-lbf 1220 Nm
    Max. oběh obrobku 27.0 in 686 mm
    Typ řízení Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Průměr talíře 19.70 in 500 mm
    Max. hmotnost na talíři 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Počet standardních T-drážek 7 7
    Vzdálenost T-drážek od středu 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 833 ipm 21.2 m/min
    Rychloposuv na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 3300 lbf 14680 N
    Max. síla Y 3300 lbf 14680 N
    Max. síla Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 12.00 in 305 mm
    Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 1.80 s 1.80 s
    Tříska-tříska (prům.) 2.40 s 2.40 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Exportní paleta 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Hmotnost 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Hmotnost pro plechovou přepravku 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

    Sondování

    • Bezdrátový intuitivní systém sondování

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Chladič skříně řízení CNC
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Druhá výchozí poloha
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Vysokorychlostní obrábění
    • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Otočná měřítka
    • Horní kryt pro sérii UMC
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Nástroje a upínání

    • Upínací deska obdélníkové mřížky, UMC

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    Recently Updated

    Dostupný zásobník palet 10+1


    Přidejte ke svému zařízení PMC-750SS další zásobník palet. Rozjeďte výrobu na vyšší obrátky. Náš zásobník palet 10+1 je ideální pro velkoobjemovou produkci nebo vysoce smíšené/maloobjemové obrábění.

    10-STATION

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

    Sondování

    • Bezdrátový intuitivní systém sondování

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Chladič skříně řízení CNC
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Druhá výchozí poloha
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Vysokorychlostní obrábění
    • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Otočná měřítka
    • Horní kryt pro sérii UMC
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Nástroje a upínání

    • Upínací deska obdélníkové mřížky, UMC

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • 3D model s SMTC-120 (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Dispoziční výkres dopravníku CDF
    • Vykreslení půdorysu SMTC-120
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Super rychlé 3+2 vertikální obráběcí centrum CNC s pojezdy o rozměrech 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Kužel
    • 3+2 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas PMC-1000SS

    PMC-1000SS

    Super rychlá 3+2 vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 016 × 635 × 635 mm

    • 40 Kužel
    • 3+2 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

    Začínáme

    Potřebujete další informace?

    Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

    Language Preference :
    Loading
    Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.