My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
PMC-750SS

  1. Вертикални фрези
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-750SS

PMC-750SS

    САМО CNY
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Super-Speed 3+2 ЦПУ вертикална фреза с ходове 762 x 508 x 508 мм

Обработването 3+2 е ефективно средство за намаляване броя на настройките и повишаване на точността при сложни детайли и детайли с много страни. Позициониращите обработващи центрове от серията Haas PMC са икономични решения за 3+2 обработка. PMC-750SS разполага с интегрирана високоскоростна двуосна маса тип люлка с плот s диаметър 500 mm, която е снабдена със стандартни Т-образни канали и прецизен пилотен отвор за гъвкавост при фиксиране. 

  • 3+1 едновременна обработка
  • Налична надстройка на ос 4+1
  • Мощен шпиндел с вградено директно задвижване
  • Високоскоростна  въртяща маса тип люлка
  • Включва безжична система за интуитивно измерване на детайлите и инструментите

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 40 Конус
  • 3+2 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

4+1 НАДГРАЖДАНЕ НА ОС

Увеличете гъвкавостта на Вашата машина

Надградете възможностите си за обработка с PMC до 4+1, за да увеличите драстично производствените си способности и да позволите по-сложно контуриране. Изберете B ос или C ос да бъде интерполирана ос чрез настройка на управлението, за да постигнете пълно едновременно движение по 4 оси.

Интерполация на B ос | Индексиране на C ос

Интерполация на C ос | Индексиране на B ос

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    Ос Х 30.00 in 762 mm
    Ос Y 20.00 in 508 mm
    Ос Z 20.00 in 508 mm
    Чело на шпиндела до плота ( макс.) 24.0 in 610 mm
    Чело на шпиндела до плота ( мин.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
    Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
    Максимален въртящ момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
    Ос В - Наклонено положение S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Максимални обороти 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Макс. Въртящ момент на спирачката 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Вид контрол Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Максимални обороти 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Макс. Въртящ момент на спирачката 900 ft-lbf 1220 Nm
    Максимален диаметър на въртене на детайла 27.0 in 686 mm
    Вид контрол Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Диаметър на плота 19.70 in 500 mm
    Макс. Тегло върху плота 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Брой стандартни Т-образни канали 7 7
    Разстояние до центъра на Т-образния канал 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимално работно подаване 833 ipm 21.2 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 1200 ipm 30.5 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимално осово натоварване на ос Х 3300 lbf 14680 N
    Максимално осово натоварване на ос Y 3300 lbf 14680 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Вид SMTC SMTC
    Капацитет 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 12.00 in 305 mm
    Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
    От инструмент до инструмент 1.80 s 1.80 s
    От стружка до стружка 2.40 s 2.40 s
    Обща информация S.A.E METRIC
    Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Експортен палет 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Тегло 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Тегло на предпазните ламарини 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 12 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Високоскоростен странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 30+1

    Измерване

    • Система за безжично интуитивно измерване на детайлите и инструментите

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Втора начална позиция
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • Безопасна работа
    • HaasDrop
    • Високоскоростна обработка
    • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Ротационни везни
    • Горен капак за серията UMC
    • Стойка за зареждане на телефон

    Инструменти и устройства за фиксиране

    • Пластина за фиксиране на правоъгълна решетка, UMC

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация

    ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

    НЕ ЗАЕМА МЯСТО

    РЕНТАБИЛЕН

    ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

    ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

    Recently Updated

    Налична палетна станция с 10+1 позиции


    Добавете палетна станция към Вашия PMC-750SS, за да извисите производството си до ново ниво. Нашата палетна станция с 10+1 позиции е идеално решение за производствени серии с голям обем или механична обработка с голям обем/нисък обем.

    С 10 ПОЗИЦИИ

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 12 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Високоскоростен странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 30+1

    Измерване

    • Система за безжично интуитивно измерване на детайлите и инструментите

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Втора начална позиция
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • Безопасна работа
    • HaasDrop
    • Високоскоростна обработка
    • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Ротационни везни
    • Горен капак за серията UMC
    • Стойка за зареждане на телефон

    Инструменти и устройства за фиксиране

    • Пластина за фиксиране на правоъгълна решетка, UMC

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP)
    • 3D модел с SMTC-120 (Zip)
    • Ръководство за инсталиране
    • Общ чертеж
    • Обща схема на CDF конвейер
    • Чертеж за отпечатък на SMTC-120
    • Схема на въртящия момент
    • Ръководство за оператора

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    ПО-МАЛКА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Super-Speed 3+2 ЦПУ вертикален обработващ център с 610 x 406 x 406 мм хода

    • 40 Конус
    • 3+2 Оси
    • 12k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    ПО-ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.