My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
PMC-750SS

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-750SS

PMC-750SS

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Huippunopea 3+2-akselinen pystykarainen CNC-jyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm

3+2-akselinen koneistus on tehokas tapa vähentää asetustarpeita ja parantaa monisivuisten ja monimutkaisten osien tarkkuutta. Haasin PMC-sarjan paikoitustyöstökeskukset ovat kustannustehokas ratkaisu 3+2-koneistukseen. PMC-750SS-mallissa on integroitu huippunopea kaksiakselinen kehtopöytä, jonka pöytä on halkaisijaltaan 500 mm ja jonka vakiomalliset T-urat ja tarkasti esiporattu avarrus helpottavat kiinnittämistä. 

  • Samanaikainen 3+1-työstö
  • Saatavana 4+1-akselin päivitys
  • Tehokas inline-suorakäyttökara
  • Erittäin nopea kehtopöytä 
  • Sisältää langattoman mittausjärjestelmän

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3+2 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

4+1-AKSELIN PÄIVITYS

Lisää koneen monipuolisuutta

Päivitä PMC-malliin 4+1-koneistusvalmius, jotta voit lisätä tuotantovalmiuksiasi merkittävästi ja mahdollistaa monimutkaisemman ääriviivatyöstön. Valitse joko B- tai C-akseli interpoloiduksi akseliksi ohjausasetuksella, jotta saavutat täyden samanaikaisen 4-akselisen liikkeen.

B-akselin interpolaatio | C-akselin paikoitus

C-akselin interpolaatio | B-akselin paikoitus

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 30.00 in 762 mm
    Y-akseli 20.00 in 508 mm
    Z-akseli 20.00 in 508 mm
    Karanpäästä lautaseen (~ maks.) 24.0 in 610 mm
    Karanpäästä lautaseen (~ väh.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
    B-akseli ‒ kallistus S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Suurin nopeus 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Jarrun vääntömomentti 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Ohjauksen tyyppi Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Suurin nopeus 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Jarrun vääntömomentti 900 ft-lbf 1220 Nm
    Osakeinun enimmäismäärä 27.0 in 686 mm
    Ohjauksen tyyppi Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Lautasen halkaisija 19.70 in 500 mm
    Lautaskuorman maksimimäärä 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vakio-T-urien määrä 7 7
    T-uran keskipisteen etäisyys 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 3300 lbf 14680 N
    Maks työntövoima Y 3300 lbf 14680 N
    Maks työntövoima Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Työkalun suurin pituus 12.00 in 305 mm
    Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 1.80 s 1.80 s
    Lastusta lastuun (ka.) 2.40 s 2.40 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Vientipaletti 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Paino 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Metallilevylaatikon paino 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    Mittaus

    • Langaton mittausjärjestelmä

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Toinen kotiasento
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Pyöröpöydän mittasauvat
    • Yläsuoja UMC-sarjan koneille
    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • Suorakulmion ruudukon kiinnityslevy, UMC:t

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    Recently Updated

    Saatavilla 10+1-asemainen paletinvaihtaja


    Lisää PMC-750SS-koneeseesi paletinvaihtaja, niin voit nostaa tuotantosi seuraavalle tasolle. 10+1-asemainen paletinvaihtaja on täydellinen korkean tuotannon suorittamisiin tai korkean sekoituksen ja matalan määrän koneistukseen.

    10-ASEMAINEN

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    Mittaus

    • Langaton mittausjärjestelmä

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Toinen kotiasento
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Pyöröpöydän mittasauvat
    • Yläsuoja UMC-sarjan koneille
    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • Suorakulmion ruudukon kiinnityslevy, UMC:t

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • 3D-malli ja SMTC-120 (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • CDF-kuljettimen rakennepiirustus
    • SMTC-120:n ulkomittojen piirustus
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    PIENEMPI TYÖALUE

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Huippunopea 3+2-akselinen pystykarainen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Kartio
    • 3+2 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    SUUREMPI TYÖALUE

        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.