My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
PMC-500SS

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. 3+2-akseliset koneet
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Huippunopea 3+2-akselinen pystykarainen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm

3+2-akselinen koneistus on tehokas tapa vähentää asetustarpeita ja parantaa monisivuisten ja monimutkaisten osien tarkkuutta. Haas PMC-500SS -paikoitustyöstökeskuksen lyhyempi liikealue ja kompaktit ulkomitat tekevät siitä täydellisen ratkaisun pienempien osien 3+2-työstöön. PMC-500SS-mallissa on nopea kara sekä suurinopeuksinen työkalunvaihtaja ja kehtopöytä, jotka lyhentävät kiertoaikaa ja parantavat tuottavuutta.

HUOMAA: 95 gallonan (360 litran) jäähdytysnestesäiliövaruste edellyttää lastusuppilomaista lastusäiliötä tyhjentämään säiliön ja ulottumaan lastukuljettimen poistoaukolle. 

  • 3+2-koneistus
  • Saatavana 4+1-akselin päivitys
  • Tehokas inline-suorakäyttökara
  • Erittäin nopea kehtopöytä
  • Sisältää langattoman mittausjärjestelmän

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3+2 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

4+1-AKSELIN PÄIVITYS

Lisää koneen monipuolisuutta

Päivitä PMC-malliin 4+1-koneistusvalmius, jotta voit lisätä tuotantovalmiuksiasi merkittävästi ja mahdollistaa monimutkaisemman ääriviivatyöstön. Valitse joko B- tai C-akseli interpoloiduksi akseliksi ohjausasetuksella, jotta saavutat täyden samanaikaisen 4-akselisen liikkeen.

B-akselin interpolaatio | C-akselin paikoitus

C-akselin interpolaatio | B-akselin paikoitus

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 24.00 in 610 mm
    Y-akseli 16.00 in 406 mm
    Z-akseli 16.00 in 406 mm
    Karanpäästä lautaseen (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Karanpäästä lautaseen (~ väh.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
    B-akseli ‒ kallistus S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Suurin nopeus 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Jarrun vääntömomentti 900 ft-lbf 1220 Nm
    Ohjauksen tyyppi Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Suurin nopeus 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Jarrun vääntömomentti 900 ft-lbf 1220 Nm
    Osakeinun enimmäismäärä 18.0 in 457 mm
    Ohjauksen tyyppi Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Lautasen halkaisija 15.70 in 400 mm
    Lautaskuorman maksimimäärä 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vakio-T-urien määrä 5 5
    T-uran keskipisteen etäisyys 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 2750 lbf 12233 N
    Maks työntövoima Y 2750 lbf 12233 N
    Maks työntövoima Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Työkalun suurin pituus 12.00 in 305 mm
    Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 1.80 s 1.80 s
    Lastusta lastuun (ka.) 2.40 s 2.40 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Vientipaletti 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Vientilaatikko 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Paino 11900 lb 5400.0 kg
    Kotimainen paletti kuljetushihnalla ja 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Vientipaletti kuljetushihnalla ja 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Paino kuljetushihnalla ja 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    Mittaus

    • Langaton mittausjärjestelmä

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Toinen kotiasento
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Pyöröpöydän mittasauvat
    • Yläsuoja UMC-sarjan koneille
    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • Suorakulmion ruudukon kiinnityslevy, UMC:t

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    Recently Updated

    10+1- tai 20+1-asemainen paletinvaihtaja


    Lisää PMC-500SS-koneeseesi paletinvaihtaja, niin voit nostaa tuotantosi seuraavalle tasolle. Kun käytettävissä on 10 tai 20 lisäpalettia, voitte varmistaa, että koneet toimivat myös työajan ulkopuolella, ja ilman valvontaa.

    10-ASEMAINEN
    20-ASEMAINEN

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    Mittaus

    • Langaton mittausjärjestelmä

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Sähkökaapin jäähdytin
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Toinen kotiasento
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Pyöröpöydän mittasauvat
    • Yläsuoja UMC-sarjan koneille
    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • Suorakulmion ruudukon kiinnityslevy, UMC:t

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • CDF-kuljettimen rakennepiirustus
    • SMTC-120:n ulkomittojen piirustus
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    SUUREMPI TYÖALUE

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Huippunopea 3+2-akselinen pystykarainen CNC-jyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Kartio
    • 3+2 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    SUUREMPI TYÖALUE

    Haas PMC-1000SS

    PMC-1000SS

    Huippunopea 3+2-akselinen pystykarainen CNC-jyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 635 x 635 mm

    • 40 Kartio
    • 3+2 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat lisätietoja siitä, miten uusi Haas-kone voi herättää tuotteesi henkiin, anna meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.