My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
PMC-500SS

  1. Függőleges marók
  2. 3+2-es helyzetállító gépek
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Szuper sebességű 3+2 tengelyes CNC függőleges megmunkáló központ 610 x 406 x 406 mm-es járatokkal

A 3+2-es megmunkálás hatékony eszköz a beállítások csökkentésére, és a pontosság növelésére többoldalú és összetett munkadarabok esetében. A Haas PMC-500SS helyzetállító megmunkálóközpont rövidebb járatai és kis helyigénye tökéletes megoldást jelent a kisebb munkadarabok 3+2 megmunkálásához. A PMC-500SS a ciklusidők csökkentése és a termelékenység növelése érdekében gyors orsóval, nagysebességű szerszámváltóval és nagysebességű billenőasztallal van felszerelve.

MEGJEGYZÉS: A 360 literes (95 gallon) hűtőközeg-tartály egytölcséres forgácstároló szükséges a tartály kiürítéséhez, és a forgácsszállító kimenetének eléréséhez.

  • 3+2-es megmunkálás
  • Elérhető 4+1 tengelyes frissítés
  • Nagy teljesítményű soros közvetlen hajtású orsó
  • Nagysebességű billenőasztal
  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőérintkezős rendszer

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 3+2 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

4+1 TENGELYES FRISSÍTÉS

Növelje gép sokoldalúságát

Frissítse a PMC-t 4+1 megmunkálási képességre, hogy drasztikusan növelje gyártási képességeit, és összetettebb kontúrozást tegyen lehetővé. Válassza a B vagy C-tengelyt, hogy az interpolált tengellyé váljon a vezérlési beállítás által, hogy teljesen egyidejű 4 tengelyes mozgást érhessen el.

B-tengely interpoláció | C-tengely indexelés

C-tengely interpoláció | B-tengely indexelés

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    X tengely 24.00 in 610 mm
    Y tengely 16.00 in 406 mm
    Z tengely 16.00 in 406 mm
    Orsóorrtól szorítófelületig (~ max.) 20.0 in 508 mm
    Orsóorr és szorítófelület között (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
    Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
    B tengely – dőlés S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Max. sebesség 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Fékezőnyomaték 900 ft-lbf 1220 Nm
    Vezérlő típusa Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Max. sebesség 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Fékezőnyomaték 900 ft-lbf 1220 Nm
    Max. munkadarab-kilengés 18.0 in 457 mm
    Vezérlő típusa Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Szorítófelület átmérője 15.70 in 400 mm
    Szorítófelületen lévő max. súly 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 5 5
    T-horony tengelytáv 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 833 ipm 21.2 m/min
    Gyorsjárat – X 1200 ipm 30.5 m/min
    Gyorsjáratok - Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Gyorsjárat – Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 2750 lbf 12233 N
    Max. tolóerő Y 2750 lbf 12233 N
    Max. erő a Z tengely irányában 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 12.00 in 305 mm
    Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
    Szerszámcsere (átl) 1.80 s 1.80 s
    Forgácsolások között (átl.) 2.40 s 2.40 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Export raklap 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Exportláda 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Tömeg 11900 lb 5400.0 kg
    Belföldi raklap szállítóval és 50+1 SMTC-vel 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Export raklap szállítóval és 50+1 SMTC-vel 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Súly szállítóval és 50+1 SMTC-vel 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Mérés mérőérintkezővel

    • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • CNC vezérlőszekrény-hűtő
    • Túlfeszültség elleni védelem
    • Gyors áramszünet-érzékelő modul
    • Második kiindulási pozíció
    • Fejlett szerszámkezelés
    • Médiamegjelenítő M-kód; M130
    • HaasConnect: Távfelügyelet
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Forgó skálák
    • Felső fedél az UMC sorozathoz
    • Telefontöltő állvány

    Szerszámozás és befogás

    • Téglalap alakú, rácsos befogólemez, UMC-khez

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    Recently Updated

    10+1 vagy 20+1 palettatár


    Egészítse ki palettatárral a PMC-500SS modellt, hogy a termelés magasabb szintre léphessen. 10 vagy 20 további palettával biztosíthatja, hogy a gép „teljesen automatikus” legyen.

    10-ÁLLÁSÚ PALETTATÁR
    20-ÁLLÁSÚ PALETTATÁR

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Mérés mérőérintkezővel

    • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • CNC vezérlőszekrény-hűtő
    • Túlfeszültség elleni védelem
    • Gyors áramszünet-érzékelő modul
    • Második kiindulási pozíció
    • Fejlett szerszámkezelés
    • Médiamegjelenítő M-kód; M130
    • HaasConnect: Távfelügyelet
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Forgó skálák
    • Felső fedél az UMC sorozathoz
    • Telefontöltő állvány

    Szerszámozás és befogás

    • Téglalap alakú, rácsos befogólemez, UMC-khez

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • CDF szállító elrendezési rajz
    • SMTC-120 helyigény-rajz
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    NAGYOBB MUNKATÉR

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Szuper sebességű 3+2-es CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3+2 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB MUNKATÉR

    Haas PMC-1000SS

    PMC-1000SS

    Szuper sebességű 3+2 CNC függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3+2 Tengely
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.