MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
PMC-500SS

  1. Fresadoras verticais
  2. Máquinas de posicionamento 3+2
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Centro de maquinagem vertical CNC 3+2 com Supervelocidade com percursos de 610 x 406 x 406 mm

A maquinagem 3+2 é uma forma eficaz de reduzir configurações e aumentar a precisão em peças complexas com vários lados. Os percursos mais curtos e a área útil de cobertura compacta do Centro de Maquinagem de Posicionamento Haas PMC-500SS tornam-no na solução perfeita para a maquinagem 3+2 de peças mais pequenas. O PMC-500SS está equipado com um spindle rápido, trocador de ferramenta de alta velocidade e mesa de trunnion de alta velocidade para reduzir os tempos de ciclo e aumentar a produtividade.

NOTA: A opção de depósito do fluido de refrigeração de 360 litros (95 galões) requer um contentor de limalha em estilo de "funil" para limpar o depósito e chegar à saída de descarga do transportador de limalha.

  • Maquinagem 3+2
  • Atualização do eixo 4+1 disponível
  • Spindle de acionamento direto potente
  • Mesa de trunnion de alta velocidade
  • Inclui sistema de sondas intuitivo sem fios

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 3+2 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

ATUALIZAÇÃO DO EIXO 4+1

Aumente a flexibilidade da sua máquina

Atualize a sua capacidade de maquinagem PMC para 4+1 para aumentar drasticamente as suas capacidades de fabrico e permitir contornos mais complexos. Escolha o eixo c B ou C para ser um eixo interpolado, através de uma definição de controlador, para obter um movimento simultâneo completo de 4 eixos.

Interpolação do eixo B | Indexação do eixo C

Interpolação do eixo C | Indexação do eixo B

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Automação
    • Informações sobre a máquina

    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 24.00 in 610 mm
    Eixo Y 16.00 in 406 mm
    Eixo Z 16.00 in 406 mm
    Nariz do spindle à placa magnética (~ máx.) 20.0 in 508 mm
    Nariz do fuso à placa magnética (~ mín.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
    Velocidade máxima 12000 rpm 12000 rpm
    Torque máximo 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
    Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Velocidade máxima 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Torque de travagem 900 ft-lbf 1220 Nm
    Tipo de controlo Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Velocidade máxima 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Torque de travagem 900 ft-lbf 1220 Nm
    Oscilação máxima da peça 18.0 in 457 mm
    Tipo de controlo Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Diâmetro da placa magnética 15.70 in 400 mm
    Peso máximo na placa magnética 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Número de ranhuras T padrão 5 5
    Distância do centro da ranhura T 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 833 ipm 21.2 m/min
    Rápidos em X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rápidos em Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rápidos em Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 2750 lbf 12233 N
    Impulso máximo Y 2750 lbf 12233 N
    Impulso máximo Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacidade 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 12.00 in 305 mm
    Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
    Ferramenta a ferramenta (média) 1.80 s 1.80 s
    Limalha a limalha (média) 2.40 s 2.40 s
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 12000 rpm 12000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Palete de exportação 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Caixa de exportação 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Peso 11900 lb 5400.0 kg
    Palete doméstica c/ transportadora e 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Palete de exportação c/ transportadora e 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Peso c/ transportadora e 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 12 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1 de alta velocidade

    Sondagem

    • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
    • Bomba de refrigeração multifase

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Segunda posição inicial
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Maquinagem de alta velocidade
    • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Escalas rotativas
    • Tampa superior para a série UMC
    • Suporte de carregamento do telefone

    Ferramentas e Fixação

    • Placa de fixação da grelha de retângulo, UMC

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização

    RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

    EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

    ECONOMICAMENTE EFICAZ

    FÁCIL DE INTEGRAR

    FÁCIL DE APRENDER

    Recently Updated

    Conjunto de paletes 10+1 ou 20+1


    Adicione um conjunto de paletes ao seu PMC-500SS para levar a sua produção a um novo nível. Com 10 ou 20 paletes adicionais, pode ter a certeza de que a sua máquina vai funcionar sozinha.

    10 POSIÇÕES
    20 POSIÇÕES

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 12 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1 de alta velocidade

    Sondagem

    • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
    • Bomba de refrigeração multifase

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Segunda posição inicial
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Maquinagem de alta velocidade
    • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Escalas rotativas
    • Tampa superior para a série UMC
    • Suporte de carregamento do telefone

    Ferramentas e Fixação

    • Placa de fixação da grelha de retângulo, UMC

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Desenho da disposição do transportador CDF
    • Desenho de área útil de cobertura SMTC-120
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    PRODUTOS RELACIONADOS

    MAIOR ÁREA DE TRABALHO

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Fresadora Vertical CNC 3+2 com Super Velocidade com percursos de 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Cone
    • 3+2 Eixo
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MAIOR ÁREA DE TRABALHO

    Haas PMC-1000SS

    PMC-1000SS

    Fresadora Vertical CNC 3+2 com Super Velocidade com percursos de 1016 x 635 x 635 mm

    • 40 Cone
    • 3+2 Eixo
    • 12k RPM
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.