PMC-500SS

  1. 立型マシニングセンター
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速3+2軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610 x 406 x 406mm

3+2軸加工は、複数の面を持つ複雑なパーツのセットアップを減らし、精度を高めるための効果的な手段です。Haas PMC-500SSポジショナーマシニングセンターは、移動量が小さく、フットプリントがコンパクトなので小さな部品の3+2軸加工に最適です。PMC-500SSに装備されている高速のスピンドル、高速ツールチェンジャー、高速トラニオンテーブルによって、サイクル時間を短縮し、生産性を向上できます。

注記:95ガロン(360リットル)のクーラントタンクオプションには、タンクを清掃し、チップコンベヤの排出口に流す ホッパー式チップビンが必要です。

  • 3+2軸加工
  • 利用可能な4+1軸アップグレード
  • パワフルなインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 高速トラニオンテーブル
  • ワイヤレス直感型プローブシステム付き

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3+2 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

4+1軸アップグレード

機械の汎用性を向上

PMCを4+1軸加工機能にアップグレードして製造能力を大幅に高め、より複雑な輪郭形成を可能にします。制御設定を介してB軸またはC軸のいずれかを補間軸に選択し、4軸の完全な同時移動を実現します。

B軸補間 | C軸インデックス

C軸補間 | B軸インデックス

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 24.00 in 610 mm
    Y軸 16.00 in 406 mm
    Z軸 16.00 in 406 mm
    スピンドルノーズからプラッタ(~最大) 20.0 in 508 mm
    スピンドルノーズからプラッタ(~最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
    旅行 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    最大速度 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    ブレーキトルク 900 ft-lbf 1220 Nm
    制御タイプ Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    旅行 360 ° 360 °
    最大速度 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    ブレーキトルク 900 ft-lbf 1220 Nm
    最大パーツスウィング 18.0 in 457 mm
    制御タイプ Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    プラッタ径 15.70 in 400 mm
    プラッタ上の最大重量 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    標準Tスロットの数 5 5
    Tスロット中心距離 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
    Y軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
    Z軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 2750 lbf 12233 N
    最大スラストY 2750 lbf 12233 N
    最大スラストZ 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 12.00 in 305 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
    チップからチップ(平均) 2.40 s 2.40 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    輸出用パレット 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    輸出用クレート 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    重量 11900 lb 5400.0 kg
    コンベヤおよび50+1 SMTC付き国内用パレット 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    コンベヤおよび 50+1 SMTC付き輸出用パレット 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    重量(コンベヤおよび50+1 SMTC含む) 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    検査

    • 直感型ワイヤレス検査システム

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • 第2原点
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ロータリースケール
    • UMCシリーズの上部カバー
    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • 長方形グリッド固定具プレート、UMC

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    Recently Updated

    10+1または20+1パレットプール


    PMC-500SSにパレットプールを追加して、生産性をレベルアップしましょう。10パレットまたは20パレットを追加することで、安心して機械の「自動運転」を続けることができます。

    10ステーション
    20ステーション

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    検査

    • 直感型ワイヤレス検査システム

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • 第2原点
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ロータリースケール
    • UMCシリーズの上部カバー
    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • 長方形グリッド固定具プレート、UMC

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • CDFコンベヤのレイアウト図面
    • SMTC-120のフットプリント図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    広い加工範囲

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    超高速3+2軸CNC立型ミル - 移動量762 x 508 x 508mm

    • 40 テーパー
    • 3+2 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    広い加工範囲