My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
PMC-500SS

  1. Frezarki pionowe
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Superszybkie pionowe centrum obróbcze CNC 3+2 o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

Obróbka 3+2 jest efektywnym sposobem redukcji liczby ustawień i zwiększenia dokładności przy częściach wielostronnych oraz o złożonej geometrii. Krótszy zakres ruchu i kompaktowe wymiary centrum obróbczego Haas PMC-500SS sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do obróbki 3+2 mniejszych części. Model PMC-500SS ma szybkie wrzeciono, szybki magazyn narzędzi oraz sprawny stół uchylno-obrotowy. Wszystko to pozwala skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność.

UWAGA: Opcja zbiornika chłodziwa o pojemności 95 galonów (360 l) wymaga zastosowania lejkowatego pojemnika na wióry, aby czyścić zbiornik i dotrzeć do wylotu przenośnika wiórów.

  • Obróbka 3+2
  • Dostępna modernizacja do 4+1 osi
  • Silne wrzeciono z napędem bezpośrednim
  • Szybki stół uchylno obrotowy
  • Zawiera system bezprzewodowych pomiarów sondą

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3+2 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

MODERNIZACJA DO 4+1 OSI

Zwiększ uniwersalność maszyny

Zwiększ możliwości obróbki PMC do 4+1 osi, aby poprawić wydajność produkcji i umożliwić bardziej skomplikowane konturowanie. Wybierz oś B lub oś C jako interpolowaną za pomocą ustawienia systemu sterowania, aby móc korzystać z pełnego jednoczesnego ruchu 4-osiowego.

Interpolacja osi B | Indeksowanie osi C

Interpolacja osi C | Indeksowanie osi B

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • Automatyka
    • informacje o maszynie

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 24.00 in 610 mm
    Oś Y 16.00 in 406 mm
    Oś Z 16.00 in 406 mm
    Od końcówki wrzeciona do płyty (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Od końcówki wrzeciona do płyty (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
    Oś B – wychylenie S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Maks. prędkość 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Moment hamujący 900 ft-lbf 1220 Nm
    Typ sterowania Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks. prędkość 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Moment hamujący 900 ft-lbf 1220 Nm
    Maks. dobieg części 18.0 in 457 mm
    Typ sterowania Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Średnica płyty mocującej 15.70 in 400 mm
    Maks. obciążenie płyty 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 5 5
    Odległość od środka rowków teowych 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 833 ipm 21.2 m/min
    Szybkość dobiegów na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 2750 lbf 12233 N
    Maks. napór Y 2750 lbf 12233 N
    Maks. napór Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 12.00 in 305 mm
    Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.80 s 1.80 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.40 s 2.40 s
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 12000 rpm 12000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Paleta eksportowa 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Skrzynka eksportowa 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Waga 11900 lb 5400.0 kg
    Paleta krajowa z przenośnikiem i 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Paleta eksportowa z przenośnikiem i 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Waga z przenośnikiem i 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

    Pomiary sondą

    • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Chłodnica szafy sterowania CNC
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Drugie położenie początkowego
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Obróbka szybka
    • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Liniały do systemu obrotowego
    • Pokrywa górna do serii UMC
    • Stojak do ładowania telefonu

    Narzędzia i mocowanie

    • Płyta mocująca z siatką prostokątną, UMC

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    Recently Updated

    Zespół palet 10+1 lub 20+1


    Do modelu PMC-500SS warto dokupić zespół palet, aby przenieść produkcję na wyższy poziom. Dzięki 10 lub 20 dodatkowym paletom Twoja maszyna będzie pracować bez nadzoru po opuszczeniu warsztatu przez pracowników.

    10-STANOWISKOWY
    20-STANOWISKOWY

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

    Pomiary sondą

    • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Chłodnica szafy sterowania CNC
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Drugie położenie początkowego
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Obróbka szybka
    • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Liniały do systemu obrotowego
    • Pokrywa górna do serii UMC
    • Stojak do ładowania telefonu

    Narzędzia i mocowanie

    • Płyta mocująca z siatką prostokątną, UMC

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Rysunek złożeniowy przenośnika CDF
    • Rysunek zakresu pokrycia SMTC 120
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Superszybka frezarka pionowa CNC 3+2 o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Stożek
    • 3+2 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.