MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
PMC-500SS

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. 3+2 positioneer-machines
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Super speed 3+2 CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm

3+2 bewerken is een effectief middel om de insteltijd te verminderen en de nauwkeurigheid te verhogen voor meerzijdige en complexe werkstukken. Dankzij de kortere verplaatsingen en het compacte stelvlak van het Haas PMC-500SS positioneer-bewerkingscentrum is het de perfecte oplossing voor het 3+2 bewerken van kleinere werkstukken. De PMC-500SS is uitgerust met een snelle spil, hogesnelheidsgereedschapswisselaar en hogesnelheidstrunnion-tafel om de cyclusduur te verminderen en de productiviteit te verhogen.

LET OP: Voor de optie voor de koelmiddeltank van 95 gallon (360 l) is een spaanbak in trechterstijl vereist om de tank leeg te maken en de afvoeruitlaat van de spanentransporteur te bereiken.

  • 3+2 bewerkingen
  • Beschikbare 4+1-as-upgrade
  • Krachtige in-line direct aangedreven spil
  • Hogesnelheidstrunnion-tafel
  • Bevat draadloos intuïtief meettastersysteem

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3+2 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

4+1 AS-UPGRADE

Verhoog de veelzijdigheid van uw machine

Upgrade uw PMC naar 4+1 bewerkingscapaciteit om uw productiemogelijkheden drastisch te vergroten en complexer te kunnen contourfrezen. Kies de B- of C-as als een geïnterpoleerde as, via een besturingsinstelling, om een volledig gelijktijdige 4-assige beweging te bereiken.

B-as interpolatie | C-as indexering

C-as interpolatie | B-as indexering

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    X-as 24.00 in 610 mm
    Y-as 16.00 in 406 mm
    Z-as 16.00 in 406 mm
    Spilneus tot schijf (~ max.) 20.0 in 508 mm
    Spilneus tot schijf (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
    Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
    B-as - Kantelen S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Max. snelheid 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Remkoppel 900 ft-lbf 1220 Nm
    Type bediening Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Max. snelheid 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Remkoppel 900 ft-lbf 1220 Nm
    Max. stukzwaaier 18.0 in 457 mm
    Type bediening Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Schijfdiameter 15.70 in 400 mm
    Max. gewicht op schijf 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Aantal standaard T-sleuven 5 5
    Middellijn T-sleuf 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 833 ipm 21.2 m/min
    IJlgangen op X 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op Y 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 2750 lbf 12233 N
    Max. drukkracht Y 2750 lbf 12233 N
    Max. drukkracht Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 12.00 in 305 mm
    Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.80 s 1.80 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 2.40 s 2.40 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Exportpallet 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Exportkrat 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Gewicht 11900 lb 5400.0 kg
    Binnenlandse pallet met transportband en 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Exportkrat met transportband en 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Gewicht met transportband en 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Tasten

    • Draadloos intuïtief meettastersysteem

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Tweede uitgangspositie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Draaitafel
    • Bovenklep voor UMC-serie
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • Rechthoek raster opspanplaat, UMC's

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    Recently Updated

    10+1 of 20+1 palletpool


    Voeg een palletpool toe aan uw PMC-500SS om uw productie naar een hoger niveau te tillen. Met 10 of 20 extra pallets kunt u ervoor zorgen dat uw machine ‘lights-out’ draait.

    10-POSITIES
    20-POSITIES

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Tasten

    • Draadloos intuïtief meettastersysteem

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Tweede uitgangspositie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Draaitafel
    • Bovenklep voor UMC-serie
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Gereedschap en opspanning

    • Rechthoek raster opspanplaat, UMC's

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Lay-out van de CDF-transportband
    • Tekening van stelvlak van SMTC-120
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    GROTER WERKBEREIK

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Super speed 3+2 CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Conus
    • 3+2 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTER WERKBEREIK

    Haas PMC-1000SS

    PMC-1000SS

    Super Speed 3+2 CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1016 x 635 x 635 mm

    • 40 Conus
    • 3+2 As
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.