Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
PMC-500SS

  1. Vertikalni rezkarji
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC vertikalni obdelovalni center, super hiter, s 3+2-osnim obdelovanjem, s hodi 610 x 406 x 406 mm

3+2-osno obdelovanje je učinkovit način za zmanjšanje števila ponovnega nastavljanja, ko odpenjamo in obračamo obdelovanec, in za zvišanje natančnosti pri obdelovanju delov, ki imajo več ploskev in delov z zapleteno obliko. Stroj Haas PMC-500SS je center za pozicioniranje in obdelovanje, ki ima krajše hode in zaseda zelo malo prostora, zato je popolna rešitev za obdelovanje manjših delov z uporabo 3+2-osi. Stroj PMC-500SS je opremljen s hitrim vretenom, visokohitrostnim menjalnikom orodja in visokohitrostno tečajno mizo, da skrajša čas ciklov in poveča produktivnost.

OPOMBA: 95-galonski (360-litrski) rezervoar emulzije potrebuje posodo za odrezke v slogu zbiralnega lijaka za čiščenje rezervoarja in za to, da prispe do transporterja odrezkov.

  • 3+2-osno obdelovanje
  • Na voljo je nadgradnja za 4+1-osno obdelovanje
  • Zmogljiv direktni pogon vretena
  • Visokohitrostni trunion delilnik
  • Vključuje sistem brezžičnega merjenja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 3+2 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

NADGRADNJA ZA 4+1-OSNO DELOVANJE

Povečajte možnosti obdelovanja svojega stroja

Nadgradite svoj stroj PMC, da bo zmožen opravljati 4+1-osno obdelovanje in da drastično povečate proizvodne sposobnosti in omogočite bolj zapleteno konturno rezkanje. Izberite B-os ali C-os, da bo interpolirana os s pomočjo nastavitve krmiljenja, da dosežete popolno hkratno 4-osno premikanje.

Interpolacija B-osi | Indeksiranje C-osi

Interpolacija C-osi | Indeksiranje B-osi

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Avtomatizacija
    • Podatki o stroju

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 24.00 in 610 mm
    Y-os 16.00 in 406 mm
    Z-os 16.00 in 406 mm
    Čelo vretena do pladnja (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Čelo vretena do pladnja (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. navor 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
    Nagib B-osi S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Maks. hitrost 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Zavorni navor 900 ft-lbf 1220 Nm
    Vrsta kontrole Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks. hitrost 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Zavorni navor 900 ft-lbf 1220 Nm
    Maks. nihanje dela 18.0 in 457 mm
    Vrsta kontrole Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Premer pladnja 15.70 in 400 mm
    Maksimalna teža na pladnju 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Število standardnih T-utorov 5 5
    Razdalja med T-utori 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 833 ipm 21.2 m/min
    Hodi na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Hitri hodi na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Hitri hodi na Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 2750 lbf 12233 N
    Maks. sila Y 2750 lbf 12233 N
    Maks. sila Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 12.00 in 305 mm
    Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 1.80 s 1.80 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.40 s 2.40 s
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Izvozna paleta 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Izvozni zaboj 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Teža 11900 lb 5400.0 kg
    Domača paleta s transporterjem in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Izvozna paleta s transporterjem in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Teža s transporterjem in stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

    Merjenje s sondo

    • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Hladilnik omarice CNC-krmilja
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Druga referenčna pozicija
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Visokohitrostno strojno obdelovanje
    • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Skale vrtljivih miz
    • Zgornja zaščitna pregrada za UMC-serijo
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Orodje in vpenjanje

    • Plošča za pritrditev pravokotne mreže, UMC

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    Recently Updated

    Zalogovnik palet 10+1 ali 20+1


    Dodajte skladovnico palet svojemu stroju PMC-500SS, da dvignete proizvodnjo na naslednjo raven. Z 10 ali 20 dodatnimi paletami lahko zagotovimo, da bo vaš stroj deloval “brez postanka”.

    10 PALET
    20 PALET

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

    Merjenje s sondo

    • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Hladilnik omarice CNC-krmilja
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Druga referenčna pozicija
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Visokohitrostno strojno obdelovanje
    • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Skale vrtljivih miz
    • Zgornja zaščitna pregrada za UMC-serijo
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Orodje in vpenjanje

    • Plošča za pritrditev pravokotne mreže, UMC

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve
    • Skica postavitve transporterja CDF
    • SMTC-120 tloris stroja
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    POVEZANI IZDELKI

    VEČJE DELOVNO OBMOČJE

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    CNC vertikalni rezkalni stroj, super hiter, s 3+2-osnim obdelovanjem, s hodi 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 3+2 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    VEČJE DELOVNO OBMOČJE
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.