My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
PMC-500SS

  1. Vertikalne glodalice
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Iznimno brzi 3+2 CNC vertikalni obradni centar s hodom 610 x 406 x 406 mm

3+2 strojna obrada učinkovit je način smanjenja potrebne pripreme i povećanja točnosti za dijelove s više strana i složene dijelove. Kraći hod i kompaktna tlocrtna dimenzija obradnog centra za pozicioniranje Haas PMC-500SS čine ga savršenim rješenjem za 3+2 strojnu obradu manjih dijelova. PMC-500SS opremljen je brzim glavnim vretenom, iznimno brzim izmjenjivačem alata i brzim stolom truniona za kraće vrijeme ciklusa i veću produktivnost.

NAPOMENA: Opcija spremnika rashladnog sredstva od 95 galona (360 l) zahtijeva spremnik za strugotinu u obliku lijevka za čišćenje spremnika i dolazak do ispusnog otvora transportera strugotine.

  • 3+2 strojna obrada
  • Dostupna nadogradnja na 4+1 osi
  • Moćan linijski direktni pogon glavnog vretena
  • Brzi stol truniona
  • Uključuje sustav bežičnog intuitivnog sondiranja

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 3+2 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

NADOGRADNJA NA 4+1 OSI

Povećajte svestranost stroja

Nadogradite svoj PMC na mogućnost 4+1 strojne obrade kako biste znatno povećali svoje proizvodne mogućnosti i omogućili složenije konturiranje. Putem postavke upravljanja možete odabrati B ili C os kao interpoliranu os kako biste ostvarili potpuno simultano 4-osno kretanje.

Interpolacija B osi | Indeksiranje C-osi

Interpolacija osi C | Indeksiranje B osi

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Automatizacija
    • Informacije o stroju

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 24.00 in 610 mm
    Os Y 16.00 in 406 mm
    Z os 16.00 in 406 mm
    Nos vretena do pladnja (ploče) (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Nos vretena do pladnja (ploče) (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. brzina 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
    B os - nagib S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Maks. brzina 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Kočni obratni moment 900 ft-lbf 1220 Nm
    Vrsta upravljanja Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks. brzina 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Kočni obratni moment 900 ft-lbf 1220 Nm
    Maks. zamah dijela 18.0 in 457 mm
    Vrsta upravljanja Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Promjer pladnja (ploče) 15.70 in 400 mm
    Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Broj standardnih T-utora 5 5
    Udaljenost središta T-utora 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 833 ipm 21.2 m/min
    Brzi pomaci na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Brzi pomaci na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Brzi pomaci na Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 2750 lbf 12233 N
    Maksimalni potisak Y 2750 lbf 12233 N
    Maksimalni potisak Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 12.00 in 305 mm
    Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.80 s 1.80 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 2.40 s 2.40 s
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Izvozna paleta 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Sanduk za izvoz 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Težina 11900 lb 5400.0 kg
    Domaća paleta s transporterom i 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Izvozna paleta s transporterom i 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Težina s transporterom i 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    Sondiranje

    • Bežični intuitivni sustav sondiranja

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • CNC upravljački hladnjak ormara
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Druga pozicija strojne nul točke
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
    • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
    • Kruto urezivanje navoja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Rotacione skale
    • Gornji pokrov za UMC seriju
    • Stalak za punjenje telefona

    Alati i Stezanje i prihvat sirovca

    • Pravokutna mrežasta ploča za stezanje, UMC-ovi

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije

    ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

    PROSTORNA UČINKOVITOST

    ISPLATIVOST

    JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

    LAKO UČENJE

    Recently Updated

    10+1 ili 20+1 magazin paleta


    Dodajte magazin paleta na svoj PMC-500SS i podignite proizvodnju na novu razinu. S 10 ili 20 dodatnih paleta, možete biti sigurni da će vaš stroj raditi i nakon "gašenja svjetala".

    10 POSTAJA
    20 POSTAJA

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    POVEZANI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    Sondiranje

    • Bežični intuitivni sustav sondiranja

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • CNC upravljački hladnjak ormara
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Druga pozicija strojne nul točke
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
    • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
    • Kruto urezivanje navoja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Rotacione skale
    • Gornji pokrov za UMC seriju
    • Stalak za punjenje telefona

    Alati i Stezanje i prihvat sirovca

    • Pravokutna mrežasta ploča za stezanje, UMC-ovi

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt
    • Nacrt CDF transportera
    • SMTC-120 Nacrt tlocrtne dimenzija stroje
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    POVEZANI PROIZVODI

    VEĆI RADNI PROSTOR

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Super-Speed 3+2 CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 3+2 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    VEĆI RADNI PROSTOR
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.