MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
PMC-500SS

  1. Dik Frezeler
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

610 x 406 x 406 mm hareketli Super-Speed 3+2 CNC Dik İşleme Merkezi

3+2 işleme, çok yüzlü ve karmaşık parçalarda ayar sayısını azaltmanın ve hassasiyeti artırmanın etkili bir yoludur. Haas PMC-500SS Konumlandırma İşleme Merkezinin daha kısa hareketleri ve kompakt yerleşim alanı, küçük parçaların 3+2 işlenmesi için mükemmel bir çözümdür. PMC-500SS, çevrim sürelerini kısaltmak ve verimliliği artırmak için hızlı iş mili, yüksek hızlı takım değiştirici ve yüksek hızlı beşik tabla ile donatılmıştır.

NOT: 360 L (95 galon) soğutma tankı opsiyonu, tankı temizlenmesi ve talaş konveyörü boşaltma çıkışına erişim için huni tarzı talaş kovası gerektirir.

  • 3+2 işleme
  • 4+1 eksen yükseltmesi mevcuttur
  • Güçlü inline direkt tahrikli iş mili
  • Yüksek hızlı beşik tabla
  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi Dahildir

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3+2 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

4+1 EKSEN YÜKSELTME

Makinenizin Çok Yönlülüğünü Artırın

Üretim yeteneklerinizi önemli ölçüde artırmak ve daha karmaşık kontur dolaşma sağlamak için PMC’nizi 4+1 işleme kabiliyetine yükseltin. Tam eş zamanlı 4 eksen hareketi elde etmek için bir kontrol ayarı aracılığıyla B veya C eksenini interpolasyonlu bir eksen olarak seçin.

B Ekseni İnterpolasyonu | C Ekseni İndeksleme

C Ekseni İnterpolasyonu | B Ekseni İndeksleme

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Otomasyon
    • Makine Bilgileri

    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 24.00 in 610 mm
    Y Ekseni 16.00 in 406 mm
    Z Ekseni 16.00 in 406 mm
    Tabla İçin İş Mili Uç Normu (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Tabla için İş Mili Uç Normu (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
    Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
    Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
    B Ekseni Eğimi S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Maksimum Hız 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Fren Torku 900 ft-lbf 1220 Nm
    Kontrol Tipi Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maksimum Hız 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Fren Torku 900 ft-lbf 1220 Nm
    Maks. Parça Çevirme 18.0 in 457 mm
    Kontrol Tipi Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Tabla Çapı 15.70 in 400 mm
    Tabla Üstünde Maksimum Ağırlık 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Standart T Kanal Sayısı 5 5
    T-Kanalı Merkez Uzaklığı 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 833 ipm 21.2 m/min
    X'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
    Y'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
    Z'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 2750 lbf 12233 N
    Maks. İtme Y 2750 lbf 12233 N
    Maks. İtme Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapasite 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 12.00 in 305 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
    Takımlar Arası (ort.) 1.80 s 1.80 s
    Talaşlar Arası (ort.) 2.40 s 2.40 s
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    İhracat Paleti 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    İhracat Sandığı 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Ağırlık 11900 lb 5400.0 kg
    Konveyörlü & 50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Konveyör ve 50+1 SMTC’li İhracat Paleti 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Konveyör ve 50+1 SMTC’li Ağırlık 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Problama

    • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • 55 Galon Soğutma Tankı
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
    • Güç Dalgalanması Koruması
    • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
    • İkinci Referans Pozisyonu
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Yüksek Hızda İşleme
    • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Döner Tabla Cetvelleri
    • UMC Serisi için Üst Kapak
    • Telefon Şarj Standı

    Takımlar ve Fikstürleme

    • Dikdörtgen Izgara Fikstür Plakası, UMC’ler

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri

    HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

    VERİMLİ ALAN KULLANIMI

    UYGUN MALİYET

    KOLAY ENTEGRASYON

    KOLAY ÖĞRENME

    Recently Updated

    10+1 veya 20+1 Palet Havuzu


    PMC-500SS'inize bir palet havuzu ekleyerek üretiminizi bir üst seviyeye taşıyın. 10 veya 20 ek paletle makinenizin gözetimsiz çalışmasını sağlayabilirsiniz.

    10 İSTASYONLU
    20 İSTASYONLU

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Problama

    • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • 55 Galon Soğutma Tankı
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
    • Güç Dalgalanması Koruması
    • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
    • İkinci Referans Pozisyonu
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Yüksek Hızda İşleme
    • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Döner Tabla Cetvelleri
    • UMC Serisi için Üst Kapak
    • Telefon Şarj Standı

    Takımlar ve Fikstürleme

    • Dikdörtgen Izgara Fikstür Plakası, UMC’ler

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • CDF Konveyör Yerleşim Çizimi
    • SMTC-120 Ayak İzi Çizimi
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    762 x 508 x 508 mm hareketli Super-Speed 3+2 CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3+2 Eksen
    • 12k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA BÜYÜK İŞ ALANI
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
    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.