My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
PMC-500SS

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. 3+2-Positionierungsmaschinen
  3. models
  4. PMC-500SS

PMC-500SS

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Vertikales Hochgeschwindigkeits-3+2-CNC-Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 610 x 406 x 406 mm

Die 3+2-Bearbeitung ist eine effektive Methode, um den Rüstaufwand zu verringern und die Genauigkeit bei mehrseitigen und komplexen Teilen zu erhöhen. Die kürzeren Verfahrwege und die kompakte Stellfläche des Haas PMC-500SS Positionierungs-Bearbeitungszentrums machen es zur idealen Lösung für die 3+2-Bearbeitung kleinerer Teile. Die PMC-500SSist mit einer schnellen Spindel, einem „High-Speed“-Werkzeugwechsler und einem Hochgeschwindigkeits-Drehzapfentisch ausgestattet, um die Zykluszeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

HINWEIS: Der optionale Kühlmitteltank mit einem Fassungsvermögen von 360 l (95 Gallonen) erfordert einen Spänebehälter im Stil eines Trichters ( ), um den Tank zu leeren und den Auslass des Späneförderers zu erreichen.

  • 3+2-Bearbeitung
  • Verfügbares 4+1-Achsen-Upgrade
  • Leistungsstarke Spindel mit Inline-Direktantrieb
  • Hochgeschwindigkeits-Drehzapfentisch
  • Mit drahtlosem, intuitivem Messtastsystem

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3+2 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

4+1-ACHSEN-UPGRADE

Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine

Aktualisieren Sie Ihre PMC-Bearbeitungsfähigkeit auf 4+1, um Ihre Fertigungsfähigkeiten drastisch zu erhöhen und eine komplexere bahngesteuerte Bearbeitung zu ermöglichen. Wählen Sie entweder die B- oder C-Achse als interpolierte Achse über eine Steuerungseinstellung, um eine vollständige gleichzeitige 4-Achsenbewegung zu erzielen.

B-Achsen-Interpolation | C-Achsen-Schalten

C-Achsen-Interpolation | B-Achsen-Schalten

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Automatisierung
    • Angaben zur Maschine

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 24.00 in 610 mm
    Y-Achse 16.00 in 406 mm
    Z-Achse 16.00 in 406 mm
    Spindelnase zu Spannfläche (~ max.) 20.0 in 508 mm
    Spindelnase zu Spannfläche (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
    Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
    B-Achse – Schwenkwinkel S.A.E METRIC
    Reise 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Max. Geschwindigkeit 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Bremsmoment 900 ft-lbf 1220 Nm
    Steuerungstyp Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Reise 360 ° 360 °
    Max. Geschwindigkeit 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Bremsmoment 900 ft-lbf 1220 Nm
    Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 18.0 in 457 mm
    Steuerungstyp Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Spannflächendurchmesser 15.70 in 400 mm
    Max. Tragfähigkeit auf Spannfläche 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
    Mittenabstand der T-Nuten 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
    Eilgänge an X 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge auf Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Eilgänge an Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 2750 lbf 12233 N
    Max. Schubkraft Y 2750 lbf 12233 N
    Max. Schubkraft Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 12.00 in 305 mm
    Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.40 s 2.40 s
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Export-Palette 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    Exportkiste 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    Gewicht 11900 lb 5400.0 kg
    Inländische Palette mit Förderband und 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    Exportpalette mit Förderband und 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    Gewicht mit Förderband und 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    Messtasten

    • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
    • Überspannungsschutz
    • Früherkennungsmodul für Stromausfall
    • Zweite Ausgangsposition
    • Erweiterte Werkzeugverwaltung
    • M130 Medienanzeige
    • HaasConnect: Fernüberwachung
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Drehtischskalen
    • Obere Abdeckung für die UMC-Serie
    • Telefon-Ladestation

    Werkzeuge und Spannvorrichtungen

    • Rechteckige Rasterbefestigungsplatte, UMCs

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    Recently Updated

    10+1- oder 20+1-Palettenbahnhof


    Erweitern Sie Ihr PMC-500SS um einen Palettenbahnhof, um Ihre Produktion auf die nächste Stufe zu heben. Mit 10 oder 20 zusätzlichen Paletten können Sie sicherstellen, dass Ihre Maschine vollautomatisch läuft.

    10 STATIONEN
    20 STATIONEN

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    Messtasten

    • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
    • Überspannungsschutz
    • Früherkennungsmodul für Stromausfall
    • Zweite Ausgangsposition
    • Erweiterte Werkzeugverwaltung
    • M130 Medienanzeige
    • HaasConnect: Fernüberwachung
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Drehtischskalen
    • Obere Abdeckung für die UMC-Serie
    • Telefon-Ladestation

    Werkzeuge und Spannvorrichtungen

    • Rechteckige Rasterbefestigungsplatte, UMCs

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • CDF-Förderer Maschinenabmessungen
    • SMTC-120 Stellflächen-Zeichnung
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    GRÖßERER ARBEITSBEREICH

    Haas PMC-750SS

    PMC-750SS

    Vertikale Hochgeschwindigkeits-3+2-CNC-Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

    • 40 Kegel
    • 3+2 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖßERER ARBEITSBEREICH

    Haas PMC-1000SS

    PMC-1000SS

    Vertikale Hochgeschwindigkeits-3+2-CNC-Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1016 x 635 x 635 mm

    • 40 Kegel
    • 3+2 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte
    Hätten Sie gern weitere Informationen?


    Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.