My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
PMC-750SS

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. positioning-machines
  3. models
  4. PMC-750SS

PMC-750SS

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostná 3+2 vertikálna frézka CNC s pojazdmi 762 x 508 x 508 mm

3+2 obrábanie je efektívnym prostriedkom na skrátenie doby nastavenia a zvýšenie presnosti viacstranných a zložitých obrobkov. Polohovacie obrábacie centrá Haas série PMC sú finančne efektívne riešenia pre 3+2 obrábanie. .PMC-750SS má integrovaný vysokorýchlostný dvojosový výklopný stôl s platňou s priemerom 500 mm, ktorá je vybavená štandardnými T drážkami a presným pilotným vývrtom pre všestranné možnosti upnutia. 

  • 3+1-osové simultánne obrábanie
  • Dostupná 4+1-osová aktualizácia
  • Výkonné inline vreteno s priamym pohonom
  • Vysokorýchlostný  výklopný stôl
  • Zahŕňa bezdrôtový intuitívny sondovací systém

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3+2 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

4+1-OSOVÁ AKTUALIZÁCIA

Zvýšte všestrannosť svojho stroja

Aktualizujte svoj stroj PMC na možnosť 4+1-osového obrábania, aby ste drasticky zvýšili svoje výrobné schopnosti a umožnili komplexnejšie tvarovanie. Vyberte si os C B alebo C ako interpolovanú os, pomocou nastavenia riadenia, aby ste dosiahli úplný simultánny pohyb 4 osí.

Interpolácia osi B | Indexácia osi C

Interpolácia osi C | Indexácia osi B

PMC SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Automatizácia
    • Informácie o stroji

    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 30.00 in 762 mm
    Os Y 20.00 in 508 mm
    Os Z 20.00 in 508 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a platňou (~ max) 24.0 in 610 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a platňou (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
    Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
    Os B – sklon S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Maximálna rýchlosť 170 °/sec 170 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Krútiaci moment brzdy 2000 ft-lbf 2712 Nm
    Typ riadenia Positioning Only Positioning Only
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maximálna rýchlosť 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Krútiaci moment brzdy 900 ft-lbf 1220 Nm
    Max. náklon obrobku 27.0 in 686 mm
    Typ riadenia Positioning Only Positioning Only
    Platter S.A.E METRIC
    Priemer platne 19.70 in 500 mm
    Maximálna nosnosť platne 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 7 7
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 833 ipm 21.2 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 3300 lbf 14680 N
    Max. rezný tlak Y 3300 lbf 14680 N
    Max. rezný tlak Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 12.00 in 305 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.80 s 1.80 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.40 s 2.40 s
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Exportná paleta 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Hmotnosť 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Hmotnosť pre plechovú debnu 840 lb 484 kg
    Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 165.5 in x 122.5 in x 130.0 in 420 cm x 311 cm x 330 cm
    Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
    Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Snímanie

    • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Chladič ovládacej skrine CNC
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Vysokorýchlostné obrábanie
    • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Otočné meradlo
    • Horný kryt pre sériu UMC
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Nástroje a upnutie

    • Obdĺžniková mriežkovaná upínacia platňa, UMC

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii

    ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

    ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

    NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

    JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

    ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

    Recently Updated

    Dostupný 10+1 paletový systém


    Pridajte si do svojho PMC-750SS paletový systém a zvýšte svoju produkciu. Náš 10+1 paletový systém sa skvele hodí pre vysokoobjemové výrobné prevádzky alebo obrábanie s nízkymi objemami a vysokou variabilitou produktov.

    10-MIESTNA

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Snímanie

    • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Chladič ovládacej skrine CNC
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Vysokorýchlostné obrábanie
    • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Otočné meradlo
    • Horný kryt pre sériu UMC
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Nástroje a upnutie

    • Obdĺžniková mriežkovaná upínacia platňa, UMC

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • 3D model so SMTC-120 (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Nákres rozloženia dopravníka CDF
    • Výkres pôdorysu SMTC-120
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas PMC-500

    PMC-500SS

    Vysokorýchlostné 3+2 vertikálne obrábacie centrum CNC s pojazdmi 610 mm x 406 mm x 406 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3+2 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.